Microrredes de centros de datos: resiliencia energética, implementación rápida y generación detrás del medidor

Resumen ejecutivo

A medida que aumentan las demandas de densidad de potencia y se prolongan las demoras en las colas de las empresas de servicios generales, los operadores de centros de datos están pasando de la energía conectada a la red con generación de respaldo a las microrredes dinámicas detrás del medidor (BTM), a veces llamadas "hipermicrorredes" debido a su tamaño. Una microrred de centro de datos coordina la generación in situ, el almacenamiento en baterías y las interconexiones con la empresa de servicios generales para suministrar energía continua, eludir las restricciones de la empresa de servicios generales y optimizar los costos de energía sin poner en riesgo los objetivos de nivel de servicio (SLO).

 

¿Qué es una microrred de centro de datos?

Una microrred de centro de datos es un sistema eléctrico integrado y localizado, diseñado para gestionar la generación de energía, el almacenamiento de energía y las cargas de las instalaciones detrás del medidor de la red pública. A diferencia de los sistemas estándar de respaldo de emergencia que permanecen inactivos hasta que ocurre un apagón, una microrred de centro de datos orquesta activamente activos como sistemas UPS, sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), grupos electrógenos alimentados a diésel/gas, celdas de combustible y energía solar fotovoltaica para proporcionar energía primaria e ininterrumpida a la instalación.

Funciona en dos modos principales:

  • Operaciones conectadas a la red: gestiona la reducción de picos, la respuesta a la demanda y la generación en paralelo junto con la red principal de la empresa de servicios generales. 
  • Instalación en isla eléctrica: se desconecta instantáneamente de la red pública durante apagones o alteraciones significativas de calidad de energía, lo que permite que el centro de datos continúe operando de forma independiente con recursos de generación y almacenamiento de energía in situ sin interrumpir las cargas de trabajo críticas de TI.

Por qué los centros de datos están adoptando microrredes detrás del medidor

Las cargas de trabajo de IA están impulsando aumentos sin precedentes en la densidad de los bastidores, el consumo de energía y los requisitos de expansión de las instalaciones. Al mismo tiempo, los proveedores de servicios generales en muchos mercados enfrentan demoras de varios años para nueva infraestructura de suministro de energía y aprobaciones de interconexión. En consecuencia, los operadores de centros de datos están recurriendo cada vez más a la generación detrás del medidor, el almacenamiento en baterías y las arquitecturas de microrredes, a fin de asegurar una capacidad de energía confiable independientemente de los plazos de implementación de los servicios generales.

Los operadores de centros de datos implementan microrredes BTM para abordar cuatro desafíos operativos críticos:

  • Evitar los cuellos de botella de interconexión: permite a los operadores poner en línea la nueva capacidad de las instalaciones mucho más rápido al generar energía primaria o complementaria in situ mientras esperan las actualizaciones del sistema de servicios generales para habilitar la conexión a la red.
  • Más del 99,9 % de tiempo de actividad y calidad de energía: protege la infraestructura sensible de TI contra caídas de tensión de la red eléctrica, desviaciones de frecuencia y apagones de la red con una ejecución de transferencia continua y sin transitorios.
  • Cargo por demanda y mitigación de tarifas: despacha la capacidad de BESS disponible o la generación in situ de menor costo durante los períodos de precios altos de la red o demanda máxima para reducir los costos de energía y los cargos por demanda de los servicios generales.
  • Sostenibilidad y reducciones de carbono: integra fuentes de combustible bajas en carbono y activos renovables para reducir las emisiones de alcance 1 y alcance 2 sin sacrificar la redundancia N+Z.

Soluciones de automatización de microrredes para centros de datos de Emerson

La gestión de diversas fuentes de generación junto con cargas de TI de alta densidad requiere una arquitectura de automatización de tres niveles:

1. AspenTech Microgrid Management System™

En la capa de optimización empresarial, AspenTech Microgrid Management System™ (MMS) utiliza pronósticos de carga y generación basados en IA para desarrollar estrategias operativas con visión de futuro para microrredes de centros de datos. Al evaluar el despacho económico, las tarifas de los servicios generales, los objetivos de sostenibilidad y las oportunidades del mercado mayorista, AspenTech MMS ayuda a mejorar el desempeño financiero y ambiental a largo plazo.

2. Sistema de gestión energética de microrredes Ovation™
Para la coordinación de todo el sitio, el sistema de gestión energética (EMS) de microrredes Ovation™ traduce planes operativos a nivel empresarial en estrategias energéticas procesables a nivel de instalación en un horizonte de minutos a horas. Equilibra la generación, el almacenamiento, la energía de servicios generales y las cargas críticas, además de aplicar requisitos que priorizan la resiliencia, como el margen de reserva N+Z y las barreras de protección de estado de carga (SOC) de la batería. Esto ayuda a los centros de datos a buscar la participación en el mercado y la optimización de costos sin poner en riesgo las reservas de energía necesarias para mantener el tiempo de actividad crítico del sitio.

3. Sistemas de control de microrredes Ovation™
El control físico de alta velocidad de la microrred está a cargo de los controladores de microrredes Ovation™, incluidos el OCR3000 para aplicaciones exigentes de control centralizado y el OMC100 compacto para ubicaciones distribuidas o con limitaciones de espacio. Estos controladores deterministas ejecutan el deslastre rápido de carga, la secuenciación de arranque en negro, la sincronización de generadores y el modo isla de alta velocidad para respaldar la estabilidad de la microrred y la continuidad de las cargas críticas de TI.

Preguntas frecuentes sobre las microrredes de centros de datos

Una microrred de centro de datos es un sistema de alimentación localizado que combina la generación in situ, el almacenamiento de energía en baterías, las interconexiones de servicios generales y el software de control a fin de proporcionar electricidad confiable para las operaciones del centro de datos. Las microrredes ayudan a los operadores a mejorar la resiliencia, respaldan la rápida expansión de la capacidad y reducen la dependencia de las limitaciones de la infraestructura de servicios generales.

La gestión energética tradicional de un centro de datos se enfoca en reducir el consumo de energía dentro de las instalaciones mediante la optimización de la refrigeración, controles de HVAC, monitoreo e iniciativas de eficiencia. Una microrred de centro de datos se centra en la forma en que se genera, almacena y suministra energía a las instalaciones mediante recursos in situ como generadores, baterías, celdas de combustible y sistemas de energía renovable.

Los centros de datos implementan microrredes para mejorar la resiliencia, acelerar la implementación de nuevas instalaciones, reducir la exposición a demoras en la interconexión de servicios generales, respaldar el crecimiento de la demanda de energía impulsado por la IA y mantener operaciones continuas durante interrupciones de servicios generales o inestabilidad de la red.

Sí. Durante una interrupción, una microrred correctamente diseñada puede pasar a un modo de operación en isla, lo que permite que los activos de generación y almacenamiento de energía in situ continúen alimentando cargas críticas sin depender de la red pública.

Un EMS de microrred actúa como la capa de optimización supervisora de la microrred. Coordina los recursos de generación, los sistemas de almacenamiento en baterías, las interacciones con los servicios generales y las limitaciones operativas, además de garantizar que se mantenga una capacidad de reserva suficiente para respaldar la resiliencia y los requisitos de soporte durante emergencias.