Pack 2 du DeltaV™ version 15

Tirez parti d’applications centrées sur les informations, d’une connectivité transparente des données et des E/S, ainsi que d’une expérience opérateur de pointe, qui alimente une prise de décision plus éclairée.

Préparer l’avenir de l’automatisation

Des innovations intuitives et faciles à utiliser continuent de favoriser le succès opérationnel et de simplifier la voie vers la modernisation. Le Pack 2 de DeltaV™ version 15 offre une large gamme de nouvelles fonctionnalités et améliorations conçues pour permettre une intégration et une connectivité transparentes, tout en améliorant la conscience de la situation et l’efficacité des opérateurs.

Profitez maintenant des avantages de DeltaV IO.Connect pour Rockwell

Now, Take Advantage of DeltaV IO.Connect for Rockwell
icon
Modernisation transparente et sans risque

Modernisez de manière sûre, facile et rentable vos automates programmables Rockwell Allen-Bradley existants à l’aide de DeltaV

icon
Réduire les coûts

Laissez votre E/S en place, modernisez-les à votre propre rythme et réduisez les coûts d’investissement jusqu’à 40 %

icon
Simplification des opérations

Développez votre installation en une seule usine, avec une seule base de données et une approche de contrôle unifiée

icon
Capacité Ethernet native

Fonctionnalité intégrée au système de contrôle-commande DeltaV via des protocoles de périphériques Ethernet natifs, également intégrés au contrôleur PK DeltaV

PROFINET Diagnostic Improvements

Améliorations des diagnostics PROFINET

Les erreurs de diagnostic PROFINET sont désormais capturées dans la vue Historique des processus. Un gestionnaire de codes d’erreur PROFINET a été créé pour convertir ces codes en texte lisible pour les codes d’erreur les plus courants. La base de données des codes d’erreur peut être facilement personnalisée pour ajouter, éditer ou modifier les codes d’erreur.

DeltaV M-series Intrinsically Safe I/O

Le contrôleur PK prend en charge les entrées/sorties à sécurité intrinsèque

Le contrôleur PK DeltaV prend désormais en charge l’utilisation de toutes les cartes d’E/S à sécurité intrinsèque DeltaV série M et s’intègre ouvertement à toute l’infrastructure d’automatisation, rationalisant ainsi la voie de la modernisation.

DeltaV Live Enhancements

Améliorations de DeltaV Live

DeltaV Live offre la flexibilité nécessaire pour intégrer facilement et en toute sécurité des informations de procédé provenant de nombreuses sources différentes dans un environnement IHM unique, offrant ainsi une vue intuitive et cohérente de vos opérations. Désormais, le contenu d’une zone de surveillance restera enregistré au sein d’une session de DeltaV Live, ce qui permet aux opérateurs de maintenir leur connaissance de la situation et d’améliorer leur efficacité en conservant le contenu des zones de surveillance après leur fermeture.

Useability & Performance

Améliorations du contrôle continu et des lots


Les améliorations apportées aux capacités de traitement par lots améliorent la convivialité et les performances des applications DeltaV conçues pour le traitement par lots, notamment en ce qui concerne la planification des opérations, la redondance des lots, les tâches de maintenance et l’administration de l’historique des lots.


Une nouvelle fonctionnalité permet aux équipes de modifier la configuration du langage SFC sans interrompre la logique en cours d’exécution.