Façonner l’avenir de l’automatisation
DeltaV a toujours permis aux opérations de fonctionner de manière fluide, fiable et efficace. DeltaV version 15 va encore plus loin en vous dotant de technologies d’automatisation pérennes, plus simples que jamais à configurer et à utiliser. Des capacités d’analyse étendues offrent des informations encore plus approfondies sur vos équipements et vos procédés. Les environnements opérateur intuitifs permettent d’obtenir des informations exploitables, tout en aidant les opérateurs à prendre des décisions plus réfléchies de manière rapide. Et un système de contrôle-commande évolutif et cybersécurisé offre une intégration simplifiée des E/S ainsi que des options d’abonnement flexibles, permettant de réduire les coûts d’investissement et d’accélérer la modernisation afin de développer des opérations plus durables – à votre propre rythme.
Maintenant disponible : Packs 1, 2 et 3 de DeltaV
Profiter des avantages de DeltaV Version 15.LTS
Infrastructure durable
Amélioration de la flexibilité lors de la production
Améliorer les perspectives opérationnelles
Accélérez la mise sur le marché
Cybersécurité certifiée
Accélération de la modernisation et du retour sur investissement
Réduire l’utilisation de l’énergie et de l’empreinte matérielle grâce à une virtualisation facile et évolutive
DeltaV propose désormais une virtualisation basée sur l’infrastructure hyperconvergée (HCI). Cette solution est axée sur l’automatisation, adaptée à l’usage, mais elle a aussi été conçue pour améliorer l’expérience utilisateur et l’assistance aux infrastructures. L’évolutivité permet de configurer et d’entretenir les systèmes de virtualisation en toute simplicité. Grâce à l’évolutivité, toute personne peut créer un système de virtualisation de manière facile et rapide en deux fois moins de temps, et ce peu importe son niveau d’expertise ou les ressources disponibles. Avec la virtualisation, les sites industriels peuvent réduire leur empreinte et leur consommation d’énergie pour améliorer le développement durable et l’efficacité du site.
Permettre aux opérateurs d’atteindre une performance optimale
DeltaV Live est désormais plus rapide, plus solide et plus facile à utiliser pour les opérateurs, contribuant ainsi à améliorer les performances de votre usine et de vos équipes. Avec une meilleure visualisation des données et des alarmes en temps réel, une navigation intuitive, des capacités de tendances améliorées et d’autres améliorations de la sensibilisation à la situation, les opérateurs auront une meilleure prise de conscience de la situation. Ils pourront donc travailler plus efficacement et prendront des décisions plus rapidement et plus intelligemment.
Améliorez votre contrôle. Conservez vos E/S.
DeltaV IO.CONNECT a été conçu pour fonctionner avec le révolutionnaire contrôleur DeltaV PK et est destiné à aider les usines à mettre en œuvre le système de contrôle-commande moderne et entièrement pris en charge de leur choix sans avoir à revoir complètement l’infrastructure de l’équipement d’automatisation. En conservant les E/S en place et en effectuant une transition opportuniste vers les E/S DeltaV sur une période donnée, les entreprises peuvent réduire leurs dépenses d’investissement jusqu’à 40 %, accélérer la transition vers un nouveau système de plus de 90 %, réduire les temps d’arrêt et obtenir de meilleures performances opérationnelles. Ainsi, leur système d’automatisation reste à jour et est disponible en permanence.
Réduisez le coût et la complexité de l’intégration des skids OEM
La norme Package de type module (MTP) est désormais intégrée au système d’automatisation DeltaV afin de réduire le coût et la complexité de l’intégration des skids OEM avec DeltaV et de minimiser la nécessité pour les utilisateurs finaux et les intégrateurs de systèmes d’investir dans une ingénierie supplémentaire ou des outils d’intégration spéciaux. L’utilitaire de fusion MTP de DeltaV importe en toute sécurité le fichier de configuration MTP associé au skid OEM, et crée automatiquement la configuration dans DeltaV en quelques minutes. Cela élimine des milliers d’heures consacrées à la conception, à la mise en œuvre et aux tests d’ingénierie d’intégrations personnalisées et spécifiques aux fournisseurs.
Accélération de la mise sur le marché grâce aux technologies analytiques des procédés (PAT) en temps réel
La technologie spectrale analytique des procédés DeltaV (PAT) propose désormais une architecture de procédé en boucle fermée simplifiée qui offre une stabilité et des performances accrues en important les données de forme d’onde spectrale directement dans le système de contrôle-commande pour effectuer des analyses en temps réel. En mettant en œuvre une vérification et un contrôle des procédés en ligne, en continu et en boucle fermée, avec une libération automatique de la qualité en temps réel, les fabricants posent les bases d’une gestion réglementaire améliorée, réduisent les risques d’erreurs ou d’interventions humaines, et optimisent les performances et le rendement de leurs installations.
Déployez une architecture sécurisée en toute confiance.
DeltaV est certifié ISASecure SSA niveau 1, ce qui prouve notre adhésion à la norme CEI 62443, par un organisme accrédité indépendant. Les développeurs Emerson sont formés pour écrire du code sécurisé et le système dans son ensemble est protégé contre les cyberattaques émergentes. La nouvelle version de gestion intégrée des correctifs (IPM) pour DeltaV facilite le déploiement des correctifs, tout en restant abordable et cybersécurisée. L’IPM migrera vers la version 15 et vers les versions supérieures en même temps que DeltaV. Emerson annonce la sortie imminente de son pare-feu NextGen Smart et en profite pour renouveler son engagement en matière de protection et de cybersécurité à tous les niveaux.
Simulation plus facile et plus rapide avec plus de couverture E/S
DeltaV Simulate offre une plate-forme de simulation de contrôle multifonction qui permet au personnel de tester et de valider facilement la logique tout en minimisant le risque du projet. Avec une capacité de simulation plus large, il peut désormais couvrir de nombreux types d’E/S. Cela permet un déploiement DeltaV complet, plus facile et plus rapide, sans nécessiter de modification de la configuration des modules de contrôle dans les contrôleurs de machines virtuelles. Il autorise également les projets DeltaV à réaliser les vérifications d’ingénierie, les tests d’acceptation en usine virtuels (virtual FAT) et les démonstrations de solutions, réduisant ainsi le temps d’ingénierie, les efforts du personnel et l’empreinte du système.
Prise en charge de plusieurs systèmes d’exploitation sur un seul et unique réseau
La prise en charge de plusieurs systèmes d’exploitation permet d’exécuter plus d’options O/S sur un seul réseau, ce qui permet une plus grande flexibilité et une réduction des coûts. Il n’est pas nécessaire de rétrograder le système d’exploitation pour le faire correspondre à l’installation existante lors de l’ajout de nouveaux ordinateurs. Cela élimine la nécessité – et réduit le coût – de constituer un stock supplémentaire et d’effectuer des achats de dernière opportunité d’ordinateurs compatibles avec le système d’exploitation existant.