Plate-forme d’orchestration de l’infrastructure du date center​

Coordination intelligente des infrastructures d’alimentation, de refroidissement, d’installation et critiques en un seul système connecté, prenant en charge des opérations d’IA fiables et modulaires.

Orchestration numérique intégrée des systèmes du data center à l’aide d’une plate-forme unifiée conçue pour garantir vitesse, stabilité et résilience​

La plate-forme d’automatisation Ovation™, qui prend en charge plus de 10 GW de capacité d’alimentation du data center en construction, aide les propriétaires et les exploitants de data centers à connecter les systèmes d’alimentation, de refroidissement, d’installations et d’infrastructures critiques en un seul environnement opérationnel. En combinant le contrôle de supervision, l’automatisation, les alarmes,  le module d'historisation, les services et les informations opérationnelles, la plate-forme Ovation permet de simplifier la gestion des installations tout en permettant des opérations fiables, résilientes et modulaires.​

Fallback image

Exploitez votre data center comme une seule installation connectée​

Aujourd’hui, les installations d’IA sont devenues des environnements de plus en plus complexes, composés de nombreuses technologies indépendantes. À mesure que les installations se développent, il devient plus difficile de naviguer entre des données fragmentées, des interfaces multiples, des environnements d’alarme isolés et des processus de prise de décision déconnectés. ​

 

La plate-forme d’automatisation Ovation fournit un environnement opérationnel unique et unifié permettant de surveiller et de gérer l’alimentation, le refroidissement, les systèmes du bâtiment et les infrastructures critiques comme une seule plate-forme interconnectée. ​

​

En rassemblant des systèmes, des flux de données et des fonctions de contrôle disparates au sein des installations, la plate-forme Ovation aide les équipes à améliorer la visibilité, à simplifier les opérations et à soutenir des performances fiables et résilientes.

Product image

Gestion efficace, sécurisée et redondante des installations pour des opérations résilientes​

Une plate-forme d’automatisation unifiée et tolérante aux pannes intègre le contrôle de supervision des systèmes critiques du centre de données, optimisant ainsi les performances de l’installation pour aider à atteindre une fiabilité de 99,99 %. ​

CAPACITÉ
Fournir une vue opérationnelle unique des systèmes d’alimentation, de refroidissement, d’eau, du bâtiment, électriques et auxiliaires, révélant comment les systèmes d’infrastructure interagissent et réagissent aux conditions changeantes des installations​

​FONCTIONNEMENT​
Regroupe et contextualise les données provenant des systèmes des installations dans un environnement opérationnel commun, offrant une visibilité en temps réel sur les dépendances du système, les performances des installations, les alarmes, les tendances et les conditions opérationnelles​

VALEUR
Améliore la connaissance de la situation, réduit la charge de travail de l’opérateur, accélère la prise de décision et aide les équipes à gérer l’installation comme une seule opération interconnectée.​


CAPACITÉ
Coordonner les actions entre les systèmes de plusieurs installations​​

FONCTIONNEMENT
Utilise des flux de travail d’automatisation, la logique de séquencement et le contrôle de supervision pour gérer les transitions opérationnelles​

VALEUR
Améliore la cohérence opérationnelle, réduit les interventions manuelles et minimise les erreurs des opérateurs​


CAPACITÉ
Regroupez les alarmes, les événements et les notifications dans l’ensemble du campus du centre de données.

COMMENT ÇA FONCTIONNE
Regroupe les alertes provenant de plusieurs systèmes indépendants en un environnement d’alarme commun avec hiérarchisation, filtrage et suivi des événements

VALEUR
Réduit la surcharge et la fatigue des alarmes, raccourcit le temps de dépannage et améliore la réponse de l’opérateur dans des conditions anormales


CAPACITÉ
Créer un registre centralisé des opérations des installations dans l’ensemble de l’infrastructure critique

FONCTIONNEMENT
Collecte et stocke les données de séries chronologiques des systèmes d’alimentation, de refroidissement, de bâtiment et de support dans un référentiel commun

VALEUR
Prend en charge le dépannage, l’analyse des causes profondes, l’analyse comparative des performances, les rapports de conformité, la planification des capacités et l’amélioration continue des opérations


CAPACITÉ
Coordonner la réponse de l’infrastructure à l’évolution de la demande

FONCTIONNEMENT
Combine la surveillance en temps réel, le contrôle de supervision, l’automatisation et la coordination dans l’ensemble de l’infrastructure d’alimentation et de refroidissement

VALEUR
Gère les demandes dynamiques d’alimentation et de refroidissement, assure la fiabilité dans un contexte de charge de calcul fluctuante, réduit les risques liés à l’infrastructure et facilite l’expansion de l’IA


CAPACITÉ
Connectez des équipements multi-fournisseurs sans avoir à remplacer les équipements existants

FONCTIONNEMENT
Exploite les normes de communication ouvertes et les technologies d’intégration pour connecter les automates programmables, les packages OEM, les BMS, les onduleurs, les appareillages de commutation, les refroidisseurs et les systèmes auxiliaires

VALEUR
Réduit les risques liés à l’intégration, protège les investissements existants et prend en charge l’évolutivité future ou la modernisation progressive

Gérer l’infrastructure critique comme un système unique

icon
ALIMENTATION

Chaque mégawatt compte.

 

La plate-forme d’automatisation Ovation aide les exploitants à coordonner les raccordements aux réseaux publics, les appareils de commutation, les systèmes d’onduleurs, la production de secours, le stockage par batteries et les ressources énergétiques distribuées par le biais d’une plate-forme unique. Les exploitants sont informés en temps réel de l’état des installations, tout en assurant un contrôle coordonné de l’ensemble de l’infrastructure électrique.

 

Applications clés

  • Interconnexions aux réseaux électriques et des services publics
  • Onduleurs et production de secours
  • Système de stockage d’énergie par batteries
  • Gestion de la charge du campus
icon
REFROIDISSEMENT

L’alimentation et le refroidissement sont indissociables.

 

Chaque mégawatt fourni à l’équipement informatique génère une charge thermique qui doit être gérée par le biais de systèmes de refroidissement et d’eau interconnectés. La plate-forme d’automatisation Ovation aide les exploitants à comprendre comment la demande de calcul, la consommation d’énergie, les besoins en refroidissement et les performances de l’équipement sont liés à l’ensemble de l’installation.

 

Avantages

  • Comprendre les relations entre l’alimentation et le refroidissement
  • Améliorer la fiabilité des équipements
  • Détecter la dégradation plus tôt
  • Diminuer le nombre d'arrêts non programmés
PARCOURS DE MATURITÉ DES OPÉRATIONS DES DATA CENTERS

Commencez là où vous êtes. Développez à votre rythme.

La plate-forme d’automatisation Ovation soutient une voie de modernisation pratique qui permet aux organisations de simplifier progressivement leurs opérations et d’étendre leurs capacités d’automatisation.

Fallback image

Étape 1 : îlots d’automatisation

Un nombre élevé de systèmes indépendants augmente la complexité opérationnelle :

  • Plusieurs OEM et systèmes
  • IHM séparées
  • Différents modules d'historisation
  • Environnements d’alarme indépendants
  • Données opérationnelles cloisonnées
  • Cybersécurité limitée et variable

DÉFI :
visibilité et coordination limitées de l’infrastructure de l’installation

Une seule plate-forme. Une seule vue. Une opération coordonnée.

La plate-forme d’automatisation Ovation crée une couche d’automatisation commune à l’ensemble de l’infrastructure critique de l’installation. En connectant des systèmes indépendants dans un environnement opérationnel unifié, les exploitants bénéficient d’une visibilité centralisée, d’un contrôle de supervision et d’une automatisation coordonnée sur l’ensemble du campus du data center.

icon
Tableau de bord unifié de l’installation
icon
Analyses opérationnelles
icon
Gestion commune des alarmes
icon
Surveillance prédictive
icon
Module d'historisation centralisé
icon
Visualisation basée sur les rôles
icon
Contrôle de supervision
icon
Intégration ouverte aux systèmes OEM
icon
Séquençage et automatisation des équipements
icon
Architecture intégrée de la conception pour la sécurité

Foire aux questions sur l’orchestration de l’infrastructure du data center

L’orchestration de l’infrastructure du data center rassemble les systèmes d’alimentation, de refroidissement, du bâtiment et d’autres systèmes critiques de l’installation dans un environnement opérationnel commun. En connectant les données et les fonctions opérationnelles de systèmes traditionnellement indépendants, l’orchestration de l’infrastructure offre une visibilité centralisée, un contrôle de supervision et une automatisation coordonnée pour aider les exploitants à gérer le data center comme une seule installation interconnectée.

L’orchestration de l’infrastructure du data center va au-delà de la visibilité des systèmes individuels en fournissant une couche d’automatisation commune pour coordonner les opérations sur l’ensemble de l’infrastructure critique de l’installation. Elle rassemble les informations et les fonctions opérationnelles de systèmes indépendants dans un environnement unifié, permettant aux exploitants de comprendre les dépendances du système, de gérer les alarmes et l’historique d’exploitation, et de coordonner les opérations sur l’ensemble de l’installation.

Pas nécessairement. L’orchestration de l’infrastructure du data center permet de connecter les systèmes et équipements multifournisseurs existants dans un environnement opérationnel commun plutôt que de nécessiter un remplacement complet de l’infrastructure. La plate-forme d’automatisation Ovation utilise des technologies d’intégration ouvertes pour connecter les systèmes et les équipements tels que les API, les systèmes OEM, les BMS, les onduleurs, les appareillages de commutation, les refroidisseurs et les systèmes auxiliaires.

Une plate-forme d’orchestration de l’infrastructure du data center peut rassembler des systèmes et des équipements de l’infrastructure critique des installations. Avec la plate-forme d’automatisation Ovation, cela peut inclure les automates programmables, les équipements OEM, les BMS, les systèmes d’onduleurs, les appareillages de commutation, les refroidisseurs et les systèmes auxiliaires, ainsi que les infrastructures électriques, telles que les interconnexions de réseaux publics, la production de secours, le stockage d’énergie par batteries et les ressources énergétiques distribuées. 

Dans les data centers, l’alimentation et le refroidissement sont étroitement liés. L’alimentation fournie à l’équipement informatique crée une charge thermique qui doit être gérée par le biais des systèmes de refroidissement et d’eau. Le regroupement des informations opérationnelles provenant de ces systèmes aide les exploitants à comprendre les relations entre la demande de calcul, la consommation d’énergie, les besoins en refroidissement et les performances de l’équipement dans l’ensemble de l’installation. 

La gestion centralisée des alarmes rassemble les alarmes, les événements et les notifications provenant de plusieurs systèmes indépendants dans un environnement d’alarme commun. La hiérarchisation, le filtrage et le suivi des événements permettent de réduire la surcharge d’alarmes, de raccourcir le temps de dépannage et d’aider les exploitants à réagir plus efficacement dans des conditions de fonctionnement anormales. 

Les charges de travail de l’IA peuvent créer des variations des besoins en alimentation et en refroidissement dans l’ensemble de l’infrastructure du data center. En combinant la surveillance en temps réel, le contrôle de supervision, l’automatisation et la coordination des systèmes d’alimentation et de refroidissement, l’orchestration de l’infrastructure aide les exploitants à coordonner la réponse de l’installation à mesure que la demande évolue et à soutenir un fonctionnement fiable à mesure que l’infrastructure d’IA se développe. 

L’orchestration de l’infrastructure peut étendre les opérations des installations à la gestion de l’énergie et des microréseaux du data center. Cela peut inclure la gestion coordonnée des réseaux publics et de la production sur site, l’intégration de l’énergie renouvelable et du stockage d’énergie par batteries, l’optimisation énergétique du campus, la préparation à la demande et les stratégies de contrôle des microréseaux.