Soluzioni di monitoraggio online delle condizioni degli asset meccanici
Massimizza le prestazioni degli impianti chimici con l'analisi prescrittiva e le soluzioni di monitoraggio remoto
Nel settore della produzione chimica, gli asset meccanici e rotanti svolgono un ruolo fondamentale nel processo di produzione. Questi asset comprendono un'ampia gamma di attrezzature, tra cui pompe, compressori, turbine, motori, riduttori, agitatori, torri di raffreddamento, miscelatori e vari altri macchinari rotanti. Sono essenziali per il trasferimento di fluidi, la generazione di energia elettrica, la miscelazione del prodotto e l'esecuzione di numerose altre operazioni meccaniche necessarie per la produzione chimica. Sono essenziali per il trasferimento di fluidi, la generazione di energia elettrica, la miscelazione del prodotto e l'esecuzione di numerose altre operazioni meccaniche necessarie per la produzione chimica.
Il portafoglio di monitoraggio delle condizioni di Emerson include analizzatori di vibrazione basati sul percorso, sensori IIoT wireless, analisi Edge, protezione e predizione online e strumenti di analisi software avanzati. Indipendentemente dal fatto si utilizzi un monitoraggio/raccolta dati basato sul percorso o a distanza (o entrambi), il nostro approccio esperto prende in considerazione diversi tipi di acquisizione di misure e fornisce i dettagli diagnostici necessari per evitare falsi allarmi che fanno perdere tempo e problemi diagnosticati in modo errato che portano a guasti della macchina.
Prodotti consigliati
AMS Machine Works
Si raccolgono dati da molte macchine rotanti, da asset a bilancio dell'impianto come pompe, motori, scatole di ingranaggi e ventilatori, a asset con conseguenze più elevate come turbine, generatori e compressori, ma avere una singola posizione in cui i dati si uniscono per identificare rapidamente i cattivi attori sarebbe più efficiente.
La gestione delle risorse per i macchinari industriali è semplificata nel software AMS Machine Works , dove gli utenti possono iniziare rapidamente a identificare potenziali problemi delle apparecchiature con i loro macchinari monitorati. AMS Machine Works combina tecniche di manutenzione predittiva con strumenti di analisi completi e brevettati per fornire una valutazione semplice e accurata dello stato dei macchinari. Questo software premiato acquisisce misurazioni dai dati di salute delle macchine AMS compatibili, come AMS Wireless Vibration Monitor, AMS Asset Monitor, AMS 6500 ATG e altri.
Installazione di video tutorial| Iniziate |App Switcher | VibApp | Modulo dispositivo di rete- Strumenti di analisi delle vibrazioni per la diagnosi dello stato dei macchinari
- Strumenti familiari con un'interfaccia più intuitiva per un'implementazione più rapida
- Versione: 1.8
- Sistema operativo: Windows Server 2022 Standard o Datacenter
Windows Server 2019 Standard o Datacenter Windows Server 2016 Standard o Datacenter - Processore: Sistemi grandi ed extra grandi — processore 3,2 GHz, 8 core, scalabile Intel Xeon (Gold) o più veloce (raccomandato)
Sistemi piccoli e medi — processore 2,4 GHz, 6 core, scalabile Intel Xeon (Gold) o più veloce (minimo)
AMS Asset Monitor
AMS Asset Monitor gestisce il rilevamento pervasivo fornendo al contempo capacità di previsione, protezione e monitoraggio dei processi edge, montandosi sull'asset per ridurre i requisiti di cablaggio e i costi di installazione. Può gestire fino a 12 CHARM, compresi CHARM Vibration e CHARM DeltaV per gli ingressi di processo.
AMS Asset Monitor offre potenti funzionalità software pronte all'uso tramite browser Web per analisi, report e avvisi. Questa interfaccia thin client basata sul web è dotata di un Logic Studio interno con soluzioni applicative pre-programmate per analisi di facile comprensione e reportistica di avviso, mentre l'interfaccia Asset Studio fornisce informazioni sulle risorse al dispositivo mobile o al thin client desktop dell'utente.
Sebbene non sia necessario alcun software aggiuntivo per monitorare le risorse con AMS Asset Monitor, può essere abbinato al softwareAMS Machine Works per fornire aggiornamenti in tempo reale sugli asset, eseguire analisi più approfondite (rispetto all'interfaccia thin client nativa) e distribuire da architetture cloud per la massima scalabilità. I dati provenienti da AMS Asset Monitor elaborati a livello locale vengono forniti ad AMS Machine Works su richiesta, su avviso o su programma, e possono includere dati sulla forma d'onda e informazioni sullo stato per un'analisi dettagliata utilizzando lo strumento di analisi delle vibrazioni in AMS Machine Works. AMS Asset Monitor può essere configurato per inviare stato complessivo delle risorse e avvisi ad AMS Optics tramite OPC UA.
- Implementazione Ethernet cablata o wireless per una maggiore flessibilità
- Interfaccia utente intuitiva basata su browser per una facile impostazione e analisi
- Applicazioni già integrate e con limiti di allerta preimpostati per una configurazione più rapida
- Canali: Fino a 12 CHARMs
- Modalità di raccolta: simultanea o indipendente
- Risoluzione A/D / intervallo dinamico: 24 bit / superiore a 100 dB
AMS Wireless Vibration Monitor
AMS Wireless Vibration Monitor fornisce i dati delle vibrazioni completi su una rete mesh wireless auto-organizzante. Fornisce informazioni dettagliate sullo stato dei macchinari sia al personale addetto alle operazioni che al personale addetto alla manutenzione. Le vibrazioni complessive, le misure PeakVue e le letture della temperatura possono essere facilmente integrate in qualsiasi sistema di controllo o storico dell'impianto, mentre i dati diagnostici possono essere visualizzati da AMS Device Manager e dal software AMS Machine Works con avvisi trasmessi tramite la piattaforma di prestazione degli asset AMS Optics.
- L'analisi prescrittiva integrata fornisce informazioni diagnostiche rapide e accurate.
- Le impostazioni predefinite forniscono il percorso più breve verso informazioni utili. Gli esperti possono personalizzare le impostazioni per perfezionare i risultati.
- Installazione semplice per un'implementazione rapida e un ritorno sugli investimenti.
- Sensore per campo di lavoro e risposta di frequenza: Vibrazione complessiva (Z): 80 g, 20.000 Hz; PeakVue Z – 80 g, campionamento vibrazione complessiva 51,2 kHz
(X): 16 g, 1.000 Hz; Vibrazione complessiva (Y): - 16 g, 1.000 Hz
Temperatura da -40 °C a +85 °C - Parametri di analisi: 2 bande di velocità (valori predefiniti 2-65 Hz e 65-300 Hz) e 2 bande di accelerazione (valori predefiniti 10-500 Hz e 500-1000 Hz)
- Analisi prescrittiva: Cuscinetti/Gravità di lubrificazione e meccanica; Velocità calcolata macchina (RPM)
Analizzatore stato dei macchinari AMS 2140
L'analizzatore AMS 2140 Machinery Health Analyzer porta i dati e le misurazioni analitiche delle vibrazioni ad un livello superiore, grazie alla raccolta dei dati simultanea a quattro canali più fase ed all'esclusiva capacità di rilevazione del picco per segnalare preventivamente il degrado di cuscinetti ed ingranaggi. Oltre a garantire la rapida raccolta dei dati in campo o per più macchinari, l'analizzatore AMS 2140 è stato progettato ergonomicamente per un utilizzo agevole e con una mano sola, per tutto il giorno.
- Nuova tecnologia PeakVue Plus per un'indicazione più semplice e precoce della degradazione del cuscinetto e della gravità
- Uno degli analizzatori a vibrazione più veloci sul mercato
- Design ergonomico per semplificare le lunghe giornate sul campo
- Gamma di frequenza: CC a 10 Hz minimo, CC a 80 kHz massimo
- Dimensionu (h x lu x la): 248 mm x 40 mm x 226 mm
- Peso: 1,79 kg (3,95 lbs)