Migliorare la sicurezza e la disponibilità con il giusto sistema online
Garantire che i propri beni siano sempre protetti da guasti imprevisti richiede la scelta del sistema online appropriato in base alla criticità del proprio bene per la produzione. Quando le normative di sicurezza e i requisiti assicurativi impongono un sistema di protezione conforme all'API, un approccio moderno includerebbe l'intelligenza predittiva, in modo da poter gestire i propri asset più critici con fiducia. Per l'equilibrio del proprio impianto, un sistema scalabile che fornisce continuamente dati di monitoraggio delle condizioni – e soprattutto durante le condizioni transitorie – è la soluzione.
Scegliere il sistema giusto per l'applicazione.
IIoT
AMS Asset Monitor gestisce il rilevamento pervasivo fornendo al contempo capacità di previsione, protezione e monitoraggio del processo. È progettato per il montaggio sull'asset, la riduzione dei requisiti di cablaggio e di altri costi d’installazione. Può gestire fino a 12 CHARM, compresi CHARM Vibration e CHARM DeltaV per gli ingressi di processo. Per sistemi di dimensioni maggiori, è possibile collegare a margherita diverse unità per estendere la copertura degli asset. Questo monitor è dotato di un Logic Studio interno con molteplici soluzioni applicative pre-programmate per analisi di facile comprensione e reportistica di avviso.