Automazione e controllo dei data center

Sistemi di controllo e software per data center per l'alimentazione, il raffreddamento e la gestione delle infrastrutture

Accelera l'approntamento. Controlla la complessità. Sostieni i tempi di attività.

Consegna i progetti di data center più velocemente ed eseguili con sicurezza. Emerson aiuta le organizzazioni a progettare, costruire, mettere in servizio e gestire infrastrutture critiche attraverso soluzioni collaudate tra cui DeltaV™, Ovation™, AMS™ e AspenTech™. Dall'alimentazione e raffreddamento ai servizi per lo stato e il ciclo di vita degli asset, le nostre tecnologie, software e competenze semplificano l'esecuzione, migliorano le prestazioni operative e forniscono un percorso chiaro dal controllo localizzato alle operazioni centralizzate man mano che le strutture scalano.

icon
Competenza scalabile

La tabella di marcia dei data center lascia poco spazio ai ritardi. Emerson aiuta a semplificare l'esecuzione in ambienti infrastrutturali complessi, allineando tecnologie, competenze e supporto al progetto per ridurre gli attriti dalla progettazione alla messa in servizio e portare la capacità online con maggiore sicurezza.

icon
Prestazioni di cui ci si può fidare

Mantenere la continuità richiede più di una tecnologia affidabile. Emerson aiuta gli operatori a orientarsi tra le mutevoli esigenze con la visibilità, la competenza in materia di sicurezza informatica e l'esperienza operativa necessarie per supportare prestazioni resilienti in tutte le infrastrutture critiche.

icon
L'intelligenza oltre l'avvio

Il valore maggiore si realizza molto tempo dopo che i sistemi sono online. Combinando servizi per il ciclo di vita, informazioni approfondite sugli asset e funzionalità emergenti basate sull'intelligenza artificiale, Emerson aiuta le organizzazioni a ottimizzare le operazioni, supportare processi decisionali più intelligenti e adattarsi continuamente all'evoluzione dei requisiti.

Built for the Demands of Modern Data Centers

Costruito per le esigenze dei moderni data center

I carichi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale, il raffreddamento ad alta densità e l'evoluzione delle strategie di alimentazione stanno aumentando la complessità delle operazioni dei data center. Un approccio moderno all'automazione collega i sistemi critici (alimentazione, raffreddamento e infrastruttura) in un ambiente più coordinato e reattivo, aiutando i team a muoversi più velocemente, operare in modo più efficiente e mantenere i tempi di attività con sicurezza.

Accelerate Startup

Ottenere risultati nelle operazioni critiche

Affrontare i requisiti di progetto in continua evoluzione con sistemi di controllo, software ed esperienza di esecuzione progettati per supportare una consegna efficiente dalla progettazione alla messa in servizio, aiutando i team a mantenere lo slancio mentre le strutture si avviano al funzionamento.


Portare il controllo a livello di processo ai sistemi di raffreddamento critici, poiché i carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale aumentano la densità dei rack, le richieste termiche e la necessità di strategie di raffreddamento coordinate. Integrare il controllo localizzato, ove appropriato, mantenendo al contempo un percorso verso una visibilità operativa più ampia in base all'evoluzione dei requisiti.


Gestire ambienti energetici sempre più complessi con una potenza comprovata e un controllo della microrete che aiuta a bilanciare diversi asset di generazione, profili di carico variabili e la continua richiesta di prestazioni always-on.


Andare oltre la manutenzione reattiva con informazioni approfondite sugli asset, servizi di modernizzazione e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che aiutano i team ad anticipare i rischi, ottimizzare le prestazioni e mantenere la fiducia operativa anche dopo la messa in servizio.

Domande frequenti

I sistemi di controllo forniscono un framework flessibile che consente ai team di adattare progettazione, messa in servizio e funzionamento in base all'evoluzione dei requisiti. Ciò consente di ridurre le rilavorazioni, rispettare le tempistiche del progetto e supportare le modifiche senza richiedere una riprogettazione completa del sistema.

L'automazione consente un controllo reattivo e a circuito chiuso dei sistemi di raffreddamento, consentendo agli operatori di regolare in tempo reale in base al variare dei carichi di calore. Ciò supporta prestazioni termiche più coerenti, un uso efficiente dell'energia e il coordinamento tra le infrastrutture di raffreddamento critiche.

Coordinando la produzione di energia, lo stoccaggio e la gestione del carico, i sistemi di controllo integrati aiutano a bilanciare domanda e offerta di energia. Ciò supporta operazioni stabili e consente ai data center di gestire strategie energetiche sempre più complesse, comprese le risorse energetiche in loco e distribuite.

Un ambiente di controllo unificato fornisce un monitoraggio continuo dei sistemi critici, aiutando gli operatori a rilevare i segnali di allarme precoci e a comprendere meglio lo stato degli asset nel tempo. Ciò supporta una manutenzione più proattiva e una sicurezza operativa a lungo termine.

Storie di successo dei clienti