COSTRUITO PER I DATA CENTER

Prestazioni e affidabilità degli asset per data center

L'analisi dello stato dei macchinari basata sull'intelligenza artificiale, la gestione intelligente dei dispositivi, le informazioni predittive e le soluzioni per le prestazioni degli asset, unificate tramite rilevamento, software, connettività e automazione del flusso di lavoro, aiutano i data center a migliorare l'affidabilità, massimizzare i tempi di funzionamento e ottimizzare le operazioni.

LA POSTA IN GIOCO NON È MAI STATA COSÌ ALTA

Garantire l'affidabilità del data center attraverso lo stato degli asset meccanici rotanti, della strumentazione di processo e delle reti di valvole di controllo

I data center si affidano alle prestazioni continue di asset estesi come apparecchiature meccaniche rotanti, strumentazione di processo, valvole di controllo, IIoT e altro per mantenere i tempi di attività dei sistemi critici di raffreddamento e alimentazione. Il portafoglio AMS Reliability di Emerson offre soluzioni di rilevamento, software e automazione del flusso di lavoro leader del settore che unificano analisi dello stato dei macchinari, gestione dei dispositivi da campo, diagnostica, orchestrazione del flusso di lavoro e monitoraggio delle condizioni in tempo reale in un unico ecosistema unificato. 

Al servizio di una vasta gamma di utenti finali nell'ecosistema del data center

Il tuo fornitore unico per il settore dei data center

Combinando intelligenza diagnostica, dati dei dispositivi e flussi di lavoro operativi, le tecnologie AMS di Emerson supportano un'ampia base di utenti ed ecosistema di lavoro del data center, dagli hyperscaler, fornitori di colocation e operatori aziendali fino a costruttori, integratori e fornitori di tecnologia.

 

Ciò include EPC, società A&E, appaltatori generali, integratori di sistemi, OEM e fornitori di apparecchiature nei settori dell'energia, del raffreddamento e delle infrastrutture digitali. Consente a queste parti interessate di prolungare la durata degli asset, ridurre i costi di manutenzione, migliorare la disponibilità e trasformare l'affidabilità in un vantaggio misurabile in ogni fase del ciclo di vita del data center, dalla progettazione e costruzione alla messa in opera e alle operazioni in corso.

video-media
Asset Performance & Reliability for Data Centers
Affidabilità progettata per l'intero ecosistema del data center.

L'AMS Reliability di Emerson offre maggiore fiducia ai team che alimentano le infrastrutture più critiche del mondo.

rs-ebooklet-built-for-the-entire-data-center-ecosystem-image
eBooklet

Prestazioni e affidabilità degli asset progettate per l'intero ecosistema del data center

Man mano che l'infrastruttura dei data center diventa più complessa, mantenere lo stato degli asset è più importante che mai. Scoprite come Emerson aiuta i team a migliorare la visibilità delle apparecchiature critiche, consentendo la manutenzione predittiva e operazioni più affidabili.

Principali sfide dei data center

I data center moderni funzionano sempre più spesso con personale minimo in loco, creando un divario tra le esigenze di infrastrutture critiche e l'esperienza pratica. Senza un monitoraggio costante e una manutenzione di routine, dalle ispezioni visive agli interventi preventivi, l'affidabilità delle apparecchiature e le prestazioni a lungo termine possono essere messe a rischio.

icon
Esperienza nel monitoraggio delle condizioni e del personale
  • Personale minimo in loco
  • Carenza di manodopera qualificata
  • Transizione della forza lavoro (pensionamenti/nuove assunzioni)
  • Complessità crescente (intelligenza artificiale, raffreddamento a liquido, microreti)
  • Team sovraccarichi: tempo limitato per la convalida, l'analisi e il follow-up
icon
Problemi correlati a energia e raffreddamento
  • Vincoli imposti dalla rete elettrica e disponibilità di energia
  • Aumento dei costi energetici e pressione sul PUE
  • Utilizzo dell'acqua, efficienza di raffreddamento e prevenzione delle perdite
  • Requisiti ESG e di riduzione delle emissioni di carbonio
  • Carichi di lavoro AI ad alta densità (50-200+ kW per rack)
icon
Operazioni
  • Rischio di tempi di inattività ed esposizione agli SLA
  • Affidabilità del sistema di raffreddamento (chiller, pompe, CDU, ventole)
  • Visibilità limitata sui guasti imminenti delle apparecchiature
  • Aumento dei costi di manutenzione e per i ricambi
  • Riduzione della capacità che influisce sulla disponibilità di elaborazione
  • Rischi per la sicurezza informatica e le reti OT

Asset critici chiave nell'infrastruttura del data center

L'affidabilità del data center dipende da un'ampia gamma di risorse meccaniche e strumentali interconnesse che supportano il raffreddamento, il flusso d'aria e la continuità dell'alimentazione. Questi sistemi comprendono:

icon
Sistemi di gestione termica e del raffreddamento
  • Pompe (acqua refrigerata, acqua del condensatore, circuiti di raffreddamento a liquido) 
  • Refrigeratori e compressori 
  • Ventole e soffianti (unità CRAC/CRAH, unità di trattamento dell'aria) 
  • Torri di raffreddamento e sistemi di espulsione del calore 
  • Scambiatori di calore
icon
Sistemi di generazione e backup di energia
 
  • Alternatori e sistemi meccanici associati
  • Turbine a gas o vapore
  • Generatori diesel
icon
Controllo dei fluidi e sistemi meccanici
 
  • Lubrificazione e apparecchiature ausiliarie
  • Sistemi di controllo della portata e regolazione della pressione
  • Valvole di controllo e valvole di isolamento
icon
Strumentazione di processo e asset connessi
  • Dispositivi da campo intelligenti e sensori abilitati IIoT
  • Dispositivi di misura di livello e dispositivi di analisi
  • Trasmettitori di pressione, temperatura e portata MultiVariable
OPPORTUNITÀ DI MONITORAGGIO

Monitoraggio dello stato dei macchinari—applicazioni per data center

Le apparecchiature rotative come ventole, pompe, compressori e generatori sono fondamentali per il raffreddamento e l'affidabilità dell'alimentazione nei data center. Il monitoraggio delle condizioni e i sistemi di protezione basati su API rilevano e proteggono da problemi quali squilibri, disallineamenti e usura dei cuscinetti prima del guasto. Sensori wireless e analisi edge offrono visibilità scalabile per gli asset balance-of-plant, mentre i sistemi di protezione online coprono le apparecchiature ad alta criticità. In tal modo si rende possibile la diagnostica remota, la manutenzione predittiva e l'individuazione precoce delle cause del problema, riducendo il rischio di tempi di fermo ed evitando riparazioni non necessarie.

Monitoraggio del sistema HVAC e di raffreddamento—elementi meccanici

image

Asset chiave: Refrigeratori raffreddati ad aria, dry cooler, unità di distribuzione del raffreddamento (CDU), pompe di raffreddamento a liquido e altro.

Il sistema di raffreddamento è la spina dorsale delle operazioni del data center e collega refrigeratori, pompe, compressori e apparecchiature IT per rimuovere continuamente il calore. Ogni componente, in particolare motori, pompe e compressori, è fondamentale e rappresenta un potenziale punto di guasto, rendendo essenziale il monitoraggio a livello di singola apparecchiatura.

A seconda della frequenza specifica della raccolta dati o dei canali richiesti, soluzioni come AMS Asset Monitor e AMS Wireless Vibration Monitoring forniscono informazioni continue basate sull'IA per rilevare precocemente problemi come squilibrio, disallineamento e usura dei cuscinetti, mentre AMS 2140 Machinery Health Analyzer può essere utilizzato per la risoluzione avanzata dei problemi, il tutto visualizzabile all'interno della suite software AMS Machine Works.

 

OPPORTUNITÀ DI MONITORAGGIO

Gestione dei dispositivi di campo (monitoraggio di strumenti e valvole) - Applicazioni per data center

La messa in servizio di centinaia di trasmettitori e valvole in sistemi come acqua refrigerata, unità CRAH/CRAC e raffreddamento a liquido crea un'opportunità chiave per accelerare l'avvio attraverso calibrazione, controlli del circuito e configurazione efficienti. Le risorse più numerose—trasmettitori di temperatura, portata e pressione, oltre alle valvole di controllo—influiscono direttamente sul raffreddamento e sulla stabilità del sistema. La visibilità migliorata consente ai team di risolvere da remoto problemi quali deriva o errori di posizione delle valvole, anche quando i sistemi sembrano normali. In tal modo si supporta la manutenzione predittiva, individuando tempestivamente le cause prime dei problemi e riducendo le sostituzioni non necessarie.

Impianto per acqua refrigerata - Valvole e strumenti associati

image

Risorse chiave della strumentazione/opportunità di monitoraggio: Misuratori di portata, trasmettitori di pressione, trasmettitori di temperatura, valvole di controllo, attuatori per valvole.

L'impianto ad acqua refrigerata funge da base dell'infrastruttura di raffreddamento del data center, fornendo acqua raffreddata alle unità CRAH, agli scambiatori di calore e ad altri sistemi di raffreddamento in tutta la struttura. La misurazione precisa di portata, pressione e temperatura è essenziale per mantenere la capacità di raffreddamento, ottimizzare l'efficienza del refrigeratore, bilanciare la richiesta del sistema e garantire una rimozione affidabile del calore in condizioni di carico variabile.

AMS Device Manager offre una visibilità centralizzata sullo stato e sulle prestazioni degli strumenti critici e delle valvole di controllo, aiutando a identificare problemi quali deriva del sensore, grippaggio della valvola, degrado dell'attuatore e problemi di comunicazione prima che influiscano sulle prestazioni del sistema. Il comunicatore per dispositivi AMS Trex consente ai tecnici di mettere rapidamente in servizio, risolvere i problemi e verificare i dispositivi da campo direttamente sull'asset, riducendo i tempi di manutenzione e contribuendo a garantire un funzionamento affidabile del sistema ad acqua refrigerata che supporta la continuità operativa del data center.

image
AMS Device Manager

Il miglior software di gestione delle risorse degli impianti per una gestione esperta di strumenti di misura, dispositivi wireless e analitici, valvole di controllo e altro ancora. Integra e supervisiona facilmente tutti i dispositivi intelligenti associati a una gamma quasi infinita di sistemi host, sia da sistemi Emerson come DeltaV™, Ovation™ che da ambienti DCS, SIS e PLC di altri produttori di automazione.

image
App ValveLink™ SNAP-ON™ per AMS Device Manager

AMS Device Manager consente un facile accesso a potenti strumenti diagnostici per i dispositivi, per la configurazione, la calibrazione e la documentazione delle caratteristiche operative dei controllori di valvole digitali FIELDVUE Fisher con Foundation fieldbus e HART. L'utilizzo dell'applicazione ValveLink SNAP-ON consente di ottenere dati diagnostici sulle valvole, utili a risolvere i problemi prima che questi incidano sui processi. Le funzionalità diagnostiche dell’applicazione ValveLink SNAP-ON consentono di selezionare solo le valvole di controllo da ricostruire durante gli interventi di revisione sull'impianto, per ottimizzare l'uso delle preziose risorse di manutenzione.

image
Comunicatore apparecchiatura AMS Trex

AMS Trex Device Communicator offre a tecnici di manutenzione, strumentazione e operazioni e a tecnici di controllo e ingegneri il potere di diagnosticare e risolvere problemi su dispositivi HART®, FOUNDATION Fieldbus™ e Bluetooth® direttamente sul campo, senza la necessità di ispezioni invasive. Con l'accesso in tempo reale ai dati dei dispositivi e alla diagnostica, i team possono identificare rapidamente i problemi, accelerare la risoluzione dei problemi e ridurre al minimo i tempi di inattività e le interruzioni.

Domande frequenti

Analizzando continuamente i dati sulle vibrazioni e sul funzionamento, i sistemi di monitoraggio possono rilevare indicatori precoci di guasto e identificare i "cattivi attori" prima che influiscano sulle operazioni. Il team di manutenzione può così assegnare priorità al lavoro in base alle condizioni effettive, riducendo la manutenzione non necessaria ed evitando interruzioni non pianificate.

Nei data center e/o nei loro ambienti di produzione di energia, dove il personale qualificato è scarso, questo approccio si rivela particolarmente prezioso. 

I data center funzionano con un margine termico minimo e una crescente complessità del sistema, dove anche piccoli problemi meccanici possono influire rapidamente sul raffreddamento o sulla disponibilità dell'alimentazione. Allo stesso tempo, le strutture sono spesso a corto di personale, lasciando un tempo limitato per ispezioni dettagliate o follow-up su questioni emergenti.

Questa combinazione di rischio operativo elevato e risorse limitate rende il monitoraggio proattivo essenziale per mantenere i tempi di attività.

I data center funzionano con un margine termico minimo e una crescente complessità del sistema, dove anche piccoli problemi meccanici possono influire sul raffreddamento o sulla disponibilità dell'alimentazione. Allo stesso tempo, molte strutture devono affrontare i vincoli imposti da un personale ridotto, che rendono difficile eseguire ispezioni frequenti o indagare sui problemi emergenti delle apparecchiature.

Il monitoraggio dello stato dei macchinari aiuta ad affrontare queste sfide analizzando continuamente i dati sulle vibrazioni e di funzionamento per rilevare i primi segni di degradazione e identificare potenziali asset problematici prima che influiscano sulle operazioni. I team di manutenzione possono dunque concentrarsi sulle apparecchiature che richiedono maggiore attenzione, riducendo le attività di manutenzione non necessarie, migliorando l'utilizzo delle risorse e aiutando a prevenire interruzioni non pianificate.

Per i data center e i loro ambienti di generazione di energia di supporto, questo approccio proattivo è particolarmente utile quando le risorse qualificate in materia di affidabilità e manutenzione sono limitate.

L'implementazione di soluzioni per l'affidabilità in più data center crea un approccio standardizzato al monitoraggio dello stato degli asset, delle pratiche di manutenzione e delle prestazioni. Consolidando le informazioni sull'affidabilità tra le strutture, le organizzazioni ottengono maggiore visibilità, coerenza operativa e la capacità di condividere le best practice.

Il risultato: un portafoglio di data center più resiliente e scalabile con risorse ottimizzate e tempi di attività più prevedibili.

Gli operatori dei data center possono iniziare a monitorare le risorse infrastrutturali più critiche, come sistemi di raffreddamento, apparecchiature di alimentazione di backup, pompe, ventole e altri macchinari rotanti, ed espandere la copertura man mano che gli obiettivi di affidabilità si evolvono. Questo approccio graduale consente ai team di definire un programma di affidabilità, dimostrare il valore e assegnare priorità agli investimenti in base agli asset che hanno il maggiore impatto sui tempi di attività.

Un'implementazione graduale pone le basi per una strategia di affidabilità scalabile che protegge i tempi di attività, migliora l'efficienza della manutenzione e supporta l'espansione futura del data center.

Gli strumenti e le valvole svolgono un ruolo fondamentale nella manutenzione dei sistemi di raffreddamento, alimentazione e utility che supportano le operazioni del data center. Fornendo visibilità continua sullo stato del dispositivo, sullo stato della configurazione e sulle prestazioni, le soluzioni per l'affidabilità AMS aiutano i team a identificare prima potenziali problemi, ridurre i tempi di risoluzione dei problemi e mantenere un funzionamento ottimale delle infrastrutture critiche.

Informazioni tempestive sullo stato degli strumenti e delle valvole aiutano a prevenire che piccoli problemi si trasformino in problemi più grandi che potrebbero influire sulla disponibilità, sull'efficienza o sui tempi di attività.

No. L'intelligenza artificiale è progettata per supportare i team di manutenzione e affidabilità, fornendo informazioni tempestive e consigli utili. Le competenze umane rimangono essenziali per valutare le condizioni degli asset, stabilire le priorità delle azioni e prendere decisioni operative. Per le aziende che devono affrontare lacune di risorse o competenze, Emerson può contribuire a colmare tale lacuna attraverso analisi guidate dall'IA e servizi di monitoraggio e analisi remoti senza richiedere risorse specializzate in ogni sito del data center.

I team possono prendere decisioni meglio informate mentre costruiscono un programma di affidabilità più forte e scalabile.

Aree di competenza

Esplora le soluzioni per data center

Acquisisci una conoscenza più approfondita delle tecnologie e del software di Emerson a supporto delle prestazioni del data center.