La strada verso il futuro dell'automazione
Innovazioni intuitive e facili da usare promuovono il successo operativo e semplificano il percorso verso la modernizzazione. Il Feature Pack 2 della versione 15 di DeltaV™ offre una vasta gamma di nuove funzionalità e miglioramenti, progettati per garantire integrazione e connettività sicure, migliorando al contempo la conoscenza delle situazioni e l'efficienza degli operatori.
Sfrutta oggi stesso tutti i vantaggi di DeltaV IO.Connect per Rockwell
Modernizzazione senza rischi né problemi
Ammoderna in modo sicuro, semplice e conveniente i controllori PLC programmabili Rockwell Allen-Bradley utilizzando DeltaV
Ridurre i costi
Continua a utilizzare il tuo I/O, modernizza al ritmo che preferisci e riduci i costi in conto capitale fino al 40%
Semplifica le operazioni
Espandi la tua struttura come un unico impianto, con un unico database e un approccio di controllo integrato
Funzionalità Ethernet nativa
Funzionalità integrata nel sistema di controllo DeltaV con protocolli Ethernet nativi anche nel controllore DeltaV PK
Miglioramenti diagnostici con PROFINET
Gli errori della diagnosi PROFINET ora vengono acquisiti nella visualizzazione cronologica del processo. Per i codici di errore più comuni è stato creato un gestore dei codici di errore PROFINET che converte i codici in testo comprensibile. Il database dei codici di errore si può facilmente personalizzare aggiungendo, modificando o cambiando i codici di errore.
Miglioramenti di DeltaV Live
DeltaV Live offre la flessibilità necessaria per integrare in modo semplice e sicuro le informazioni di processo provenienti da molte fonti diverse in un unico ambiente HMI, fornendo una visione intuitiva e coerente delle operazioni. Ora, il contenuto di un'area di controllo persisterà all'interno di una sessione di DeltaV Live, consentendo agli operatori di mantenere la consapevolezza della situazione e migliorare l'efficienza preservando il contenuto delle aree di controllo dopo la chiusura.
Miglioramenti dei controlli in batch e continui
Una nuova funzionalità consente ai team di apportare modifiche alle configurazioni di SFC senza interruzioni della logica di esecuzione.