Modellare del futuro dell'automazione

DeltaV ha sempre contribuito al funzionamento delle operazioni in modo fluido, affidabile ed efficiente. La versione 15 di DeltaV fa un ulteriore gradino avanti, dotandolo di tecnologie di automazione a prova di futuro più facili da configurare e utilizzare. L'analisi estesa fornisce informazioni ancora più approfondite su apparecchiature e processi. Ambienti operatore intuitivi forniscono informazioni fruibili, consentendo agli operatori di prendere decisioni più intelligenti, in modo più veloce. Inoltre, un DCS scalabile e inviolabile offre un'integrazione I/O semplice e opzioni di sottoscrizione flessibili che riducono i costi in conto capitale e accelerano la modernizzazione, in modo da poter sviluppare un'operazione più sostenibile, al tuo ritmo.

Approfitta dei vantaggi di DeltaV Versione 15.LTS

icon
Infrastruttura a prova di futuro
icon
Migliora la flessibilità della produzione
icon
Migliori approfondimenti operativi
icon
Aumenta la rapidità di immissione sul mercato
icon
Sicurezza informatica certificata
icon
Accelerazione della modernizzazione e promozione del ROI
Easily Create a Scaleable Virtual Environment

Riduci il consumo energetico e l'ingombro dell'hardware con una virtualizzazione semplice e scalabile

DeltaV offre ora una virtualizzazione basata su HCI (Hyperconverged Infrastructure, Infrastruttura iperconvergente), ossia una soluzione incentrata sull'automazione e adatta allo scopo progettata per migliorare l'esperienza utente e il supporto dell'infrastruttura. Tenendo presente la scalabilità, è facile impostare, configurare e gestire sistemi virtualizzati. Ciò consente a chiunque, indipendentemente dall'esperienza e dalle risorse disponibili, di creare in modo rapido e semplice un sistema di virtualizzazione, in metà del tempo. Grazie alla virtualizzazione, gli impianti possono ridurre il loro ingombro e il consumo energetico per migliorare sostenibilità ed efficienza.

Empower Operators to Achieve Top Performance

Consenti agli operatori di ottenere le migliori prestazioni

DeltaV Live è ora più veloce, più robusto, più semplice da usare per gli operatori e contribuirà a migliorare le prestazioni del vostro impianto e del vostro personale. La visualizzazione migliorata di dati e allarmi in tempo reale, la navigazione intuitiva, le capacità di monitoraggio dell'andamento migliorate e altre ottimizzazioni relative alla conoscenza della situazione consentono agli operatori di avere una maggiore consapevolezza della situazione e lavorare, quindi, in modo più efficiente ed efficace per prendere decisioni più rapide e più intelligenti.

Upgrade Your Control. Preserve Your I/O.

Migliora il controllo. Preserva l'I/O.

DeltaV IO.CONNECT è stato realizzato per funzionare con il rivoluzionario controllore DeltaV PK ed è progettato per aiutare gli impianti ad applicare il moderno sistema di controllo completamente supportato e scelto da loro, senza la necessità di revisionare completamente l'infrastruttura delle apparecchiature di automazione. Mantenendo gli I/O in atto ed effettuando opportunamente la transizione a I/O DeltaV nel tempo, le aziende possono ridurre la spesa in conto capitale fino al 40%, accelerare la transizione del nuovo sistema di oltre il 90%, ridurre i tempi di fermo e promuovere maggiori prestazioni operative. E ora, il loro sistema di automazione sarà sempre disponibile, attuale e aggiornato.

Reduce Cost and Complexity of Integrating OEM Skids

Riduci i costi e la complessità dell'integrazione degli skid OEM

Lo standard del pacchetto tipo di modulo (MTP) è ora incorporato nel sistema di automazione DeltaV per ridurre i costi e la complessità dell'integrazione degli skid OEM con DeltaV e riduce al minimo la necessità per utenti finali e integratori di sistemi di investire in ulteriore progettazione o in strumenti di integrazione speciali. L'utilità di unione MTP in DeltaV importa in modo sicuro il file di configurazione MTP associato allo skid OEM e crea automaticamente la configurazione in DeltaV in pochi minuti. In questo modo, si eliminano migliaia di ore associate a progettazione, applicazione e test dell'ingegneria di integrazione personalizzata specifica del fornitore.

Increase Speed-to-Market Delivery with Real-Time PAT

Aumenta la velocità di immissione sul mercato grazie alla PAT in tempo reale

La PAT di DeltaV Spectral offre ora un'architettura di processo a circuito chiuso semplificata che fornisce maggiore stabilità e migliori prestazioni grazie all'inserimento dei dati della forma d'onda spettrale direttamente nel sistema di controllo per eseguire analisi in tempo reale. Mediante l'applicazione di verifica e controllo continui e a circuito chiuso del processo in linea, con un rilascio di qualità automatizzato in tempo reale, i produttori creano le basi per una migliore gestione normativa, una riduzione degli errori o dell'intervento umano e per l'ottimizzazione delle prestazioni e della produttività della struttura.

Deploy Secure Architecture with Confidence

Distribuisci un'architettura sicura con la massima fiducia.

DeltaV è certificato ISASecure SSA Level 1, a dimostrazione della conformità allo standard IEC 62443, da parte di un ente terzo accreditato, della capacità degli sviluppatori Emerson di scrivere codice sicuro e della robustezza del sistema a fronte delle minacce informatiche emergenti. La gestione integrata delle patch (IPM, Integrated Patch Management), di recente pubblicazione, per DeltaV rende l'applicazione delle patch semplice, conveniente e sicura. IPM effettuerà la migrazione con il vostro sistema DeltaV alla versione 15 e successive. Emerson annuncia il prossimo rilascio di Emerson NextGen Smart Firewall, rinnovando il suo impegno a fornire protezione della sicurezza informatica a tutti i livelli.

Achieve Easier, Faster Simulation With More I/O Coverage

Simulazione più semplice e più veloce con una maggiore copertura di I/O

DeltaV Simulate fornisce una piattaforma di simulazione di controllo multiuso che consente al personale di testare e convalidare in modo semplice la logica riducendo al minimo i rischi dei progetti. E ora, la funzionalità di simulazione è stata estesa per includere ancora più tipi di I/O. Ciò consente una distribuzione di DeltaV estesa, più semplice e più rapida senza richiedere la modifica della configurazione per i moduli di controllo nei controllori di macchine virtuali e consente ai progetti DeltaV di eseguire checkout ingegneristici, FAT virtuale e demo della soluzione, riducendo il tempo e gli sforzi di progettazione e l'ingombro del sistema.

Support Multiple Operating Systems on a Single Network

Supporta più sistemi operativi su un'unica rete

Il supporto di più sistemi operativi consente di utilizzare più opzioni O/S su un'unica rete, permettendo una maggiore flessibilità e riducendo i costi. Non è necessario eseguire il downgrade del sistema operativo in modo che corrisponda all'installazione esistente quando si aggiungono nuovi computer. In questo modo, si elimina la necessità di un inventario aggiuntivo e dell'acquisto all'ultimo minuto di computer che supportino il sistema operativo esistente, riducendo così i costi.