DeltaV™ Versione 15 Feature Pack 3

Utilizza applicazioni incentrate su analisi, dati pertinenti e connettività I/O, nonché un'esperienza operatore all'avanguardia, per prendere decisioni più informate.

Il futuro dell'automazione intelligente

Dalla connettività dati migliorata per prestazioni elevate e senza interruzioni dei sistemi agli strumenti di controllo e simulazione avanzati, DeltaV Version 15 Feature Pack 3 consente alle aziende di ottimizzare l'efficienza, ridurre i tempi di fermo e adattarsi alle esigenze in continua evoluzione del settore, preparandole al futuro dell'automazione.

PROFINET S2 Devices Now Supported by DeltaV PK Controller

I dispositivi PROFINET S2 ora sono supportati dal controllore DeltaV PK

Il controllore DeltaV PK ora supporta la ridondanza del sistema S2, per una maggiore resilienza durante le commutazioni del controllore. Inoltre, il supporto del PK per i dispositivi PROFINET S2 accoglie con maggiore facilità le modifiche apportate ai processi, consentendo al personale della produzione di ottimizzare le operazioni e contribuire al miglioramento della qualità e all'aumento della produzione.

 

image-coming-soon-1080p

Version Control ora disponibile per DeltaV Live

Integrato con Graphics Studio, Versione Control per DeltaV Live consente di monitorare e controllare i cambiamenti, offrendo al contempo strumenti per la visualizzazione e il confronto della cronologia delle versioni. Inoltre, fornisce funzionalità di controllo della versione e audit trail per Workstation Management e SQL Data Sources.

Increased CIOC Limits for DeltaV PK Controller

Limiti CIOC estesi per il controllore DeltaV PK

Questo feature pack consente a un CIOC2 di supportare fino a otto controllori PK (in precedenza erano solo quattro) e a un controllore PK di gestire l'I/O da un massimo di 32 CIOC2 (in precedenza erano solo 16).

Mockup of modern desktop computer isolated on white background

Insight-Centric Applications & Enhanced Operator Experience


Pause, save, restore and resume functionalities are now available in DeltaV Simulate for various virtual machine controllers enabling offline development and testing, as well as operator training. 


Modbus communication is now available in the vSZ controllers in Hyper-V as well as in VMware environments to support simulation, training and virtual FAT testing. With this new functionality, OTS environments can support fully virtualized software FATs for interfaced ICSS architectures with the new VMWare virtual SZ template. 


The Application Station and ProfessionalPLUs’ OPC UA Client can now write strings for Vendor Provided Equipment for easier management, including cases where the system needs to communicate and transfer a batch ID number and/or recipe name.

Tecnologie correlate