Sistema di controllo per turbine a gas

Sistemi di controllo per turbine testati sul campo per migliorare il funzionamento dell'unità, semplificare la manutenzione e incrementare le prestazioni dell'operatore.

Basandosi sull'eredità Westinghouse nel sistema di controllo digitale e nelle turbine, Emerson ha implementato con successo oltre 1.100 sistemi di controllo delle turbine a gas in tutto il mondo, con oltre 60 GW di capacità di generazione in oltre 35 paesi. Le nostre competenze ingegneristiche in-house abbracciano sia nuove unità che retrofit aftermarket per tutti i principali produttori, tra cui GE, Siemens, Mitsubishi e Ansaldo – composta da modelli a struttura pesante e aeroderivativi che includono i più recenti design di classe avanzata.

gas turbine control retrofits

Controlli per turbine a gas per migliorare prestazioni, affidabilità e flessibilità

Da quasi mezzo secolo, Emerson offre sistemi di controllo e protezione per le turbine a gas di nuova costruzione e per il retrofit di turbine esistenti. I nostri sistemi sono progettati per soddisfare i requisiti più rigorosi in fatto di sicurezza e affidabilità delle operazioni di unità che spaziano dalle piccole unità di comando industriali alle turbine a gas più avanzate per la generazione di energia. Con una comprovata esperienza di installazioni "chiavi in mano", i sistemi di controllo delle turbine Emerson migliorano il funzionamento delle unità, semplificano la manutenzione e ottimizzano le prestazioni degli operatori.

Come funziona

turbine control system

Emerson offre soluzioni a tutto campo che combinano la potente tecnologia di automazione Ovation™ con strategie di controllo ad alte prestazioni, pacchetti retrofit testati sul campo, esecuzione esperta di progetti e servizi completi per l'intero ciclo di vita. Le nostre applicazioni avanzate di controllo per turbine a gas offrono la massima affidabilità di funzionamento e flessibilità dell'unità per aiutarvi a rispondere alle domande del mercato attuale in costante cambiamento.

Controlli per turbine a gas

Casse studio e Video