Record dei batch digitali

Digitalizza i record dei batch per eliminare la carta, ridurre gli errori e accelerare l'esecuzione

Implementa rapidamente e realizza valore in anticipo con un punto di ingresso modulare in DeltaV MES e la funzionalità di importazione delle ricette

Digital Batch Record è una soluzione Paper on Glass semplificata all'interno della suite MES (Manufacturing Execution System, sistema di gestione della produzione) DeltaV, creata appositamente per i produttori di biotecnologie che cercano un percorso più rapido verso l'esecuzione digitale. Rappresenta un punto di ingresso modulare alle funzionalità MES, incentrato specificamente sulla sostituzione dei record di batch cartacei senza la complessità di un'implementazione MES su vasta scala.

video-media
Accelerating the Pipeline Strategies for Reducing Time-to-Market in Life Sciences
User Management
Come funziona

Una soluzione mirata per un'esecuzione digitale affidabile

Controllo sicuro degli accessi con audit trail e Active Directory opzionale


Importazione e pubblicazione delle ricette con controllo delle versioni e approvazioni


Gestione dell'intero ciclo di vita degli ordini con stato e numerazione flessibili


Guida gli operatori con procedure chiare, firme e monitoraggio in tempo reale


Convalida dei record, raccolta di commenti e applicazione di firme per il rilascio conforme

Vantaggi dei record dei batch digitali

Consenti un'implementazione più rapida e una minore dipendenza dalla documentazione manuale.

Scala facilmente le operazioni con DeltaV MES

Consenti un'espansione senza problemi man mano che le operazioni crescono o le normative si evolvono, aggiungendo un'integrazione più profonda, strumenti di revisione avanzati e una connettività dati più ampia per una maturità digitale a lungo termine.

Media

Documenti e disegni