Gestione dei flussi di lavoro

Semplificazione dei flussi di lavoro e trasformazione della gestione delle ricette per le industrie all'avanguardia di oggi.

Accelera il percorso: strumenti di nuova generazione per la medicina personalizzata e le terapie innovative

Sfruttando la scalabilità del cloud, l'esecuzione fluida e le soluzioni avanzate di acquisizione dei dati per tutti i cicli di vita del portafoglio, Workflow Management risolve i tipici problemi dei MES tradizionali offrendo una soluzione di creazione delle ricette leggera e flessibile, che trasforma la creazione di ricette in semplici esercizi di immissione di voci e drag-and-drop di selezioni. Il design senza necessità di scrittura di codice garantisce un'esperienza di facile utilizzo per autori a qualsiasi livello di competenza. Inoltre, il modello SaaS elimina gli ostacoli verso l'implementazione e la gestione di un'infrastruttura IT.

video-media
Panoramica del prodotto Workflow Management

Scopri come la nostra innovativa soluzione SaaS può semplificare le operazioni e aumentare la produttività. 

Come funziona

Double exposure microscope and Young woman scientific using equipment in the laboratory for research.Biotechnology,development,chemical,vaccine,COVID-19. Photo concept experimentation and research.

Workflow Management Provides Multiple Recipe or Workflow Execution Options


Does not require significant capital investment in hardware


Can be adopted without a large IT department


Recipes can be authored by scientists and modified quickly 


Configure users and assign roles. Apply and enforce signature types.

Vantaggi delle soluzioni Workflow Management

Sfrutta la scalabilità, l'affidabilità e le prestazioni del cloud per produrre terapie cellulari e geniche che cambiano la vita.

Crea processi digitali senza scrivere codice e senza sforzo

Un'esperienza utente semplificata che non richiede la scrittura di codice significa che autori e scienziati che lavorano alle ricette possono apportare aggiornamenti senza doversi preoccupare di scrivere codice personalizzato o dover gestire le ricette su carta. Definisci facilmente i flussi di lavoro con una creazione di fasi tramite semplice drag-and-drop.

Media

Documenti e disegni

Fallback image