Gestione dei materiali

Verifica l'erogazione corretta e ottieni un tracciamento preciso dei materiali lungo l'intera lavorazione in batch.

Reduce Variability and Deliver Full Materials Traceability

Riduci la variabilità e tieni traccia in modo completo dei materiali

Le deviazioni correlate ai materiali, compresi gli errori di erogazione e le aggiunte errate dei materiali, si rivelano spesso molto costose per i produttori.

 

Riduci il rischio di errori degli operatori con una soluzione di gestione dei materiali che include i controlli di peso ed erogazione. La gestione dei materiali garantisce ai produttori che i materiali siano dispensati correttamente e accuratamente tracciati attraverso l'intero processo di dosaggio.

Vantaggi della gestione dei materiali

Riduzione degli errori

Utilizza le interfacce a bilancia elettronica e la tecnologia di etichettatura con codice a barre per garantire che il materiale corretto, e nella giusta quantità, con l'etichetta corretta, venga spedito in produzione puntualmente e nello stato corretto, in modo da rispettare le tue necessità di produzione.

Media

Esplora le soluzioni DeltaV MES

Documenti e disegni