Emerson rilascia la libreria delle modalità per promuovere un'innovazione più rapida nelle scienze biologiche in collaborazione con Roche

DeltaV™ PKM Modality Library

La DeltaV™ PKM Modality Library di Emerson offre un framework software predefinito per la creazione di un percorso completamente digitale verso il trasferimento delle tecnologie. Immagine ad alta risoluzione

La nuova DeltaV PKM Modality Library abbrevia il trasferimento di tecnologie per aiutare le aziende del settore delle life sciences a fornire in modo sicuro e rapido nuovi trattamenti ai pazienti

AUSTIN, Texas (18 novembre 2025) - Emerson, un leader nella tecnologia industriale che offre soluzioni di automazione avanzate, ha collaborato con Roche, una delle più grandi aziende biotecnologiche al mondo, per fornire una libreria digitale di modalità per una distribuzione e un utilizzo più rapidi del software DeltaV™ Process Knowledge Management (PKM), riducendo al minimo i tempi necessari per sviluppare una specifica di processo lungo tutto il suo ciclo di vita fino alla piena scala commerciale.

La DeltaV PKM Modality Library offre una serie di blocchi software che aiutano le organizzazioni a stabilire rapidamente un approccio modulare alla caratterizzazione delle definizioni dei processi. L'ulteriore standardizzazione di elementi e relazioni delle specifiche dei processi consente agli innovatori nel campo delle life sciences di fornire più rapidamente trattamenti salvavita e in grado di migliorare la vita ai pazienti.

Oggi possono essere necessari mesi per stabilire gli standard di un'organizzazione e creare quindi i relativi blocchi predefiniti e convalidabili utilizzando l'ambiente di collaborazione PKM. Prima di iniziare a creare le ricette per le specifiche dei processi, gli utenti devono accordarsi su un'ontologia, su classi e capacità delle apparecchiature, sull'uso di materiali e formulazioni, sui piani per i controlli di qualità e così via. Tutto questo deve inoltre allinearsi con il processo di presentazione e richiesta di licenza e all'interno della catena di approvvigionamento globale. 

Il trasferimento delle tecnologie è uno dei principali ostacoli alla fornitura ai pazienti di tutto il mondo delle nuove scoperte mediche. Questa libreria specializzata può consentire alle aziende di superare questi ostacoli semplificando e accelerando il passaggio dalla ricerca al lancio commerciale.

Il software PKM è progettato per migliorare e abbreviare in modo sensibile il processo di trasferimento delle tecnologie. I metodi manuali vengono sostituiti da un repository strutturato per la definizione delle specifiche dei processi e una piattaforma digitale collaborativa che consente di gestire le modifiche man mano che le specifiche si evolvono durante il ciclo di vita dello sviluppo dei processi.

DeltaV PKM Modality Library offre un set di elementi di specifica precostituiti, collaudati e personalizzabili in cui la struttura per gli elementi è già stabilita per una determinata modalità. Sono inclusi esempi di fasi dei processi sottostanti, attività, parametri chiave dei processi e attributi di qualità critici.

I framework software predefiniti riducono di mesi il lavoro di sviluppo e allineamento organizzativo e stabiliscono le basi digitali per un'innovazione futura più rapida. La libreria delle modalità facilita quindi l'integrazione perfetta nei sistemi di esecuzione per trasferire digitalmente le informazioni sulle specifiche nelle ricette di lavoro.

"Oggi gli innovatori nel campo delle life sciences apprezzano la capacità di PKM di abbreviare il trasferimento delle tecnologie, ma sono alla continua ricerca di metodi per migliorare l'allineamento tra sviluppo dei processi e sviluppo delle ricette di produzione", ha affermato Nathan Pettus, Presidente del business Process Systems and Solutions di Emerson. "La DeltaV PKM Modality Library consente di stabilire un percorso completamente digitale per il trasferimento tecnologico, rendendo l'intero processo più veloce, semplice, ripetibile e affidabile".

Media:

Risorse aggiuntive: 


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo della tecnologia industriale che fornisce soluzioni di automazione avanzate. Con un portafoglio ineguagliabile di dispositivi intelligenti, sistemi di controllo e software industriali, Emerson offre soluzioni che automatizzano e ottimizzano le prestazioni aziendali. Emerson, con sede centrale a St. Louis, nel Missouri, combina tecnologia innovativa e comprovata eccellenza operativa per alimentare il futuro dell'automazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo Emerson.com.