Simulazione del sistema di sicurezza DeltaV™

Lavora in un ambiente di simulazione semplice, intuitivo e ad alta fedeltà

Sviluppo e test della logica di sicurezza senza la necessità di hardware

Virtualizzando il sistema DeltaV SIS con il marshalling elettronico, i tecnici operano in un ambiente virtuale semplice, intuitivo e ad alta fedeltà per creare e testare le logiche di sicurezza senza alcun hardware.

DeltaV Simulate offre un ambiente simulato completo per Smart Logic Solver (SLS1508) per la progettazione e il test senza risolutore logico hardware.

Virtualization

Elimina l’hardware per il FAT

Il CSLS e il resto di DeltaV SIS con componenti hardware di marshalling elettronico possono essere virtualizzati per consentire la configurazione ed il test dell'intero sistema DeltaV SIS in un ambiente virtuale ad alta fedeltà.

Gli SLS simulati vengono configurati con facilità in ProfessionalPLUS e Application Station, e supportano sia le configurazioni ridondanti sia quelle simplex. La simulazione SIS supporta anche le comunicazioni peer to peer locali e globali dei riferimenti dei parametri sicuri.

Domande frequenti

La virtualizzazione di DeltaV SIS consente ai tecnici di sviluppare e testare la logica di sicurezza in un ambiente virtuale ad alta fedeltà, senza la necessità di hardware fisico del sistema di sicurezza. Ciò consente di eseguire test più tempestivi, aiuta a individuare prima i problemi e supporta un'esecuzione più efficiente del progetto.

Sì. La virtualizzazione di DeltaV SIS consente alle organizzazioni di eseguire i test di accettazione in fabbrica (FAT) in un ambiente virtuale, simulando l'hardware e le comunicazioni del sistema di sicurezza. Questo consente di iniziare le attività di test e collaudo prima della consegna o dell'installazione dell'apparecchiatura fisica.

La virtualizzazione di un sistema di DeltaV SIS aiuta a ridurre la dipendenza dall'hardware durante l'esecuzione del progetto, accelera i test della logica di sicurezza, supporta la formazione degli operatori, consente di eseguire le attività FAT in anticipo e migliora la flessibilità del progetto, mantenendo una rappresentazione realistica del sistema finale.

DeltaV SIS con marshalling elettronico è in grado di virtualizzare i componenti hardware chiave del sistema di sicurezza, come CHARM Smart Logic Solver (CSLS), componenti della rete di sicurezza e relativa infrastruttura di comunicazione. Si crea in questo modo un ambiente realistico per lo sviluppo e la convalida di applicazioni di sicurezza.

No. Le configurazioni sviluppate e testate nell'ambiente virtuale si possono trasferire all'hardware fisico di DeltaV SIS senza richiedere ulteriori modifiche alla logica di sicurezza, alla grafica dell'operatore o alle configurazioni del sistema. Ciò contribuisce a ridurre la rilavorazione ingegneristica e il rischio di implementazione.

DeltaV Simulate offre un ambiente di simulazione integrato sia per il sistema di controllo di processo di base (BPCS) che per il sistema di sicurezza strumentato (SIS). Prima della messa in opera, gli ingegneri possono testare le strategie di controllo, la logica di sicurezza, i grafici e le risposte dell'operatore all'interno di un'unica piattaforma di simulazione.