Monitoramento da condição

O monitoramento de condições desempenha um papel fundamental na manutenção da confiabilidade e disponibilidade de seus ativos de produção.

Monitoramento da condição é mais do que apenas coleta de dados

Em todos os setores, há um pensamento simples que impulsiona os negócios: faça produtos de alta qualidade que atendam às necessidades do mercado e você terá maior sucesso. Porém, com menos recursos e uma perda crescente de pessoal experiente, muitas instalações estão lutando para manter a confiabilidade e a disponibilidade de seu maquinário para atender a essa necessidade comercial. Como resultado, o monitoramento de condições desempenha um papel cada vez mais importante para garantir o sucesso de sua operação.

Como líder do setor, a Emerson entende que nem todas as plantas começam com a mesma dimensão ou nível de experiência. Compreendemos que nenhum ponto de partida é exatamente igual, portanto, qualquer solução deve ser flexível para atender às suas necessidades exclusivas. Estamos especificamente situados para ajudar você a enfrentar esses desafios, oferecendo uma estratégia abrangente para o monitoramento da condição em toda a planta: um ecossistema digital para integrar monitoramento portátil, wireless e on-line em uma única plataforma de software com interfaces e ferramentas comuns.

Connect with an Expert

Serviço de monitoramento da condição e experiência

Nosso método para identificar os aspectos cruciais para implementar com sucesso um programa de monitoramento da condição inclui uma abordagem holística que abrange o treinamento e os serviços dos funcionários. Embora alguns fornecedores ofereçam uma única solução aplicada em todas as situações, a abordagem da Emerson para monitoramento da condição considera vários tipos de aquisição de medição e fornece os detalhes de diagnóstico necessários para evitar alertas falsos que desperdiçam o tempo e problemas diagnosticados incorretamente que levam à falha da máquina. Com nosso Serviço de monitoramento da condição AMS, você pode complementar um programa existente com análise sob demanda ou contar com a equipe de especialistas da Emerson para gerenciar todo o processo e preencher eventuais lacunas.

ams-asset-monitor-machine-works-01-3-2

Monitoramento de condições usando o AMS Machine Works

Quando se trata de monitoramento da condição, a maioria das organizações lida com o típico dilema de ter dados demais sem o tempo ou pessoal suficiente para processar e analisar tudo. Elas precisam de uma ferramenta fácil de usar que possa remover a complexidade do monitoramento de condições e focar diretamente os problemas que precisam ser solucionados.

AMS-Asset-Monitor-with-AMS-Machine-Works-1

AMS Asset Monitor

Na maioria das plantas, há noção da importância do monitoramento da condição de ativos críticos... mas e os outros ativos? E os itens complementares da planta que ainda precisam de algum nível de monitoramento, mas não justificam a despesa adicional do monitoramento on-line?

AMS Wireless Vibration Monitor

AMS Wireless Vibration Monitor

A condição e o desempenho dos ativos em uma planta é um componente vital da capacidade da sua organização de fazer produtos de qualidade. No entanto, para muitas plantas, a capacidade de instituir o monitoramento de condições em larga escala tem sido difícil de implementar em virtude das restrições de despesas e recursos. E se houvesse uma solução econômica que possibilitasse o monitoramento de quase todos os ativos na sua planta?

ams-6500-atg

AMS 6500 ATG

Bem como manter a produtividade e a qualidade do produto, a segurança é prioridade para a maioria das plantas. Uma ferramenta essencial para atingir essas metas é o sistema de proteção usado nos ativos de produção mais críticos e sua capacidade de detectar riscos com precisão. Quando parâmetros predeterminados são ultrapassados, esses sistemas desempenham o papel fundamental de desligar os ativos de produção para evitar danos às máquinas, bem como a função muito mais importante de potencialmente salvar vidas. O AMS 6500 ATG da Emerson, em conjunto com o software AMS Machine Works, aborda esses problemas críticos combinando um sistema de proteção confiável com recursos modernos de previsão, para fornecer uma solução completa de monitoramento da condição.

AMS Machine Works and the AMS 2140 Machinery Health Analyzer provide connected machinery health monitoring, vibration analysis, and predictive maintenance to improve asset reliability and equipment performance.

Machinery Health Analyzer AMS 2140

O Machinery Health Analyzer AMS 2140 leva os dados de vibração e faz medições de análise para níveis mais altos. Ele conta com coleta simultânea de dados de quatro canais mais fase e recursos exclusivos de detecção de picos, proporcionando a indicação mais precoce de degradação em mancais e caixas de engrenagens. Além de disponibilizar coleta de dados mais rápida no campo ou mais máquinas monitoradas, o AMS 2140 é projetado ergonomicamente para operação confortável e com uma só mão, o dia todo.

Apresentações de webinars para clientes

Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations
Webinar para clientes

Sem restrições: a jornada de confiabilidade da Shell

Assista a este webinar sob demanda para ouvir diretamente da refinaria Shell Scotford enquanto eles compartilham como o monitoramento de vibração wireless melhorou a visibilidade de falhas de ativos em desenvolvimento, ao fornecer avisos antecipados e mais tempo para responder antes que os problemas afetassem as operações ou o tempo de atividade da produção.

 

Nesta sessão, você aprenderá:

  • A escala da implantação do sensor de vibração wireless da Shell Scotford
  • Quais tipos de ativos e aplicações foram monitorados
  • Descobertas únicas reveladas através do monitoramento automatizado das condições
  • Histórias de casos reais e de sucesso do programa
Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations
Webinar para clientes

Como a HF Sinclair melhorou a confiabilidade com o monitoramento de vibração sem fio e o software de monitoramento de condições

Ouça um renomado especialista corporativo em ativos rotativos falar sobre como sua equipe norte-americana escalou a manutenção preditiva usando o AMS Wireless Vibration Monitor, o AMS Machine Works e o AMS Optics, evitando falhas, melhorando o tempo de atividade e estabelecendo um padrão de manutenção preditiva em todo o continente.

 

Você verá:

  • Construção de um caso de negócios convincente e garantia da adesão da liderança
  • Um roteiro de implantação wireless em diversos ativos rotativos
  • Monitoramento de mais de 350 ativos críticos com diagnóstico avançado
  • Vitórias rápidas alcançadas nos primeiros seis meses
  • Prevenção de 19 eventos de falha e aumento do tempo de atividade
  • Planos de expandir a rede wireless para mais de 5.600 sensores
PlaceHolder1-AS
Webinar para clientes

Sempre ativo, sempre aprendendo — lições do programa de sensores wireless da Evergy

Junte-se à Emerson e à Evergy para uma demonstração exclusiva de como uma das principais prestadoras de serviços gerais do país transformou a confiabilidade ao evoluir de rotas de vibração manuais e portáteis para um programa de monitoramento automatizado premiado com mais de 5.300 sensores de vibração wireless implantados.

 

Você verá:

  • Como o programa foi criado do zero
  • A arquitetura por trás da estratégia de vibração wireless
  • Lições aprendidas e desafios encontrados
  • Casos de uso e previsões de falha bem-sucedidas
  • Métricas de KPI e ROI demonstrado

Histórias de clientes

Descubra porque o AMS Wireless Vibration Monitor da Emerson é o sensor de vibração mais importante nos setores de processo e fabricação em todo o mundo.

Perguntas frequentes

O monitoramento de condições é o processo de medir e analisar a condição do equipamento usando tecnologias como monitoramento de vibração, monitoramento de temperatura, análise de óleo e diagnóstico para identificar problemas em desenvolvimento antes que ocorram falhas.

O monitoramento de condições ajuda as organizações a melhorar a confiabilidade, detectando problemas de equipamentos antecipadamente, reduzindo o tempo de inatividade não planejado, diminuindo os custos de manutenção e apoiando programas de manutenção preditiva.

Os ativos monitorados comuns incluem bombas, motores, turbinas, compressores, caixas de engrenagens, ventiladores, sopradores, transportadores e outros equipamentos rotativos ou de produção.

As tecnologias comuns incluem análise de vibração, monitoramento de vibração wireless, termografia infravermelha, análise de óleo, teste de ultrassom e análise de corrente do motor.

A solução de monitoramento AMS certa depende da criticidade do ativo, do tipo de dados necessários e da estratégia de manutenção que está sendo usada. Alguns ativos requerem monitoramento com dados de condição coletados de forma programada, tornando soluções como o AMS Wireless Vibration Monitor uma escolha eficaz para expandir a cobertura em uma grande população de ativos. Outros ativos justificam o monitoramento contínuo com diagnóstico avançado e análises incorporadas, onde o AMS Asset Monitor pode aplicar modelos preditivos e análises específicas de ativos para identificar problemas em desenvolvimento no maquinário e no processo antes que eles afetem a produção. A seleção da solução apropriada ajuda a garantir que os recursos de monitoramento estejam alinhados com a criticidade do ativo, os objetivos de manutenção e o risco comercial.

Sim. Muitas organizações usam todas as três soluções como parte de uma estratégia abrangente de confiabilidade. O AMS Wireless Vibration Monitor oferece ampla cobertura de monitoramento de condições em diversos ativos, o AMS Asset Monitor fornece diagnóstico avançado e análises avançadas em equipamentos críticos e o AMS 2140 oferece suporte a inspeções baseadas em rotas, resolução de problemas e análise aprofundada do maquinário quando investigações adicionais são necessárias.

O monitoramento de condições on-line coleta continuamente dados relativos à condição dos ativos enquanto o equipamento permanece em operação, proporcionando visibilidade em tempo real da condição do equipamento. 

O monitoramento de condições fornece os dados relativos à condição do ativo necessários para identificar falhas em desenvolvimento e prever quando a manutenção é necessária, permitindo um planejamento de manutenção mais proativo.

ams-dbn-white-paper-image-insert.png
Relatório técnico

Faça a escolha certa em monitoramento de vibração wireless

O mercado de vibração wireless está repleto de sensores parecidos e start-ups de curta duração, mas as diferenças na qualidade dos dados, análises e desempenho de longo prazo não são nada sutis. O AMS Wireless Vibration Monitor da Emerson se destaca com formas de onda de alta resolução, medições de múltiplos eixos, insights PeakVue™ Plus alimentados por IA e conectividade WirelessHART segura em que os principais fabricantes mundiais confiam. Enquanto os concorrentes geram ruído, a Emerson oferece tecnologia de confiabilidade comprovada e escalável, apoiada por alcance global, experiência no setor e um ecossistema de software maduro. O AMS Wireless Vibration Monitor fornece a profundidade de análise necessária para detectar problemas antecipadamente, reduzir verificações manuais e fortalecer a confiabilidade dos ativos em toda a planta.

 

Relatório técnico: Como fazer a escolha certa em um campo lotado

 

Saiba como eliminar o ruído do mercado e selecionar uma solução de vibração wireless desenvolvida para desempenho de longo prazo.

3D Business design template. Cover brochure book flyer magazine layout mockup geometric triangle polygonal hole crack, Stylish trendy illustration,graphic design -3D render.
Relatório técnico

A evolução da IA industrial para confiabilidade

A inteligência artificial transformou silenciosamente o monitoramento das condições muito antes de se tornar um fenômeno cultural. As tecnologias AMS da Emerson incorporaram conhecimentos baseados em IA por décadas, ajudando os usuários a detectar anomalias, otimizar a manutenção e melhorar a integridade dos ativos. Hoje, com avanços na detecção de IIoT, machine learning e IA generativa, as equipes de confiabilidade podem escalar o monitoramento das condições como nunca antes.

 

Relatório técnico: a evolução da IA industrial para confiabilidade

 

Descubra como a Emerson está redefinindo a confiabilidade, ao combinar edge analytics incorporada, monitoramento de vibração wireless e arquiteturas de IA escaláveis. Descubra como essas tecnologias funcionam juntas para fornecer conhecimentos práticos, maior eficiência e valor de negócio mensurável em todo o ciclo de vida útil do seu ativo.

Asset Management with an Intuitive Approach to Drive Reliability
Confiabilidade AMS — Catálogo do portfólio

Gestão de ativos com abordagem intuitiva para impulsionar a confiabilidade

O portfólio AMS da Emerson permite a visão da Emerson para Boundless Automation ao unificar dados, sistemas e pessoas em toda a empresa para alcançar melhorias em segurança, produção, confiabilidade, sustentabilidade e capacitação da mão de obra.

Catálogo: gestão de ativos com uma abordagem intuitiva para impulsionar a confiabilidade

 

O portfólio de confiabilidade AMS ajuda engenheiros de confiabilidade, técnicos de manutenção, gerentes de operações, engenheiros de automação, especialistas em instrumentação, engenheiros de processo, especialistas em válvulas de controle, analistas de vibração e muitos outros a fazer seu trabalho de forma mais eficiente, do campo à oficina, à sala de reuniões e além.

 

Obtenha mais informações explorando a página da marca AMS.