Soluções on-line de monitoramento de condições para ativos mecânicos

Online Condition Monitoring Solutions for Mechanical Assets

Melhore a eficiência da planta química com o monitoramento de ativos mecânicos em tempo real e análises avançadas

Com a crescente demanda global por produtos químicos, as plantas continuam buscando insights e análises em tempo real sobre a condição e o desempenho de ativos como compressores, bombas, agitadores, misturadores, turbinas, motores, caixas de engrenagens, torres de resfriamento, ventiladores (e outros). Assim, os produtores químicos podem se concentrar na integridade holística de sua planta, em vez de em ativos individuais (e outros). Assim, os produtores químicos podem se concentrar na integridade holística de sua planta, em vez de ativos individuais.

 

As soluções de monitoramento de condição on-line da Emerson integram dados de IIoT wireless, edge analytics e equipamentos de detecção de vibração on-line com uma plataforma abrangente de gestão de desempenho de ativos para uma análise avançada e simplificada. Isso permite o monitoramento remoto de ativos em salas de controle, tablets e dispositivos móveis, reduzindo a necessidade de coleta manual de dados por meio de rotas.

Produtos recomendados

AMS Machine Works

AMS Machine Works v1.7

Você coleta dados de muitas máquinas rotativas, de ativos auxiliares da planta, como bombas, motores, caixas de engrenagem  e ventiladores, a ativos de maior consequência, como turbinas, geradores  e compressores, mas ter um único local onde esses dados se unam para identificar equipamentos defeituosos rapidamente seria mais eficiente.

 

A gestão de ativos para máquinas industriais é simplificada no software AMS Machine Works , onde os usuários podem começar a identificar rapidamente possíveis problemas de equipamentos em suas máquinas monitoradas. O AMS Machine Works combina técnicas de manutenção preditiva com ferramentas de análise patenteadas abrangentes para proporcionar uma avaliação fácil e precisa da vida útil das máquinas. Este software premiado introduz a medição da tecnologia de aquisição de dados da condição do maquinário da AMS, como AMS Wireless Vibration Monitor, AMS Asset Monitor, AMS 6500 ATG entre outros.

 

Características do produto:
Especificações
  • Versão: 1.8
  • Sistema operacional: Windows Server 2022 Standard ou Datacenter
    Windows Server 2019 Standard ou Datacenter Windows Server 2016 Standard ou Datacenter
  • Processador: sistemas grandes e extragrandes — processador de 3,2 GHz, 8 núcleos, Intel Xeon escalável (Gold) ou mais rápido (recomendado)
    Sistemas pequenos e médios — processador de 2,4 GHz, 6 núcleos, Intel Xeon escalável (Gold) ou mais rápido (mínimo)
AMS Asset Monitor

AMS Asset Monitor

O AMS Asset Monitor gerencia detecções generalizadas, ao mesmo tempo em que fornece recursos de previsão, proteção e monitoramento de processos de borda, montagem no ativo para reduzir os requisitos de cabeamento e custos de instalação. Ele acomoda até 12 CHARMs, incluindo CHARMs de vibração e CHARMs DeltaV para as entradas do processo.

O AMS Asset Monitor apresenta uma poderosa funcionalidade de software pronta para uso por meio de um navegador da Web para fins de análises, relatórios e alertas. Essa interface thin client baseada na Web apresenta um Logic Studio interno com soluções de aplicação pré-programadas para análises e relatórios de alertas fáceis de entender, e sua interface Asset Studio fornece informações de ativos para o dispositivo móvel do usuário ou thin client para desktop.

 

Embora nenhum software adicional seja necessário para monitorar ativos com o AMS Asset Monitor, ele pode ser combinado com o software AMS Machine Works para oferecer atualizações em tempo real sobre ativos, realizar análises mais aprofundadas (em comparação com a interface thin client nativa) e implantar a partir de arquiteturas de nuvem para maior escalabilidade. Os dados do AMS Asset Monitor processados na borda são fornecidos ao AMS Machine Works sob demanda, mediante um alerta ou conforme a programação, e podem incluir dados da forma de onda e informações de estado para análise detalhada usando a ferramenta de análise de vibração no AMS Machine Works. O AMS Asset Monitor pode ser configurado para enviar o status geral de integridade do ativo e alertas para o AMS Optics via OPC UA.

 

Características do produto
  • Implantação de Ethernet com fio ou sem fio para maior flexibilidade
  • Interface de usuário intuitiva baseada em navegador para fácil configuração e análise
  • Os aplicativos já estão a bordo e com limites de alerta predefinidos para uma configuração mais rápida
Especificações
  • Canais: até 12 CHARMs
  • Modos de coleta: simultânea ou independente
  • Resolução A/D / Faixa dinâmica: 24 bits/Superior a 100 dB
AMS Wireless Vibration Monitor

AMS Wireless Vibration Monitor

O AMS Wireless Vibration Monitor fornece dados completos de vibração em uma rede de malha wireless de organização automática. Ele fornece informações importantes sobre a vida útil das máquinas para o pessoal de manutenção e de operações. A vibração geral, as medições PeakVue e as leituras de temperatura podem ser facilmente integradas a qualquer sistema de controle ou historiador da planta. Já os dados de diagnóstico podem ser visualizados pelo AMS Device Manager e pelo software AMS Machine Works, com alertas transmitidos através da plataforma de desempenho de ativos Plantweb Optics.

 

Características do produto
  • Análises prescritivas integradas oferecem informações de diagnóstico rápidas e precisas.
  • As configurações padrão fornecem o caminho mais curto para informações acionáveis. Especialistas podem personalizar configurações para afinar os resultados.
  • Fácil instalação para implantação rápida e ROI.
Especificações
  • Sensor por alcance e resposta de frequência: Vibração geral (Z): 80 gs, 20.000 Hz; PeakVue Z – 80 g, amostragem 51,2 kHz
    Vibração geral (X): 16 g, 1.000 Hz; Vibração geral (Y): – 16 g, 1.000 Hz
    Temperatura -40 °C a +85 °C
  • Parâmetros de análise: 2 faixas de velocidade (padrões de 2-65 Hz e 65-300 Hz) e 2 bandas de aceleração (padrões de 10-500 Hz e 500-1.000 Hz)
  • Análise prescritiva: Gravidade de problemas mecânicos e de lubrificação dos mancais; Velocidade calculada da máquina (RPM)