Monitoramento das condições para alimentos e bebidas

As soluções de Monitoramento de Condições da Emerson ajudam marcas icônicas de alimentos e bebidas a melhorar a confiabilidade dos ativos de máquinas rotativas mais importantes em uma ampla gama de linhas de produção. 

Fallback image

Monitoramento de Condições — um desafio excepcional para alimentos e bebidas

Entre as restrições de fornecimento de hoje e a aposentadoria de muitos funcionários qualificados da fábrica, poucos consumidores leais entendem o delicado equilíbrio operacional exigido de suas marcas favoritas para fornecer produtos consistentes.

 

Enfrentando desafios únicos, como normas rigorosas de segurança, higiene e conformidade, além de manter condições climáticas delicadas, os fabricantes devem manter a disponibilidade de suas máquinas rotativas críticas. 

 

O monitoramento remoto com o software Machine Health oferece ROI rápido e reduz a circulação de pessoas em ambientes higienizados. 

 

O software de detecção, Edge Analytics e análise wireless oferece soluções exclusivas para equipes de confiabilidade, encarregadas de evitar períodos de inatividade dispendiosos da máquina, mantendo altos níveis de higiene e esterilidade em áreas de produção.

 

Felizmente, as tecnologias e os softwares avançados que impulsionam o monitoramento das condições estão mais econômicos para aplicar do que nunca e podem produzir ROI rápido, além de redimensionar facilmente. 

Áreas de oportunidade de monitoramento de condições para alimentos e bebidas

Sistemas de resfriamento - Compressores

image

A refrigeração de grau industrial é essencial para muitos produtores de alimentos e bebidas em todo o mundo e seus compressores são a engrenagem essencial de suas instalações. Dependendo da sua aplicação específica, o AMS 6500 Balance of Plant Prediction Monitor da Emerson ou o premiado AMS Asset Monitor pode ser adequado. Combine ao AMS Machine Works para obter informações mais profundas sobre a vida útil geral dos ativos mais importantes da sua planta. 

Fatos e números

icon
39% das plantas planejam diminuir o tempo de inatividade não programado expandindo suas capacidades de monitoramento.
icon
86% das plantas terceirizam algumas de suas operações de manutenção.
icon
46% das plantas planejam diminuir o tempo de inatividade não programado evoluindo para estratégias de manutenção preditiva.
Three Strategies To Improve Reliability

Três estratégias para melhorar a confiabilidade

Drew Mackley, da Emerson, explica por que substituir rodadas de manutenção por sensores e coleta automatizada de dados em operações, como nesta planta de iogurte, produz resultados mais confiáveis.  explica por que substituir rodadas de manutenção por sensores e coleta automatizada de dados em operações, como nesta planta de iogurte, produz resultados mais confiáveis.