Geração integrada e controle elétrico para um centro de dados em hiperescala em escala de gigawatts

Resumo executivo

Uma empresa global de tecnologia está desenvolvendo um centro de dados em hiperescala apoiado por uma usina de energia dedicada no local, projetada para mais de um gigawatt de capacidade de geração, alimentada principalmente por turbinas a gás. A instalação deve fornecer energia contínua e de alta qualidade para cargas de trabalho com uso intensivo de computação, ao mesmo tempo que gerencia a complexidade elétrica de um ativo de geração operando em escala de serviços públicos.

Para atender a esses requisitos, a equipe do projeto selecionou a Plataforma de automação Ovation™ para fornecer controle de supervisão unificado em toda a geração, sistemas de equilíbrio da planta e infraestrutura elétrica. A solução combina controle de supervisão de turbina e pátio de distribuição, automação abrangente de equilíbrio da planta e um sistema integrado de controle elétrico e monitoramento (ECMS) que fornece aos operadores uma única base de controle que abrange o caminho do combustível ao disjuntor.

 

Histórico do projeto

Este local norte-americano combina um campus de centro de dados de hiperescala com geração de energia co-localizada e despachável, dimensionada para suportar a carga total de computação da instalação. A geração é fornecida principalmente por turbinas a gás, com um pátio de comutação e uma subestação de apoio que fornecem energia para os salões do centro de dados.

As principais características arquitetônicas incluem:

  • Capacidade de geração no site projetada para 1+ GW para atender a cargas de trabalho digitais sempre ativas
  • Uma abordagem de desenvolvimento em fases, com capacidade de geração e infraestrutura de suporte sendo implantada em vários estágios à medida que o campus cresce
  • Geração baseada em turbinas a gás operando sob controle de supervisão coordenado
  • Um complemento completo de sistemas de equilíbrio da planta que são compatíveis com geração contínua
  • Infraestrutura do pátio de distribuição e subestação gerenciando o fornecimento de energia e a distribuição de carga

Dada a escala da ilha de energia e a criticidade da carga que ela atende, o projeto requer automação de nível industrial capaz de coordenar ativos elétricos e de geração como um sistema único e confiável.

 

Desafios do cliente

A equipe do projeto enfrenta desafios característicos da geração co-localizada em hiperescala:

  • Amplitude de sistemas sob controle: turbinas, pátio de manobra e uma ampla gama de subsistemas de equilíbrio da planta devem operar sob uma estratégia coordenada, em vez de como ilhas isoladas de automação.
  • Requisitos de disponibilidade contínua: a carga do centro de dados não pode tolerar interrupção, impondo rigorosas exigências de confiabilidade tanto na geração quanto no caminho de distribuição elétrica.
  • Gerenciamento de carga dinâmico: a demanda orientada por computação requer controle responsivo do disjuntor e gerenciamento de carga coordenado com o despacho de geração.
  • Visibilidade operacional em escala: os operadores precisam de consciência situacional consolidada em uma planta grande e densa em ativos, juntamente com as informações sobre a condição do ativo necessárias para planejar a manutenção sem arriscar a disponibilidade.
  • Cronogramas de entrega acelerados: prazos reduzidos exigem prontidão operacional antecipada sem comprometer a confiabilidade ou a segurança.

Para enfrentar esses desafios, o cliente precisa de um fornecedor de controles com experiência comprovada em geração de energia de missão crítica em larga escala.

 

Solução: controle unificado na plataforma de automação Ovation

A plataforma de automação Ovation foi selecionada para fornecer um ambiente centralizado de automação e controle abrangendo a planta de geração e sua infraestrutura elétrica. Implantada para as fases iniciais do projeto, a plataforma fornece uma estrutura operacional comum que pode ser prontamente expandida à medida que a capacidade de geração adicional, a infraestrutura elétrica e as instalações do centro de dados são colocadas on-line.

A solução integrada inclui:

  • Controle de supervisão das turbinas e do pátio de distribuição, coordenando o despacho de geração com o fornecimento de energia
  • Controle do subsistema auxiliar da planta em água desmineralizada, gás combustível, sistemas de água, eletricidade auxiliar, subestação e painel de distribuição
  • Visualização do operador, incluindo IHM, SCADA e software modernos de gestão de ativos para visibilidade operacional em toda a planta e monitoramento da condição dos equipamentos
  • ECMS para controle de disjuntores e gerenciamento de carga em todo o sistema de distribuição elétrica

A consolidação da geração, do equilíbrio da planta e do controle elétrico em uma plataforma comum elimina as costuras de integração que normalmente separam o DCS da planta do SCADA elétrico, dando aos operadores uma interface, uma estrutura de controle, uma filosofia de alarme e um ambiente de engenharia em todo o site.

 

Resultados e disponibilidade operacional

A solução baseada no Ovation estabelecerá uma base de controle capaz de apoiar a planta desde o comissionamento até a operação sustentada em plena carga.

Os principais resultados incluirão:

  • Controle de supervisão coordenado em ativos de geração, auxiliares da planta e ativos do pátio de manobra
  • Fornecimento confiável de energia para o centro de dados sob condições de carga dinâmica, com controle de disjuntor gerenciado por ECMS e gerenciamento de carga
  • Visibilidade do operador em toda a planta e conscientização sobre a condição do ativo por meio de IHMs integradas, SCADA e software de gestão de ativos
  • Uma arquitetura de automação escalável e baseada em padrões que é compatível com a estratégia de desenvolvimento em fases do projeto, permitindo que o sistema de controle se expanda perfeitamente à medida que geração de energia, ativos elétricos e capacidade do centro de dados adicionais são acrescentados ao longo do tempo. Juntos, esses recursos permitirão que o operador mantenha as operações digitais contínuas enquanto conta com um sistema de controle de nível industrial para gerenciar a geração e a complexidade elétrica.

Por que isso importa

À medida que as operadoras de hiperescala constroem cada vez mais sua própria geração, em vez de extrair apenas da rede, a fronteira entre a usina de energia e o centro de dados desaparece. Este projeto demonstra como uma plataforma unificada de automação oferece a confiabilidade e a disciplina operacional que a infraestrutura digital de última geração exige.

 

Saiba mais sobre as soluções para centro de dados da Emerson

A Emerson oferece um portfólio de tecnologias digitais e de automação projetado para ajudar os operadores de centro de dados a fortalecer a confiabilidade, simplificar a integração e escalar com confiança.

  • Aplicações Ovation habilitadas por IA 
    Aplica suporte inteligente à decisão para melhorar a estabilidade da rede, prever padrões de carregamento e identificar anomalias para melhor confiabilidade e eficiência.

  • Conjunto de segurança cibernética de energia e água 
    Fortalece a resiliência cibernética em ambientes de TO com monitoramento contínuo, detecção de ameaças e controles de acesso baseados em funções, projetados para proteger a infraestrutura de energia de missão crítica.

Estudos de caso de centros de dados relacionados

 

Precisa de mais informações?

Saiba como a Emerson ajuda os centros de dados a atender aos rigorosos requisitos de disponibilidade com tecnologias de automação unificadas de baixo risco. Entre em contato com nossos especialistas em centro de dados para iniciar a conversa.