AMS Optics

Eine Plattform für das Management der Zuverlässigkeit und Anlagenleistung auf Unternehmensebene für vereinfachtes Datenmanagement, vorausschauende Wartung und automatisierte Workflow-Koordination.

Vermitteln Sie die Zuverlässigkeit und Wartung geschlossener Regelkreise für Ihr gesamtes Fertigungsunternehmen

AMS Optics verbindet Betriebstechnologie (OT) nahtlos mit Informationstechnologie (IT) und unterstützt somit Hersteller in allen Branchen. Durch die Schaffung einer soliden Datenstruktur für die digitale Transformation liefert diese leistungsstarke Software in Echtzeit Einblicke in Anlagen und Prozesse, automatisiert Korrekturmaßnahmen und fördert intelligentere, schnellere Entscheidungen, die zu sinnvollen Ergebnissen führen. 

Fallback image

Software auf Unternehmensebene für operative Leistung und Personaleffizienz auf neuem Niveau

AMS Optics ist eine Software, die die geschäftliche Performance durch vereinfachtes Datenmanagement, automatisierte Workflows und verbesserte Entscheidungsfindung steigert.

Fallback image

Boundless Automation: Von Komplexität zu Klarheit

Die Zeiten, in denen Anlagenzuverlässigkeit leicht zu erreichen war, sind vorbei. Da die meisten einfachen Probleme bereits gelöst sind, stellen sich Teams nun komplexeren, unternehmensweiten Herausforderungen. Vernetzte Software auf Unternehmensebene wie AMS Optics ermöglicht es Anlagenteams, umfangreiche Daten in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln.

 

Mittels Nutzung der Boundless Automation-Vision stellt AMS Optics nahtlose Datenmobilität sicher – vom intelligenten Feld über die Edge bis hin zur Cloud. Dank Vernetzung mit offenen Standards wie OPC UA und MQTT konsolidiert AMS Optics wichtige Informationen in einem einzigen, intuitiven Dashboard, so dass die Teams etwaige Korrekturmaßnahmen von einem zentralen System aus überwachen, analysieren und automatisieren können. 

AMS Optics

Konsolidieren Sie die Daten von Maschinen und Systemen Ihrer gesamten Anlage – einschließlich Ventilen, Messumformern, Maschinen mit rotierenden Komponenten, AI/ML und Analyseplattformen und mehr.

Reduzieren Sie die Datenkomplexität und schaffen Sie mit einer zentralisierten, offenen IT/OT-Datenlösung, die Daten aus verschiedenen Quellen nahtlos und sicher abruft, sammelt und kontextualisiert, eine solide Datenbasis für Ihre Initiativen im Bereich der digitalen Transformation.

https://www.emerson.com/is/image/emerson/rotating-machinery-and-production-assets-1
AMS MACHINE WORKS DATA COLLECTOR

Maschinen mit rotierenden Komponenten und Produktionsanlagen

Mit dem AMS Machine Works Data Collector für AMS Optics können Benutzer den Zustand ihrer Maschinen mit rotierenden Komponenten überwachen, und werden besser über Aktivitäten informiert – sogar per Mobiltelefon. Dieses erhöhte Bewusstsein ermöglicht es den Anwendern, eine ausnahmebasierte Analyse durchzuführen, statt jeden erfassten Datensatz prüfen zu müssen. So werden Produktivität und Effizienz erhöht.

AMS DEVICE MANAGER DATA COLLECTOR

Feldgeräte und Automatisierungskomponenten

Der AMS Device Manager Data Collector ermöglicht es, den Zustand intelligenter Feldgeräte in AMS Optics zu zentralisieren. Der Anlagenzustand wird den in Frage kommenden Anwendern klar und aussagekräftig vermittelt. So können Sie handeln, bevor ein Problem sich auf den Prozess auswirkt und zu schlechter Produktqualität oder gar zu einem kostspieligen Stillstand führt.

DELTAV™ CONTROL LOOP DATA COLLECTOR

Leistung des geschlossenen Regelkreises

Mit dem DeltaV™ Control Loop Data Collector werden Anwender über fehlerhafte Regelkreise informiert, so dass sie Probleme proaktiv beheben können. Dies hilft Anwendern zu erkennen, wenn eine fehlerhafte Messung, ein defektes Ventil oder eine mangelhafte Abstimmung dem Erreichen betrieblicher Ziele im Wege steht. Anwender werden z. B. benachrichtigt, wenn eine Abstimmungsempfehlung verfügbar ist, die die Kontrolle deutlich verbessern kann. Korrekturmaßnahmen reduzieren die Prozessvariabilität und verbessern die Steuerungsleistung, wodurch jedes Jahr Millionen Dollar eingespart werden können.

ASPEN MTELL® DATA COLLECTOR

KI, maschinelles Lernen und erweiterte Analysen

Mit dem Aspen Mtell® Data Collector für AMS Optics können Anwender die Anlagenzuverlässigkeit und -leistung dank frühzeitiger Warnungen und umsetzbarer Erkenntnisse in Echtzeit in Verbindung mit den Möglichkeiten des geschlossenen Regelkreise im Workflow verbessern. Aspen Mtell ist eine von Aspen Technology entwickelte Predictive Analytics-Software, die entwickelt wurde, um Industriebetrieb durch den Einsatz von „Agenten“ zu optimieren, die den Zustand und die Leistung von Ressourcen überwachen und mögliche Ausfälle mithilfe von Regeln und Bedingungen, fortschrittlichen First Principles oder AI/ML-Modellen sowie von Datenwissenschaftlern erstellten kundenspezifischen Codes vorhergesagt werden.

Plantweb Insight-Datensammler

Anlagenspezifische Analysen, Energie und Emissionen

Der Plantweb Insight-Datensammler vereint Analytik basierend auf jahrzehntelanger Prozess- und Branchenerfahrung mit AMS Optics. Zeitnah erhalten AMS Optics-Anwender umsetzbare Informationen zu wichtigen Anlagen wie Pumpen, Wärmetauschern, Kondensatableitern, luftgekühlten Wärmetauschern, Kühltürmen, Druckentlastungsventilen und anderen.

Erfolgsstories und Artikel von Kunden

Erfahren Sie, wie AMS Optics von Emerson Herstellern hilft, Herausforderungen der Anlage von der Werkstatt bis hin zum Konferenzraum zu meistern.

AMS Optics

Verwalten Sie Ihre Assets fachmännisch und ermöglichen Sie einen integrierten Arbeitsablauf

Fallback image
Verbesserte OT-Konnektivität

Einfacher Anschluss an Quellen von Emerson und Drittanbietern durch agnostische Schnittstellen zu einer Vielzahl von OT-Plattformen.

Asset Historian

Um die Zuverlässigkeit von Anlagen verbessern zu können, benötigen Sie Einblick in den Status Ihrer kritischen Ausrüstung und müssen deren zeitliche Entwicklung kennen. AMS Optics kann den zeitlichen Verlauf von Asset-Parametern aufzeichnen, um eine Diagnose des Zustands der Ausrüstung zu ermöglichen.

Einheitliche Schnittstelle mit moderner Architektur

Ein zentraler Ort für die Verwaltung von Schnittstellen führt zu einer verbesserten Wartung und Sicherheit und erleichtert zudem eine effektivere Integration mit externen Clients und Entwicklungsumgebungen.

Skalierbarkeit für Unternehmen

Eine flexible, modulare Architektur erleichtert die Integration in bestehende Systeme - ob vor Ort oder in der Cloud, ohne wesentliche Umgestaltung und ermöglicht die Ausführung von Routinewartungs- und Wiederherstellungsfunktionen ohne Unterbrechung des Betriebs.

CMMS-Schnittstelle

Die CMMS-Schnittstelle ordnet Anlagen von AMS Optics Ihrem CMMS zu, so dass Arbeitsanforderungen proaktiv erstellt werden, bevor es zu Prozessstörungen in der Anlage kommt. Auf diese Weise können Sie Ihren Arbeitsablauf integrieren und Korrekturmaßnahmen ergreifen.

Integrierte Sicherheit

Die Datenmanagement-Technologien von Emerson werden in Übereinstimmung mit den höchsten von der Industrie empfohlenen Standards für Cyber-Schutz und Datensouveränität entwickelt.

Asset Management with an Intuitive Approach to Drive Reliability Brochure

AMS-Portfolio von Emerson: Asset Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit

Das AMS Portfolio von Emerson ermöglicht die Boundless Automation-Vision von Emerson dadurch, dass Daten, Systeme und Personal im gesamten Unternehmen zusammenwirken, um Verbesserungen hinsichtlich Sicherheit, Produktion, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit sowie zur Befähigung der Belegschaft zu erreichen.

Broschüre: Asset Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit

Das AMS Reliability-Portfolio unterstützt Zuverlässigkeitsingenieure, Wartungstechniker, Betriebsleiter, Automatisierungsingenieure,  Messtechnikspezialisten, Prozessingenieuren, Regelventilspezialisten, Schwingungsanalysten und vielen anderen dabei, ihre Arbeit effizienter zu erledigen – vom Außendienst über die Werkstatt bis hin zum Konferenzraum und darüber hinaus.

Hier erfahren Sie mehr. Erkunden Sie die  AMS-Webseite.

ERSTE SCHRITTE

Einen Spezialisten kontaktieren

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern den Zugriff auf relevante Informationen, effizientere Arbeitsabläufe und verbesserte mobile Anwendungen. 

Fordern Sie eine Beratung an, um herauszufinden, wie AMS Optics dazu beitragen kann, die Produktivität im gesamten Unternehmen zu steigern.

Sicherer Zugriff

Der rollenbasierte Benutzerzugang wird über konfigurierbare Profile gewährt, und der Zugang für externe Partner wird durch die Definition virtueller Namensräume mit nur den dafür erforderlichen Informationen ermöglicht.

Personenbasierte Alarme

Priorisierte, umsetzbare Informationen werden über eine einzige, intuitive Benutzeroberfläche automatisch und in Echtzeit an die zuständigen Mitarbeiter vor Ort oder außerhalb des Unternehmens weitergeleitet.

Automatisierte Workflows

Steigern Sie die Zuverlässigkeit mit Workflows, die beim Auftreten eines Problems erstellt und nach der Validierung einer angemessenen betrieblichen Reaktion geschlossen werden.

Fachwissen auf Abruf

Verbessern Sie Schulungen und Wissenstransfer mit einer speziellen Bibliothek von Dokumentationen, Videos und Schritt-für-Schritt-Verfahren, auf die Ihre Mitarbeiter zugreifen können.

Dokumentation