AMS Device Configurator für Emerson Feldgeräte
Emerson verstärkt sein Engagement für offene Systeme mit einem PC-basierten FDI-Host, der Protokolle gemäß Industriestandard unterstützt, darunter HART® (über HART-Modem), FOUNDATION™ Fieldbus (über mobiLink Power) und MODBUS.®
AMS Device Configurator bietet eine rationelle Möglichkeit zur Integration und Konfiguration von Geräten in der gesamten Prozessindustrie und ermöglicht eine schnelle Einrichtung und grundlegende Störungsanalyse und -beseitigung von Emerson Feldgeräten und Ventilen.
Die Mobilgeräte-App AMS Device Configurator erweitert diese Möglichkeiten durch Bluetooth-Konnektivität® und ermöglicht so eine schnelle, kabellose Konfiguration vor Ort
- Software herunterladen: Windows PC-Anwendung (unterstützt Bluetooth®)
- Software herunterladen: Android Mobilgeräte-Anwendung (unterstützt Bluetooth®)
Die Mobilgeräte-App AMS Device Configurator (Android) ist im Google Play Store verfügbar. Unterstützung für iOS über den Apple App Store in Kürze verfügbar
Wenn Sie die mobile App AMS Device Configurator nicht aus einem vertrauenswürdigen App Store herunterladen können, füllen Sie das Formular über die CTA-Schaltfläche „Software herunterladen“ aus und geben Sie die gewünschte mobile Softwareplattform an.
Eigenschaften
- Konfiguration sowie Störungsanalyse und- behebung von Emerson Feldinstrumenten mit HART, Foundation Fieldbus, Modbus RTU/TCP und Bluetooth-Technologie
- Automatische Erkennung von USB-Modems
- Unterstützung des Softing mobiLink-Power Interface für FF und HART über DirectHARTMode
Weitere Informationen finden Sie auf der Softing Website
HINWEIS: Die USB/Fieldbus-Schnittstelle von Emerson wird nicht mehr unterstützt - Unterstützt EDDL- und FDI-Gerätepakete
- Schnelle Software-Installation
- Einfaches Herunterladen und Installieren der Android-Mobil-App von Google Play
- Sichere Verbindung mit Emerson Bluetooth-Feldgeräten (in bis zu 15 m Entfernung)
Weitere Informationen finden Sie unter Emerson.com/Automation-Solutions-Bluetooth