AMS Trex Device Communicator

Steigern Sie die Produktivität im Feld und lösen Sie komplexe Probleme, indem Sie Feldgeräte, Regelventile und Prozessinstrumente mit dem vertrauenswürdigsten tragbaren Gerät - robust, eigensicher und weltweit anerkannt - diagnostizieren, konfigurieren, kalibrieren und zur Störungsanalyse und -beseitigung führen.

Rationalisierung von Wartung und Störungsanalyse und -beseitigung im Feld mit einem leistungsstarken mobilen Diagnosekommunikator

Schnelle, genaue Diagnosen für Regelventile und Prozessmesstechnik

 

Ungelöste Probleme mit intelligenten Feldgeräten – wie Mess-, Wireless-, Analysegeräten und Regelventilen – können zu kostspieligen Ausfallzeiten und unerwarteten Prozessunterbrechungen führen. Der AMS Trex Device Communicator eröffnet Wartungs-, Messtechnik, Betriebs- und Steuertechnikern und Ingenieuren die Möglichkeit zur Diagnose und Störungsanalyse und -beseitigung an HART®, FOUNDATION Fieldbus™- und Bluetooth®-Geräten direkt vor Ort und ganz ohne invasive Inspektionen. Durch Echtzeitzugriff auf Konfigurationsparameter und Diagnosefunktionen des Geräts können Sie Probleme vor Ort identifizieren, die Störungsanalyse und -beseitigung beschleunigen und den Betrieb schnell wiederherstellen – so können die Sicherheit erhöht, Verzögerungen reduziert und kostspielige Unterbrechungen minimiert werden.

ams-dbn-trex-award.png
CONTROL ENGINEERING PRODUKT DES JAHRES 2026

AMS Trex Device Communicator gewinnt den Gold Award

Die Anwender haben entschieden: Der AMS Trex Device Communicator der nächsten Generation von Emerson wurde bei der Wahl zum „Produkt des Jahres 2026“ der Fachzeitschrift Control Engineering mit dem Gold Award in der Kategorie „Anlagenzuverlässigkeit und intelligente Instandhaltung“ ausgezeichnet!

3 Trex Devices

Die nächste Generation von AMS Trex ist da

Aufbauend auf drei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich der Handapparate und intelligenter Feldgeräteverwaltung liefert AMS Trex auch weiterhin den vertrauenswürdigen und am Menschen orientierten Handapparat mit robustem Formfaktor, langer Batterielebensdauer und globalen Sicherheitszertifizierungen, auf den die Anwender vertrauen können, wenn sie mehr als 2 500 Feldgeräte in Betrieb nehmen, konfigurieren, diagnostizieren und zur Störungsanalyse und -beseitigung führen.

 

Die neueste Version des branchenweit führenden Feldgerätekommunikators wurde so gestaltet, dass sie auf einer modernen, schnelleren Plattform mit verbesserter Genauigkeit und Gerätekonnektivität einschließlich eingebetteter Bluetooth®-Technologie die Produktivität und Sicherheit von Wartungstechnikern und -ingenieuren verbessert. 

Devices

Weniger tragen, mehr schaffen – die Vorteile eines Einzelwerkzeugs.

Der AMS Trex Device Communicator wurde für schnellere Leistung, reibungsloseren Betrieb und verbesserte Benutzererfahrung neu entwickelt. Dies umfasst wichtige Verbesserungen und Ergänzungen, darunter:

  • Leistung, Geschwindigkeit und Design: Spürbar kürzere Ansprechzeiten, höhere Verarbeitungs- und Speicherkapazität und eine intuitivere und rationalisierte Benutzererfahrung.
  • NIST-Rückverfolgbarkeit: Kalibriert mithilfe von Normen, die auf das National Institute of Standards and Technology (NIST) zurückverfolgt werden können, um die Genauigkeit elektrischer Strommessungen im mA-Bereich zu gewährleisten und Aufgaben wie 4-20 mA-Messkreisprüfungen und Einstellungen von Feldgeräten zu unterstützen.
  • Bluetooth®-Konnektivität: Ermöglicht über die neue AMS Device Configurator-App nahtlose Integration mit Bluetooth-Geräten und verbessert die Produktivität und Sicherheit der Wartung.
  • Robuste und eigensichere Ausführung: Ausgelegt auf raue Industrieumgebungen – beständig gegen Feuchtigkeit, extreme Temperaturen und physische Erschütterungen, während globale Eigensicherheitsstandards und Wireless-Zulassungen erfüllt sind.

AMS Trex Interaktive 3D-Demo-Umgebung

Die nächste Generation des branchenführenden Feldgerätekommunikators und All-in-One-Tools ist hier. Erkunden Sie eine 3D-Demo oder Funktionen wie Messkreis-Diagnose, Bluetooth®-Funktionen, Störungsanalyse und -beseitigung in der Prozessschleife, Auto-Sync, Apps, Upgrade Studio und mehr.

Nehmen Sie AMS Trex überall in der Anlage mit

Techniker identifizieren und beheben Probleme in der Anlage, indem die Feldgeräte mittels eines robusten und eigensicheren AMS Trex Communicator weiterlaufen können.

Robust, zuverlässig und eigensicher

Konzipiert, um den rauen Bedingungen in Produktionsanlagen standzuhalten und die globalen Anforderungen an die Eigensicherheit zu erfüllen.

Einstellbares Display

Die Bildschirmeinstellungen lassen sich leicht ändern, um Strom zu sparen oder sie an dunkle Umgebungen bzw. helles Sonnenlicht anzupassen, und sorgen so für eine gestochen scharfe und gut lesbare Anzeige.

Konzipiert für den Einsatz

Konzipiert für den bequemen, einhändigen Feldeinsatz rund um die Uhr. Der Bildschirm kann auch beim Tragen von Handschuhen bedient werden.

App-Bibliothek

Erweitern Sie die Funktionalität des AMS Trex durch das moderne anwendungsbasierte Framework, das Technikern bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt.

Messkreisspeisung

Ermöglicht die Gerätekonfiguration in der Anlage, bevor die Stromversorgung und die E/A-Infrastruktur eingerichtet sind. Schließen Sie auf einfache Weise ein Feldgerät an, um es mit Strom zu versorgen.

Auto Sync

Verwalten Sie die Datenintegrität in der Datenbank Ihres AMS Device Managers ohne Anforderung eines Technikers.

Die Grundlage ist unser technisches Erbe im Bereich Handgeräte

Der AMS Trex Device Communicator ist Ergebnis von Emersons langjähriger Erfahrung in der intelligenten Feldgerätekommunikation sowie unseres Fachwissens in den Bereichen Mess- und Analyseinstrumentierung, digitale Ventilsteuerungen und Endsteuerungen, Prozessleitsysteme und anderen Kenntnissen in der Prozessindustrie. Es ist nicht verwunderlich, dass AMS Trex das bewährteste Allzweck-Kommunikationstool der Prozessindustrie ist.

> 0
Weltweit an Anwender gelieferte Einheiten

AMS Trex gilt als erste Wahl für Feldkommunikation und Störungsanalyse und -beseitigung. Anwender in kritischen Branchen rund um den Globus verlassen sich tagtäglich auf AMS Trex.

Mehr als 0
Jahre im Bereich der Gerätekommunikation

Der Geschäftsbereich Emerson Reliability Solutions verfügt über eine Erfahrung von drei Jahrzehnten im Bereich intelligenter Feldgeräte und Feldkommunikatoren.

0+
Geräte werden herstellerübergreifend unterstützt

AMS Trex unterstützt eine robuste, wachsende Bibliothek von HART und FOUNDATION Fieldbus-Geräten.

Häufig gestellte Fragen

Der AMS Trex Device Communicator ist ein robustes, eigensicheres, tragbares Gerät, mit dem Techniker intelligente Feldgeräte direkt vor Ort konfigurieren, überprüfen, diagnostizieren und Fehler beheben können. Durch den direkten Zugriff auf Geräteinformationen und Diagnosefunktionen vor Ort unterstützt der Handkommunikator Wartungs- und Messtechnikteams dabei, effizienter zu arbeiten.

Der AMS Trex kann mit mehr als 2.600 intelligenten Feldgeräten kommunizieren, darunter Druck-, Temperatur-, Durchfluss- und Füllstandsmessgeräte, Stell- und Regelventile, Wireless-Feldgeräte und Analysegeräte von Emerson und den meisten Drittanbietern.

Der AMS Trex unterstützt Geräte mit HART®- und FOUNDATION Fieldbus-Kommunikationsprotokoll. So können Techniker mit einer Vielzahl intelligenter Feldgeräte arbeiten, die in Anlagen der Prozessindustrie installiert sind.

Der AMS Trex ermöglicht Technikern die Inbetriebnahme, Konfiguration, Diagnose sowie Störungsanalyse und -beseitigung von Geräten direkt am Gerät. Dadurch entfallen viele Wege zwischen den Feldgeräten und der Leitwarte, sodass Wartungsteams Probleme schneller beheben und effizienter arbeiten können.

Ja. Der AMS Trex ermöglicht den Zugriff auf Diagnose- und Zustandsinformationen von Feldgeräten. So können Techniker Probleme erkennen, den Gerätestatus überprüfen und Fehler direkt am Installationsort beheben.

Ja. Der AMS Trex kann bei der Inbetriebnahme eingesetzt werden, um Geräte zu konfigurieren, ihre ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen, die Kommunikation zu verifizieren und sicherzustellen, dass die Feldgeräte betriebsbereit sind.

Ja. Durch den direkten Zugriff auf Gerätediagnosen und Konfigurationstools vor Ort können Techniker Probleme schneller erkennen und beheben. Dadurch werden die Zeiten für die Störungsanalyse und -beseitigung verkürzt und die Anlagenverfügbarkeit verbessert.

Mit dem AMS Trex können Wartungsteams den Gerätezustand beurteilen, Diagnoseinformationen auswerten, den Kalibrierstatus überprüfen und sich abzeichnende Probleme erkennen, bevor diese den Betrieb beeinträchtigen. Damit unterstützt der AMS Trex sowohl die vorbeugende als auch die vorausschauende Wartung.

Ja. Der AMS Trex wurde für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen entwickelt und ist für zahlreiche Ex-Bereiche zugelassen. So können Techniker sicher direkt am Installationsort der Feldgeräte arbeiten.

Ja. Der AMS Trex unterstützt branchenübliche Kommunikationsprotokolle, sodass Techniker auch in Anlagen mit Geräten verschiedener Hersteller auf zahlreiche kompatible intelligente Feldgeräte zugreifen können.

Der AMS Trex ist ein tragbares Feldgerät für die Konfiguration, Diagnose und Störungsanalyse und -behebung direkt vor Ort. AMS Device Manager ist eine unternehmensweite Softwareplattform zur zentralen Verwaltung von Gerätekonfigurationen, Diagnose- und Kalibrierdaten, Dokumentationen sowie Informationen über den gesamten Lebenszyklus der Feldgeräte in der Anlage.

Der AMS Trex ergänzt AMS Device Manager, indem er dessen Funktionen zur Geräteverwaltung auch direkt vor Ort verfügbar macht. Zusammen ermöglichen sie einen durchgängigen Workflow, mit dem Unternehmen Geräteinformationen, Diagnosedaten und Wartungsmaßnahmen sowohl vor Ort als auch auf Unternehmensebene verwalten können.

Erfolgsstories von Kunden

Erfahren Sie, warum AMS Trex von Emerson als der erste Allzweck-Feldkommunikator für Feldgeräte gilt, der intelligente Wartung, Verwaltung, Störungsanalyse und -beseitigung usw. ermöglicht.

Power Devices Directly From Your Handheld
AMS TREX DEVICE COMMUNICATOR

Erreichen Sie mehr – mit einem einzigen Werkzeug von einem einzigen Anbieter.

Der AMS Trex Device Communicator bietet die nötigen Tools für Außendiensttechniker in einem robusten, eigensicheren, leicht zu transportierenden Paket.

Broschüre anzeigen


Die Messkreisspeisungstechnologie macht es überflüssig, vor dem Anschluss an ein Gerät ein kompatibles Netzteil oder einen Messkreissimulator zu suchen und mitzuführen. Techniker können die Gerätekonfiguration durchführen, bevor die Stromversorgung und die E/A-Infrastruktur eingerichtet sind.  

Whitepaper: Messkreisspeisungstechnologie | AMS Trex


Anwenderbedürfnisse werden frühzeitig erkannt, Informationen zur Störungsanalyse und -beseitigung werden geliefert, und eine einfache Navigation durch die Menüs und Eingabekriterien wird mithilfe einer großen Touchscreen-Tastatur ermöglicht.


Der AMS Trex unterstützt zwei flexible Varianten von Kommunikationsmodulen für HART- und FOUNDATION Fieldbus-Geräte (FF). Die Module sind eigensicher, Hot-Swap-fähig und lassen sich problemlos austauschen. Mit dem innovativen Trex Device Communication Plus Modul, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, können Sie Messkreissegmente mit Spannung versorgen sowie 4–20-mA-Messkreise diagnostizieren und mithilfe des integrierten Amperemeters Messungen durchführen – schnell, intuitiv und ohne zusätzliche Geräte. 


Stellt dem Anwender relevante Informationen zur Verfügung, sobald das Gerät angeschlossen ist, und bietet unmittelbar sichtbar Geräteinformationen, Warnhinweise, Gerätestatus, Primärmessungen und Menüs, so dass der Anwender das Problem leicht diagnostizieren kann.


Aufrechterhaltung der Datenintegrität durch automatische Aufzeichnung von in der Anlage vorgenommenen Änderungen der Gerätekonfiguration sowie Synchronisierung dieser Änderungen mit der Software AMS Device Manager zur Erstellung eines genauen Audit-Trail-Eintrags.

Whitepaper: Verbesserte Datenintegrität mit Auto Sync | AMS TrexTrex

 

App-basierte und aufgabenzentrierte eingebettete Technologie

Feldkommunikator

Bietet eine breite Palette von Optionen für die Konfiguration sowie Störungsanalyse und -beseitigung von HART und FOUNDATION Fieldbus-Geräten.

Media
3D Business design template. Cover brochure book flyer magazine layout mockup geometric triangle polygonal hole crack, Stylish trendy illustration,graphic design -3D render.

Das AMS Portfolio von Emerson: Asset Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit

Das AMS-Portfolio von Emerson ermöglicht die Umsetzung der Emerson-Vision von Boundless Automation durch die unternehmensweite Zusammenführung von Daten, Systemen und Mitarbeitern. Ziel ist die Verbesserung von Sicherheit, Produktion, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Mitarbeiterbeteiligung.

Broschüre: Asset Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit

 

Das AMS Reliability-Portfolio hilft Spezialisten für Zuverlässigkeit, Instandhaltungstechnikern, Betriebsleitern, Automatisierungsingenieuren, Instrumentenspezialisten, Prozessingenieuren, Regelventilspezialisten, Schwingungsanalysten und vielen anderen dabei, ihre Arbeit effizienter zu erledigen – vom Feld über die Werkstatt bis in den Konferenzraum und darüber hinaus.

 

Auf der AMS-Website erfahren Sie mehr.


Technische Daten

 

 

 

Gewicht

 

Ca. 1 330 Gramm (2,9 lbs)

Mikroprozessor

 

1,2 GHz Quad-Core Cortex-A53/NXP i.MX 8M Mini

Interner Flash-Speicher   

 

64 GB NAND Flash 

RAM

 

4 GB DDR4-SDRAM

Display

 

Resistiver 5,7-Zoll-VGA-Touchscreen (14,5 cm)

Batterielaufzeit

 

Mehr als 8 Stunden bei normalem Gebrauch

Betriebstemperatur

 

-20 bis 55 °C (-4 bis 122 °F)

Gehäuseschutzart

 

IP54

Stöße

 

Falltest aus 1 Meter Höhe auf Beton bestanden.

Einstellung

 

NIST-Rückverfolgbarkeit der mA-Stromfunktionen des AMS Trex 2 Device Communication Plus-Moduls