Entwickler-Toolkits

Die folgenden Toolkits erfordern zusätzliche Hard- und Software zum Testen Ihrer Anwendung, wie in jedem Toolkit beschrieben. Zudem wird erwartet, dass Entwickler bestimmte Kenntnisse und Fertigkeiten besitzen, die ebenfalls in jedem Toolkit beschrieben sind.

Überprüfen Sie alle Toolkits, um sicherzustellen, dass Ihre Gerätebeschreibung oder Anwendung auf allen Hosts funktioniert.

AMS Device Manager Toolkit für FOUNDATION™ Feldbus-Geräte

Dieses Toolkit wird verwendet, um eine bestehende Gerätebeschreibung eines FOUNDATION™ Feldbus-Geräts in den AMS Device Manager zu integrieren. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich unter dieser Telefonnummer an uns:

AMS Device Manager Toolkit für PROFIBUS Geräte

Dieses Toolkit wird verwendet, um eine bestehende Gerätebeschreibung eines PROFIBUS Geräts in den AMS Device Manager zu integrieren. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich unter dieser Telefonnummer an uns:

AMS Device Manager 13.x Toolkit für HART Geräte

Dieses Toolkit wird verwendet, um eine bestehende Gerätebeschreibung für ein HART Gerät mit AMS Device Manager-Versionen 13.0 und höher zu integrieren. Es enthält Test-Tools, die Ihnen bei der Integration von Kalibrierinformationen für AMS Device Manager helfen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich unter dieser Telefonnummer an uns:

AMS Device Manager 14.5 Toolkit für HART Geräte

Dieses Toolkit wird verwendet, um eine bestehende Gerätebeschreibung für ein HART Gerät mit AMS Device Manager-Versionen 14.5 und höher zu integrieren. Es enthält Test-Tools, die Ihnen bei der Integration von Kalibrierinformationen für AMS Device Manager helfen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich unter dieser Telefonnummer an uns:

AMS Device Manager Toolkit für HART® SNAP-ON Anwendungen

Dieses Toolkit wird verwendet, um eine gerätespezifische Anwendung für HART Geräte zu integrieren, die bereits im AMS Device Manager unterstützt werden. Kontaktieren Sie uns, um dieses Toolkit zu erhalten.