Die Arbeit vor Ort mit robusten, zuverlässigen Handterminals vereinfachen
Das Überwachen und Nachverfolgen des Zustands von Geräten im Feld ist ein wichtiger Bestandteil des täglichen Anlagenbetriebs. Um sicherzustellen, dass Wartungsarbeiten effizient durchgeführt werden, Daten präzise sind und sich die Geräte in gutem Zustand befinden, muss von der Asset-Management-Software bis hin zu den Feldkommunikatoren alles nahtlos zusammenwirken.
Die mehr als 25 Jahre Branchenkompentenz von Emerson in der Handterminal-Technologie kommen in der Produktfamilie der Feldkommunikatoren des Unternehmens zum Ausdruck, deren leistungsfähige, vorausschauende Diagnosefunktionen die Arbeit im Feld vereinfachen.