Ihr kleinstes technologisches Tool ist möglicherweise Ihr wichtigstes
Die Erhöhung der Zuverlässigkeit Ihrer mechanischen Assets erfordert Technologie zur Analyse von Daten jeglicher Art. Letztlich ist die Analyse jedoch nur so gut wie die zugrunde liegenden Daten. Welche Messung auch immer benötigt wird – ob Beschleunigungs-, Geschwindigkeits-, Verlagerungs-, Drehzahl- oder Druckmessung – sie muss in Bezug auf Qualität und Genauigkeit zuverlässig sein. Somit kann das kleinste technologische Tool für die Optimierung der Verfügbarkeit und die Reduzierung von Stillstandszeiten das wichtigste sein.
Ein solches Beispiel ist der Emerson AMS EZ 1000 Wirbelstromsensor und -konverter. Bisher war es kostenintensiv, die verschiedenen Komponenten einer Wirbelstrom-Messkette vorrätig zu halten. Gleichzeitig war dies jedoch unerlässlich, um längere Stillstände zu vermeiden, bis Ersatzteile verfügbar waren. Dank der Möglichkeit zur Vor-Ort-Kalibrierung des AMS EZ 1000 lassen sich Lagerbestände reduzieren und benötigte Teile sind sofort verfügbar. Einfache Drucktastenkalibrierung in Kombination mit einer USB-Schnittstelle zur Machine Studio Software von Emerson reduziert die Konfiguration auf ein einfaches Verfahren mit drei Schritten.