Adder Technology

Silver-Mitglied der DeltaV™ Alliance

Global experts in connectivity and high performance IP KVM

Weltweit führend in Konnektivität und hochleistungsfähigen IP-KVM

Adder Technology, ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitätslösungen und hochleistungsfähigen IP-KVM-Systemen (Tastatur, Video und Maus), ist stolz darauf, das Emerson DeltaV Alliance-Programm bereits seit mehr als 10 Jahren unterstützen zu können. Adder ist ein Innovator, Entwickler und Hersteller einer großen Breite von Erweiterungs-, Switch- und Matrix-Lösungen, die die Ergonomie, Effizienz und Zusammenarbeit in betriebskritischen industriellen Ex-Bereichen verbessern.

KVM Extenders

KVM-Extender

Die rauen Bedingungen industrieller Umgebungen stellen Herausforderungen und Risiken für die Effizienz und Sicherheit von Bedienern und Technologie dar. Bediener in der Leitwarte müssen zahlreiche Prozesse steuern und gleichzeitig kritische Daten überwachen und analysieren, deren Genauigkeit von entscheidender Bedeutung ist.

Die Vielfalt der KVM-Extender von Adder ermöglicht Bedienern den Remote-Zugriff auf Computer, die von Ex-Bereichen in zweckbestimmte, sichere Serverräume verlagert wurden, ohne Verlust der Datenintegrität.

KVM Switches

KVM-Switches

Industrielle Umgebungen beinhalten harte Arbeitsbedingungen für Bediener und Computer. Die Vielfalt der Switch-Lösungen von Adder versetzt Bediener in die Lage, komplexe Prozesse direkt zu überwachen und eine große Anzahl an Computern in einer Remote-Umgebung zu nutzen, die besser geeignet ist, um kritische Entscheidungen zu treffen. Indem Benutzer die Möglichkeit erhalten, mit nur einem Eingabegerät zwischen mehreren Computern umzuschalten, können die Komplexität von Benutzerstationen reduziert, die Ergonomie verbessert sowie die Effizienz gesteigert und die Zusammenarbeit verstärkt werden.

KVM Matrix

KVM-Matrix

Industrieanlagen stellen spezifische Anforderungen an Sicherheit, Effizienz, Zuverlässigkeit und Arbeitsschutz. Das Management einer Industrieanlage erfordert die Integration komplexer Systeme, die es den Teams ermöglicht, Daten rund um die Uhr sicher abzurufen und auszutauschen. Die Vielfalt der IP-KVM-Matrix-Lösungen von Adder maximiert die Betriebszeit durch Bereitstellung voller Redundanz und synchronisierter Steuerung, verbessert die Effizienz durch Remote-Zugriff auf Daten in Echtzeit und erhöht die Rendite durch nahtlose Skalierbarkeit des Netzwerks.

Lösungen