Beijer Electronics

Silver-Mitglied der DeltaV™ Alliance

This is Beijer Electronics

Vorstellung Beijer Electronics

Beijer Electronics ist ein multinationaler branchenübergreifender Innovator in den Bereichen Bedienerkommunikation, Automatisierungslösungen und Digitalisierung für geschäftskritische Anwendungen. Unsere Open-Software-, Hardware- und IIoT-Lösungen unterstützen Kunden mit erstklassigem Anwender-Know-How bei der Optimierung von Prozessen und der Schaffung einer zuverlässigen, sicheren Kommunikation. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden arbeiten wir engagiert an der Vereinfachung komplexer Herausforderungen, um die Chancen von morgen nutzen zu können.

iX Software

iX Software. Ein weiterer Grund für den Einsatz von Beijer Electronics HMIs

iX bietet Ihnen moderne Kommunikationstools. Die Software vereint Grafiken par excellence mit intelligenteren Funktionen, die eine intuitive Bedienung vor Ort ermöglichen. Darüber hinaus bietet eine umfangreiche Anzahl von Treibern nahezu grenzenlose Konnektivität mit Ihren anderen Geräten.

X2 Extreme

Robuste HMI für raue Umgebungen

Die Schalttafeln X2 Extreme sind von allen wichtigen Klassifikationsgesellschaften zertifiziert. Konzipiert für den Einsatz in rauen Umgebungen und Ex-Bereichen. Die erweiterte Umweltverträglichkeit umfasst Betriebstemperaturen von -30 °C bis +70 °C, starke Vibrationen und Hochdruckreinigungen. 

X2 Pro

Leistungsstarke HMI

X2 Pro umfasst eine breite Palette von leistungsstarken Industrieschalttafeln und ultrakompakte 4-Zoll- bis 21-Zoll-Schattafeln, die für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurden. Das alles ist mit der hohen Leistung leistungsstarker ARM Cortex-A9-Prozessoren, neuester Bildschirmtechnologie und einer Vielzahl von Vernetzungsoptionen verbunden, die all Ihre Automatisierungsanforderungen abdecken.