Eaton MTL für raue und explosionsgefährdete Bereiche

Gold-Mitglied der DeltaV™ Alliance

Eaton

Wir liefern Emerson beste Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Wertschöpfung

Die Produkte von Eaton MTL sind für die Steuerung, den Betrieb und den Schutz von Anlagen in rauen und explosionsgefährdeten Bereichen ausgelegt. MTL-Produkte für Feldbus-Anbindung, HMI und Visualisierung sowie Überspannungsschutz werden in Emerson-Projekten weltweit eingesetzt, um die Betriebsperformance und Sicherheit zu verbessern.

Die erfahrenen Produktmanager von Eaton unterstützen das Emerson-Team in allen Bereichen – von der technischen Schulung und Ausbildung bis hin zu Tätigkeiten vor und nach dem Verkauf. Sie sind stolz darauf, beste Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Wertschöpfung zu liefern.

Delivering High Reliability In Process Connectivity

Hohe Zuverlässigkeit der Prozesskonnektivität

Als anerkannter weltweiter Marktführer für Konnektivitätsprodukte hat sich Eaton mit der MTL-Produktlinie einen ausgezeichneten Ruf für innovative, hochzuverlässige Produkte und erstklassigen technischen Support erworben.

MTL bietet eine umfassende Palette an Eigensicherheits-, Feldbus- und HART-Konnektivitätslösungen für alle Arten von Standorten – sowohl für Ex-Schutz- als auch für Standardbereiche.

Eaton

Optimieren Sie die Produktivität mit modularen HMI-Lösungen

Das Eaton-Produktportfolio der MTL GECMA- und AZONIX-Lösungen wurde basierend auf mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von HMIs für raue, explosionsgefährdete und industrielle Umgebungen entwickelt.

Die umfangreiche Palette an Plattformen umfasst robuste und temperaturbeständige Workstations und Datenerfassungssysteme mit flexiblen und modularen Konzepten, die den Anforderungen der anspruchsvollsten Umgebungen gerecht werden. Dies sorgt dafür, dass es selbst unter extremen Temperaturbedingungen keine Funktionsbeeinträchtigungen gibt.

Eaton

Weltweiter Schutz kritischer Systeme vor Überspannung

Eaton liefert ein umfassendes Sortiment an MTL-Überspannungsschutzgeräten, die Lösungen für Netzstrom, Prozesssteuerung, Netzwerke und Kommunikation, Telekommunikation, Wireless- und Funksysteme bieten.

Bei richtiger Anwendung kann der MTL-Überspannungsschutz Ausfälle von Geräten reduzieren und die Anlagenverfügbarkeit erhöhen, wodurch das Wartungsteam eine proaktivere Rolle übernehmen kann. Direkte Kosteneinsparungen werden durch die Verringerung vorzeitiger und die Eliminierung katastrophaler Ausfälle, die zu Stillstandszeiten der Anlage führen, erzielt.

Produkte