Informetric Systems

Silver-Mitglied der DeltaV™ Alliance

Better Reporting. Better Decisions.

Bessere Berichterstattung. Bessere Entscheidungen.

Informetric Systems Inc. entwickelt Softwareanwendungen für die Fertigung. Die Anwendungen von Informetric ergänzen DeltaV und Syncade, indem sie spezifische Branchenanforderungen für Produktionsberichte und die Konformitätsdokumentation erfüllen.

InfoBatch Flexible Manufacturing Reporting

InfoBatch™ Flexible Fertigungsberichte

Die InfoBatch™ Suite ermöglicht die flexible Erstellung von Fertigungsberichten unter direkter Verwendung der zugrunde liegenden Datenquellen. InfoBatch fasst Informationen aus dem DeltaV Batch Historian, aus prozessspezifischen Historians und aus der Syncade Suite in umfassenden Prozessberichten zusammen. Diese Berichte können für die Freigabe von Chargen, die Bereitstellung von Einblicken in den Fertigungsprozess, die Optimierung von Geräten und Anlagen, die Dokumentation der Qualität sowie die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften verwendet werden. InfoBatch ist nicht auf Batch-Berichte beschränkt, sondern wird auch für die kontinuierliche Fertigung eingesetzt.

AgileDoc Lifecycle Document Generation

AgileDoc® Erstellung von Lebenszyklus-Dokumenten

AgileDoc® generiert automatisch Dokumente für den Software-Lebenszyklus (SLC) wie detaillierte Auslegungsspezifikationen aus dem DeltaV Quellcode. AgileDoc sorgt dafür, dass wichtige Systemdokumentation stets auf dem neuesten Stand und korrekt ist. Gleichzeitig kann die aufwendige manuelle Erstellung von Dokumenten entfallen. Die vor kurzem eingeführte AgileDoc Standard Report Template Library (Standardbericht-Vorlagenbibliothek) ermöglicht es Endanwendern, sich schnell mit vorkonfigurierten Auslegungsspezifikationen vertraut zu machen, die die am häufigsten verwendeten DeltaV Dokumentationsaufgaben betreffen.

Produkte