Lösungen und Komponenten für die Prozessindustrie
Seit über 35 Jahren entwickelt Phoenix Contact Lösungen für den Markt der Prozessautomatisierung in Partnerschaft mit der Emerson Alliance. Wir bieten skalierbare Lösungen und Komponenten, die eigensicheren Betrieb ermöglichen, redundante Stromversorgung bereitstellen sowie für sichere Fernzugriffspunkte und eine intelligente Netzwerkinfrastruktur sorgen.
Zur Unterstützung von DeltaV-Anwendungen entwickelt Phoenix Contact zusätzlich zum Standard-Portfolio auch kundenspezifische Produkte. Das Know-how von Phoenix Contact für Verbindungs-, Schnittstellen- und Steuerungstechnik macht unser Unternehmen zu einem Partner, auf den Sie sich verlassen können.
Von der Steuerungsplattform zum Anlagenfeld
Phoenix Contact ist auf Verbindungstechnologie spezialisiert und bietet branchenführende Lösungen für die Signalverbindung von der Steuerungsplattform bis zu Feldgeräten. Unser für den Einsatz in Schaltschränken bestimmtes Sortiment von Durchgangsklemmenblöcken für E/A- und Sicherungsblöcke ist ausdrücklich für Ex-Bereiche klassifiziert.
Der Platz im Schaltschrank ist wertvoll. Unsere für Emerson-Controller spezifische Verkabelung ermöglicht das Rangieren mit hoher Geschwindigkeit für Ihr DeltaV System. Wir erstellen maßgeschneiderte Lösungen, um künftige Erweiterungen oder Systemnachrüstungen mit minimalen Ausfallzeiten zu vereinfachen.
Energieversorgung – Zuverlässiger und sicherer Systembetrieb
Phoenix Contact bietet Lösungen für einen zuverlässigen Systembetrieb. In der Prozesswelt ist ein Stromausfall keine Option. Überspannungsschutzgeräte verhindern schädliche Transienten und Überspannungszustände. Netzteile, USV und Batterie-Puffer gewährleisten eine saubere und zuverlässige Stromversorgung. Schutzschalter gegen Überstrom schützen das System vor defekten Schaltkreisen. Energieversorgung und Schutz von Leitsystemen waren noch nie so einfach.
Netzwerkinfrastruktur - Aufbau einer intelligenten Infrastruktur
In der modernen Welt haben große Datenmengen – sowohl intern als auch extern – den Netzwerkverkehr, Schwachstellen und Risiken intensiviert. Eine robuste Infrastruktur beginnt mit der richtigen Auswahl von Netzwerk-Switches, Mobilfunk- und Funkgeräten sowie Sicherheitsgeräten. Das ideale Konzept umfasst Komponenten zum Schutz des Netzwerks vor Ausfällen und kostspieligen Ausfallzeiten des Automatisierungssystems, um eine zuverlässige Kommunikation bereitzustellen, einen sicheren Fernzugriff zu ermöglichen und Netzwerkeinbrüche zu verhindern. Die Kompetenz von Phoenix Contact umfasst Netzwerkkommunikation über Modbus, PROFIBUS, HART, FOUNDATION Feldbus und EtherNet/IP.