Softing

Silver-Mitglied der DeltaV™ Alliance

Softing helps you get connected, stay connected, so you can optimize your facility

Softing unterstützt Sie bei der Vernetzung und hält die Verbindung aufrecht, damit Sie Ihre Anlage optimieren können.

Softing liefert OPC/OPC UA-konforme Vernetzungslösungen, deren 9 verschiedene Formfaktoren all Ihre Anwendungsanforderungen erfüllen. Softing stellt Vernetzungslösungen für Modbus, FF, HART, PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP sowie IIoT-Lösungen für SQL, MQTT, REST, Azure und AWS zur Verfügung. Softing arbeitet mit Größen der Prozessautomatisierung, wie Emerson, zusammen, um die Konnektivitätslösungen für den AMS Device Manager auf HART, FOUNDATION Fieldbus und PROFIBUS Feldgeräte auszuweiten, die nicht an DeltaV und Ovation angeschlossen sind.

Simplify Mobile Access and Bench Testing via Emerson AMS Device Configurator

Vereinfachung von mobilem Zugriff und Inbetriebnahme über Emerson AMS Device Configurator

Beim Auspacken intelligenter Feldgeräte für die Konfiguration vor der ersten Inbetriebnahme oder sogar für die Störungsanalyse und -beseitigung auf der Werkbank stellt mobiLink Power die FOUNDATION Fieldbus- oder HART Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Feldgerät bereit, kann das Feldgerät mit Spannung versorgen und verbindet AMS Device Configurator zur Einrichtung, zur Konfiguration und zur Automatisierungsanlagen und -beseitigung mit dem Gerät.

HINWEIS: AMS Device Configurator unterstützt nicht das Emerson USB Fieldbus-Modem, AW7060HSEFFUSB. Bitte verwenden Sie das Softing mobiLink Power Interface, da AMS Device Configurator die Emerson USB Fieldbus Schnittstelle, AW7060HSEFFUSB, nicht unterstützt. Bitte das Softing mobiLink Power Interface verwenden, das auf der Softing-Website verfügbar ist.

Connect AMS Device Manager to FOUNDATION Fieldbus Field Devices

AMS Device Manager mit FOUNDATION Fieldbus-Feldgeräten verbinden

Verwenden Sie FG-200 in Ihren AMS Device Manager-Projekten für H1 FF-Diagnose und Gerätemanagement, auch wenn Prozessleitsysteme von Drittanbietern installiert sind.  Verbinden Sie AMS Device Manager über HSE mit Softings FG-200 und dann mit FOUNDATION Fieldbus H1-Feldgeräten.  Bis zu vier FOUNDATION Fieldbus Links integrieren.

FG-200 ist für den Einsatz in Ex-Bereichen geeignet und kann in redundanten Konfigurationen verwendet werden.

Online, continuous, hardware connectivity for AMS Device Manager and devices on PROFIBUS DP network

Kontinuierliche Hardware-Online-Konnektivität für AMS Device Manager und Geräte im PROFIBUS DP-Netzwerk

SmartLink HW-DP wird feldseitig mit Ihrem PROFIBUS DP-Netzwerk und anlagenseitig mit Ihrem HART IP-aktivierten AMS Device Manager verbunden.  Jetzt können Sie PROFIBUS DP-Feldgeräte auch dann verwalten, wenn sie an Steuerungssysteme von Drittanbietern angeschlossen sind.

SmartLink HW-DP unterstützt auch das Profil „HART über PROFIBUS“, so dass Sie über ein PROFIBUS-Netzwerk auf HART-Feldgeräte zugreifen können.

Online, continuous, software connectivity for AMS Device Manager and HART devices

Kontinuierliche Software-Online-Konnektivität für AMS Device Manager und HART Geräte

SmartLink SW-HT ist ein HART Multiplexer, der ohne zusätzliche Hardware einfachen und schnellen Zugriff auf HART Feldgeräte ermöglicht. Es handelt sich um eine Software-Schnittstellenlösung für HART Geräte, die an verschiedene HART E/A-Module angeschlossen sind. Der integrierte HART-IP-Server ermöglicht einen transparenten Zugriff auf die HART Geräte.

AMS Device Manager-Konnektivität