R. Stahl

Gold-Mitglied der DeltaV™ Alliance

R. STAHL Automation expertise for hazardous areas

Die R. STAHL Automation ist mit seiner Produktpalette an explosionsgeschützten Komponenten und seiner über 30-jährigen Erfahrung mit kundenspezifischen Lösungen in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen für nahezu jede Anwendung der Zone 1 anzubieten. Sei es mit Eigen- oder Fremdprodukten – wir entwickeln und zertifizieren Systemlösungen, die ohne weitere Zertifizierung installiert und betrieben werden können. Produktpalette an explosionsgeschützten Komponenten und über 30-jährige Erfahrung mit kundenspezifischen Lösungen ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für nahezu jede Anwendung der Zone 1. Sei es mit Eigen- oder Fremdprodukten – wir entwickeln und zertifizieren Systemlösungen, die ohne weitere Zertifizierung installiert und betrieben werden können.

Industrial automation module with wiring terminals

Fortschrittliche kosteneffektive Remote I/O-Lösungen für Zone 1 / Class I Div 1

Das Remote I/O-System IS1+ ist die hochmoderne, kostensparende Schnittstellenlösung und kann in Übereinstimmung mit IEC, NEC und CEC in jedem Ex-Bereich Zone 1 installiert werden. Unterstützt von PROFIBUS DP, Modbus RTU und TCP, EtherNet/IP und PROFINET und dank der HART-Transparenz ist das IS1+ System mit praktisch jedem Automatisierungssystem kompatibel.

Hochsichere Thin Clients für explosionsgefährdete Bereiche

Hochsichere Thin Clients für explosionsgefährdete Bereiche

Die von Emerson qualifizierten 22“, 15“, 12“ ORCA Thin Clients erfüllen die strengen Anforderungen der Prozessindustrie und sind für Umgebungstemperaturen von –20 °C bis +55 °C ausgelegt. Die ORCA-Gerätefamilie ist für Zone 1, 21, Class I, Zone 1 / Div 2 zertifiziert und wird vorkonfiguriert mit DRDC- und NTP-Diensten für den Einsatz in DeltaV-Umgebungen ausgeliefert.

Unsere neue REMOTE HMI V Software gewährleistet eine hochsichere Kommunikation zwischen Feldstation und Leitwarte und ermöglicht eine effiziente Netzwerkadministration über RDP und VNC. Optional sind die Thin Clients auch mit vorinstallierter MOVICON-Software und als individuelle kundenspezifische Lösung verfügbar.

ISbus Fieldbus installation technology

Feldbus-Lösungen für Ex-Bereiche der Zone 1

Zur Installationstechnik für ISbus-Feldbus gehören Feldgerätekoppler für eigensichere Feldbusgeräte, redundante Feldbus-Stromversorgungen und Diagnosefunktionen für die physische Schicht. Die Feldbus-Stromversorgungen überwachen automatisch die physikalische Schicht. Warnungen und Alarme werden über Relais oder über das H1-Netzwerk mit EDD-Integration in den DeltaV-Host und AMS ausgelöst. Dazu gehören Feldgerätekoppler für eigensichere Feldbusgeräte, redundante Feldbus-Stromversorgungen und Diagnosefunktionen für die physische Schicht. Die Feldbus-Stromversorgungen überwachen automatisch die physikalische Schicht. Warnungen und Alarme werden über Relais oder über das H1-Netzwerk mit EDD-Integration in den DeltaV-Host und AMS ausgelöst.

Produkt