XLReporter-Berichte und Dashboards für DeltaV
Seit mehr als 25 Jahren transformiert der XLReporter von SyTech DeltaV-Daten in verwertbare Informationen. Das Produkt wird branchenübergreifend eingesetzt und bietet eine kosteneffektive Lösung für eine Vielzahl von Berichtsanforderungen wie Bedienung, Compliance, Wartung, Batch und Produktion.
Eine komplette Berichterstattungs-Lösung für DeltaV
XLReporter Local bietet nahtlose Konnektivität mit DeltaV-Prozessdaten, Continuous Historian, Batch Historian, Event Journal und Chronicles. Erstellen Sie Berichte automatisch als Arbeitsmappen-, PDF-, CSV- und XML-Dateien unter Verwendung von gebrauchsfertigen Vorlagen oder passen Sie Ihren eigenen Bericht unter Verwendung einer vertrauten Tabellenkalkulationsumgebung an. Liefern Sie Berichte automatisch an einen Dateiserver, per E-Mail, an die Cloud oder exportieren Sie sie in eine Backend-Wirtschaftsdatenbank. Bei der unbeaufsichtigten Berichterstattung werden Informationen zur richtigen Zeit an die zuständigen Mitarbeiter übermittelt.
Live-Zugriff über das Netzwerk
XLReporter Distributed Edition erweitert die Local Edition zu einem Client-/Serversystem ohne zusätzliche Konfiguration. Diese Ausgabe lädt zur Zusammenarbeit zwischen Anwendern auf jeder Plattform ein und ermöglicht es, Berichte zur weiteren Analyse auf das Client-Gerät herunterzuladen. Der Client-Zugriff ist sicher und durch das Benutzerprofil begrenzt.