Revolutionieren Sie die Produktionseffizienz – nahtlose Automatisierung und präzise Vorhersagen
Erleben Sie den Höhepunkt der Fertigungseffizienz mit DeltaV Real-Time Scheduling. Unsere hochmoderne Automatisierung macht manuelle Eingriffe bei Aktualisierungen der Produktionsplanung überflüssig und gewährleistet so einen reibungslosen Ablauf. Mithilfe fortschrittlicher prädiktiver Modellierung prognostizieren wir das Automatisierungsverhalten und gewährleisten so eine optimale Effizienz – sowohl aktuell als auch für zukünftige Szenarien. Unser System visualisiert dynamisch die Restriktionen der Anlage und passt sich an Schwankungen an, um den Produktionsausstoß zu optimieren und die Auswirkungen von Prozessänderungen zu verdeutlichen. Durch die sorgfältige Erfassung und Analyse organisatorischer Daten stellen wir präzise Terminübersichten und umfassende Kapazitätsanalysen bereit.
Funktionen der Echtzeitplanung
Optimierte Lösungen für Unternehmensintegration und Zusammenarbeit
Befähigen Sie Ihre Teams mit robuster rollenbasierter Zugriffssteuerung, reibungsloser Benachrichtigung via Microsoft Teams und praktischem Zugriff auf Desktop- und Web-Zeitpläne.
Vorteile von Echtzeitplanung:
Einhaltung des Zeitplans
Überwachen Sie präzise die Ziele der Produktion und die Effizienz des Personals.
Bedarfsspitzen bei Anlagenversorgung und Arbeitskräften
Visualisieren Sie den Spitzenbedarf an kritischen Versorgungseinheiten, Produktionspersonal, Ressourcen für die Qualitätskontrolle sowie anderen potenziellen Engpassfaktoren.
White Space Analyse
Identifizieren und nutzen Sie mühelos verfügbare Kapazitäten bei Fertigungs- und Qualitätskontrollressourcen, ohne den laufenden Betrieb zu stören.
Ansichten für funktionale Teams
Erstellen und veröffentlichen Sie rollenbasierte Ansichten, die speziell auf Produktion, Qualitätskontrolle und weitere Funktionsbereiche zugeschnitten sind.
Was-wäre-wenn-Szenarien
Bewerten Sie unmittelbar, wie sich Planänderungen auf den Produktionsdurchsatz, die Prüfkapazitäten der Qualitätskontrolle und die Gesamtleistung der Anlage auswirken.
Zuweisung von Bedienern
Weisen Sie Bediener automatisch Aufgaben zu – basierend auf der Kompetenzmatrix und der Verfügbarkeit.
Automatische Produktionsplanaktualisierungen
Übertragen Sie den aktuellen Status aller Rezepte über das Integrations-Framework in den Produktionsplan und aktualisieren Sie damit zukünftige Produktionspläne.
Transparenz vom Labor bis zur Freigabe
Die Zeitpläne für die Qualitätskontrolltests werden an die Meilensteine der Chargenfreigabe angepasst, wodurch Wartezeiten verkürzt und die Produktfreigabe beschleunigt werden, ohne die Einhaltung der Vorschriften zu beeinträchtigen.
Empfohlene Videos

Vollautomatisierte Produktionsplanung
Erfahren Sie mehr über die Elemente der Echtzeitplanung. Die Integration in Automatisierungssysteme ermöglicht es dem Produktionsplan, echte Echtzeitvorteile zu generieren – darunter eine höhere Einhaltung des Zeitplans, die Visualisierung von Zeitfenstern ohne Belegung sowie eine gesteigerte Anlagenverfügbarkeit.