Modernisierung auf DeltaV Systeme – ohne Neuverkabelung Ihrer E/A

Die DeltaV™ Flex.Connect Verkabelungslösungen ermöglichen eine schnelle, risikoarme Umstellung von Legacy-Systemen mithilfe von Steckverbindungen, bei denen die vorhandene Verkabelung und Abschlusssfelder erhalten bleiben. 

Fallback image

Die DeltaV™ Flex.Connect Verkabelungslösungen vereinfachen die Systemmigration, indem Legacy-Feldverkabelung direkt mit DeltaV E/A verbunden wird, sodass keine Neuverkabelung erforderlich ist.

 

Mit Plug-in-Kabeln, passiven Schnittstellenkarten, Signalaufbereitungskarten und Ersatz-Abschlussschalttafeln können Sie ganze 4- bis 32-Kanal-E/A-Karten auf einmal migrieren. Dadurch werden die Inbetriebnahme beschleunigt, Installationsfehler reduziert und Stillstandszeiten minimiert

 

Dieser Ansatz vermeidet den Zeit- und Kostenaufwand sowie die Risiken herkömmlicher Migrationsprojekte, die auf einer Neuverkabelung basieren.

Warum Flex.Connect Verkabelungslösungen für die Systemumstellung wählen?

Flex.Connect Verkabelungslösungen bieten messbare Verbesserungen bei Umstellungsgeschwindigkeit, -kosten und -risiko, da keine Neuverkabelung erforderlich ist.

icon
Reduzierte Stillstandszeiten und Installationskosten

Behalten Sie vorhandene Feldverkabelung und Anschlusstafeln bei, um eine Neuverkabelung zu vermeiden. Dies ermöglicht eine schnellere Umstellung und reduziert Installationsaufwand, -risiko und -kosten.

icon
Den Wert Ihrer installierten Anlagen langfristig erhalten

Verwenden Sie die vorhandene E/A-Infrastruktur weiterhin, während Sie auf DeltaV Systeme aufrüsten – so maximieren Sie frühere Investitionen und erhalten gleichzeitig Zugang zu modernen Steuerungsfunktionen.

icon
Reibungslose und planbare Systemmigration

Kombinieren Sie die Hardware der Flex.Connect Verkabelungslösungen mit der Modernisierungskompetenz von Emerson, um Planung, Umsetzung und Inbetriebnahme optimal zu unterstützen und Projektrisiken während der Systemmigration zu reduzieren.

Bis zu 75% weniger Ausfallzeit im Vergleich zu Migrationen mit Neuverkabelung.

Modernisierung einer Vielzahl von Legacy-Systemen – ohne Neuverkabelung

Flex.Connect Verkabelungslösungen unterstützen die Migration von gängigen PLS-, SIS- und SPS-Plattformen und ermöglichen eine schnelle, risikoarme Umstellung bei gleichzeitiger Beibehaltung der bestehenden Feldverkabelung und Infrastruktur.

 

Dieser Ansatz ist auf eine Vielzahl von Altsystemen anwendbar – so können Sie die Migration beschleunigen, ohne den Zeit- und Kostenaufwand herkömmlicher Umstrukturierungsprojekte.

Erweiterung Ihrer Modernisierungsstrategie

Skalierbar von gezielten Upgrades bis hin zur kompletten Systemmodernisierung

Die DeltaV Flex.Connect-Verkabelungslösungen sind Teil der DeltaV Connect Solutions von Emerson – entwickelt, um Risiken zu minimieren, Modernisierungen schrittweise durchzuführen und Investitionen an Ihren betrieblichen Prioritäten auszurichten.

 

Ganz gleich, ob Sie Ihre bestehende Infrastruktur erhalten, eine schrittweise Migration umsetzen oder eine vollständige Systemmodernisierung planen – die DeltaV Modernisierungslösungen passen sich Ihren Anforderungen und Ihrem Modernisierungsstand an.

Eine einzige Bedienerschnittstelle

DeltaV Console.Connect

Verbinden Sie Ihre Steuerungssystemtechnologien und bieten Sie Bedienern eine einzige Schnittstelle für die Migration zu einem DeltaV Steuerungssystem.  

Media