Dokumentieren Sie Ihre Fertigungsabläufe manuell?
Eine veraltete Leitsystemtechnologie kann eine einheitliche, vollständig dokumentierte und optimierte Produktion verhindern. Durch die Modernisierung Ihrer Steuerungssysteme und Fertigungssoftware können Sie Bedienereingriffe eliminieren, die Schwankungen und eine umfangreiche Dokumentation mit sich bringen, effiziente und konforme, voll automatisierte elektronische Aufzeichnungen ermöglichen und die Systemwartung und Standardisierung in Ihren Anlagen vereinfachen.
Die Modernisierung Ihres Leitsystems mithilfe des DeltaV™ Prozessleitsystems und Softwareanwendungen von Emerson gewährleistet Qualität, Compliance und optimierte Produktion. Durch die Koordinierung anspruchsvoller Betriebsabläufe in der gesamten Anlage und die Eliminierung von Automatisierungsinseln trägt DeltaV dazu bei, Produktionsschwankungen zu beseitigen und das Datenmanagement zu verbessern. Durch die Nutzung von Software für Batches, Mobilität, Simulation, Spektralprozessanalysen, Engineering und Diagnostik können Life-Science-Unternehmen eine einheitliche, validierte und vollständig dokumentierte Produktion etablieren.
Verbesserung der Batch-Rückverfolgbarkeit und der Compliance
Die DeltaV Batch-Software unterstützt eine flexible Fertigung und eine höhere Produktionsgeschwindigkeit und reduziert gleichzeitig die Entwicklungszeit und Validierung. DeltaV Batch basiert auf dem ISA88 Batch Standard und ist eine gemäß Titel 21 des Code of Federal Regulations (CFR) Teil 11 konforme Lösung, die eine vollautomatische elektronische Batchprotokollierung ermöglicht. Dies vereinfacht den Prüfpfad und ermöglicht die Einhaltung der „Good Manufacturing Practices“ (cGMP). Verbesserte Rückverfolgbarkeit und eine stärkere Einhaltung von Vorschriften werden durch gespeicherte historische Daten, die automatische Erfassung von Chargen- und Prozessereignissen sowie die Systemkonfiguration ermöglicht. DeltaV Batch vereinfacht auch die Integration und Standardisierung auf einer einzigen Leitsystemarchitektur für die gesamte Anlage, die den Zugriff auf aussagekräftige Echtzeitdaten ermöglicht und gleichzeitig die Gesamtkosten senkt.
Gesteigerte Bedienerflexibilität, Effizienz und Produktivität
Die Technologie DeltaV Mobile Worker erhöht die Effizienz und Produktivität ihrer Mitarbeiter, indem sie flexibles, mobiles Arbeiten unterstützt. Benutzerfreundliche, hochmoderne Bedienerschnittstellen präsentieren dynamisch die Daten, die Sie benötigen - egal wo und wann. Prozessdaten in Echtzeit sind für Bediener in der Anlage über Tablet-PCs oder Handheld-Geräte leicht zugänglich, so dass sie schneller umsetzbare Entscheidungen treffen können. Bediener können Prozessabläufe durchführen und Beobachtungen direkt im System aufzeichnen, wodurch Übertragungsfehler vermieden werden.
Kontinuierliche Prozessverifizierung in Echtzeit
Labortests zur Qualitätsprüfung können zu Verzögerungen um Tage, Wochen oder sogar Monate führen. Die DeltaV Spectral Process Analytic Technology (PAT) hilft, dies zu vermeiden, indem sie das Steuerungssystem um eine Echtzeit-Spektralanalyse erweitert. DeltaV Spectral PAT nutzt moderne Algorithmen des maschinellen Lernens und eingebettete chemometrische Modelle, um die Produktqualität präzise vorherzusagen und Schwankungen in Echtzeit zu reduzieren. Durch die Implementierung einer prozessintegrierten Echtzeitüberwachung sowie einer kontinuierlichen Prozessverifizierung und -regelung im geschlossenen Regelkreis können Life-Science-Hersteller die Einhaltung regulatorischer Anforderungen verbessern und gleichzeitig Anlagenleistung und -durchsatz optimieren.
Kompetenter weltweiter Service-Support für Ihr Modernisierungsprojekt
Emerson verfügt über umfangreiches Know-how in der Modernisierung von Leitsystemen und hat bereits Migrationen aller Arten von Altsystemen unterstützt. Erfahrene Projektingenieure und etablierte Prozesse stehen zusammen mit Werkzeugen für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zur Verfügung, um den Zustand Ihrer Automatisierung zu bewerten, betriebliche Vorteile zu quantifizieren und Ihr Projekt zu planen und umzusetzen. Mit über 5000 Projektressourcen weltweit kann die Modernisierung Ihres Leitsystems einwandfrei, termingerecht und mit minimalen Auswirkungen auf die Produktion umgesetzt werden.
Vereinfachen Sie den Austausch Ihres bestehenden Systems.
Emerson bietet einen schnelleren und einfacheren Weg zum Austausch Ihres bestehenden Leitsystems. DeltaV IO. Connect ermöglicht den Übergang, ohne dass die bestehende Infrastruktur der Automatisierungsausrüstung komplett überholt werden muss. Ohne diese ersetzen zu müssen, bleiben die Investitionen in die IO-Infrastruktur erhalten, und die Migration erfolgt in kleinen, überschaubaren Schritten. Dies reduziert das Projektrisiko und minimiert Produktionsunterbrechungen.