Ovation™ Virtual Advisor ist Emersons KI-gestützter intelligenter Assistent, der in die Ovation™ Automation Platform 4.0 integriert ist und Echtzeit-Anleitungen, proaktive Fehlerbehebung sowie wissensbasierte Entscheidungsunterstützung für den Stromerzeugungs- sowie den Wasser- und Abwasserbetrieb bietet. Durch die Kombination jahrzehntelanger Automatisierungsexpertise mit sicheren, lokalen KI-Modellen, die auf fundamentalen Prinzipien basieren, unterstützt Emerson Anlagenbetreiber dabei, schneller zu handeln, Risiken zu minimieren und mit größerer Sicherheit zu agieren.
Produktion steigern und kostengünstige saubere Energie liefern
Emersons Ansatz für industrielle KI ist geprägt von jahrzehntelanger Führungsposition in den Bereichen Kraftwerksleitsysteme und Automatisierung kritischer Infrastrukturen. Anstatt allgemeine KI-Tools lediglich auf die Betriebsabläufe aufzusetzen, integriert Emerson Intelligenz direkt in die Umgebung des Leitsystems – genau dort, wo es auf Kontext, Determinismus und Cybersicherheit am meisten ankommt.
Als Teil der Ovation Automation Platform war Ovation Virtual Advisor der branchenweit erste generative KI-Berater, der direkt in ein Automatisierungssystem für die Stromerzeugung und den Wasserbetrieb integriert wurde, und schuf damit die Grundlage für den verantwortungsvollen Einsatz von GenAI in kritischen Infrastrukturumgebungen.
Zu den Grundprinzipien von Emersons Ansatz für industrielle KI gehören:
Eingebettete Intelligenz, keine ergänzenden Analysen
KI-Fähigkeiten sind eng in die Ovation-Automatisierungsplattform integriert und bieten Echtzeit-Systemkontext und Betriebsrelevanz.
Auf First-Principles basierende Modelle
Die KI-gestützte Beratung stützt sich auf ingenieurwissenschaftliches Wissen und vertrauenswürdiges Systemverhalten – nicht auf undurchsichtige „Black-Box“-Prognosen.
Lokale, sichere Bereitstellung
KI-Modelle werden auf einer von Emerson bereitgestellten dedizierten Infrastruktur ausgeführt, sodass die Betriebsdaten vor Ort und innerhalb der Sicherheitsgrenzen des Kunden verbleiben.
Für menschliche Entscheidungsfindung entwickelt
KI unterstützt Bediener, Ingenieure und Techniker und bietet nachvollziehbare Einblicke und geführte Arbeitsabläufe, anstatt sie zu ersetzen.
Ovation Virtual Advisor gewinnt Silber in der Kategorie „Produkt des Jahres“
Diese Auszeichnung zum „Produkt des Jahres 2026“ im Bereich Plant Engineering unterstreicht Emersons kontinuierliches Engagement für die Bereitstellung intelligenter, KI-gestützter Lösungen, die Kunden dabei unterstützen, die Leistung, Zuverlässigkeit und Entscheidungsfindung in allen Betriebsabläufen zu verbessern. Der Ovation Virtual Advisor wurde in der Kategorie „Energie, Versorgungsunternehmen und Anlageninfrastruktur“ mit Silber ausgezeichnet.
Was ist der Ovation Virtual Advisor?
Der Ovation Virtual Advisor ist ein KI-gestützter, intelligenter Assistent, der vollständig in die Ovation Automation Plattform integriert ist. Er bietet Echtzeit-Unterstützung bei der Systemführung, kontextbezogene Fehlerdiagnose sowie proaktive betriebliche Erkenntnisse für Anlagen zur Energieerzeugung sowie für Wasser- und Abwasseranlagen.
Der Ovation Virtual Advisor wurde für Anlagenbediener, Mess- und Regeltechniker sowie Steuerungsingenieure entwickelt und unterstützt Teams dabei, effektiver mit komplexen Automatisierungssystemen umzugehen. So werden Ausfallzeiten reduziert, die Problemlösung beschleunigt und das institutionelle Wissen erhalten.
Zu den Kernkompetenzen gehören:
Sofortige Antworten auf häufige und komplexe Fragen zum Ovation-System
Proaktive Identifizierung potenzieller Systemprobleme
Schritt-für-Schritt-Anleitung durch Fehlerbehebungs- und Entscheidungsabläufe
Kontinuierliche Verbesserung durch menschliches Feedback und aktualisierte Betriebsdaten
So funktioniert der Ovation Virtual Advisor innerhalb der Ovation-Automatisierungsplattform
Ovation Virtual Advisor ist eng in die Ovation-Systeme integriert und kann so auf aktuelle Betriebsbedingungen, Konfigurationsdaten und die Systemhistorie zugreifen. Dies ermöglicht es dem Advisor, Empfehlungen zu geben, die den tatsächlichen Zustand des Steuerungssystems widerspiegeln, anstatt auf allgemeinen bewährten Verfahren zu basieren.
Industrielle KI für den Betrieb von Energieerzeugungsanlagen
Energieerzeuger sehen sich mit zunehmender betrieblicher Komplexität, strengeren regulatorischen Anforderungen und einem schrumpfenden Pool an erfahrenem Personal konfrontiert. Der Ovation Virtual Advisor setzt bewährte industrielle KI dort ein, wo sie die größte betriebliche Wirkung erzielt.
Entdecken Sie: Wissen über das Ovation-System
Bediener und Ingenieure können über eine dialogorientierte Schnittstelle, geführte Arbeitsabläufe und vordefinierte Abfragethemen schnell auf Informationen des Ovation-Systems zugreifen. Dies vereinfacht das Onboarding, reduziert die Abhängigkeit von der Verfügbarkeit von Experten und verkürzt die Zeit, die benötigt wird, um genaue Antworten zu finden.
Fehlerbehebung: Proaktive Systemzustandsanalyse
Der Ovation Virtual Advisor überwacht kontinuierlich Indikatoren für den Systemzustand, darunter die Controller-Leistung, die Ressourcen der Arbeitsstationen, den Softwarestatus und die Netzwerkbedingungen. Wenn Anomalien auftreten, werden Benutzer proaktiv benachrichtigt und erhalten kontextbezogene Hinweise, um mögliche Ursachen zu diagnostizieren und Probleme zu beheben, bevor diese eskalieren.
Festgestellte Probleme, empfohlene Maßnahmen und Reaktionen des Bedienpersonals werden automatisch dokumentiert – für die spätere Nachvollziehbarkeit und zur kontinuierlichen Verbesserung.
Anpassung: Weiterentwicklung der KI mit pflanzenspezifischem Wissen
Im Zuge der Weiterentwicklung von Kraftwerken lassen sich Ovation-KI-Modelle an standortspezifische Verfahren, Dokumentationen und betriebliche Erkenntnisse anpassen. Anwender können neue Daten hochladen und organisieren, Inhalte mit Anmerkungen versehen und die Antworten der KI anpassen, um sicherzustellen, dass der Advisor die Gegebenheiten der jeweiligen Einrichtung widerspiegelt.
Einsatz derselben bewährten KI in der Wasser- und Abwasserwirtschaft
Viele der Herausforderungen, denen sich Wasser- und Abwasserunternehmen gegenübersehen, entsprechen denen der Stromerzeugungsbranche, wie beispielsweise Personalengpässe, eine alternde Infrastruktur und steigende Erwartungen an die Versorgungssicherheit.
Ovation Virtual Advisor stellt Wasser- und Abwasseranlagen dieselben sicheren, integrierten KI-Funktionen zur Verfügung, indem er:
- Unterstützung der Betreiber durch geführte Fehlerbehebung und Systemerkennung
- Bewahrung des institutionellen Wissens über Schichten und personelle Veränderungen hinweg
- Verbesserung von Einheitlichkeit und Vertrauen im Tagesgeschäft
Durch die direkte Integration von KI in die Umgebung des Leitsystems ermöglicht Emerson Versorgungsunternehmen die Modernisierung ihrer Betriebsabläufe, ohne dabei Kompromisse bei Sicherheit, Zuverlässigkeit oder der Einhaltung regulatorischer Vorgaben einzugehen.
Konzipiert für den verantwortungsvollen und transparenten Einsatz generativer KI
Ovation Virtual Advisor integriert Funktionen generativer KI, um Benutzerfreundlichkeit und Effizienz zu steigern, wobei der Fokus klar auf menschlicher Aufsicht und Verantwortlichkeit bleibt.
- KI-generierte Handlungsempfehlungen sollen das menschliche Urteilsvermögen unterstützen, nicht ersetzen.
- Die Ergebnisse basieren auf bewährtem Ovation Know-how und dem realem Systemkontext
- Die Nutzer bleiben für die Überprüfung und Validierung der KI-Ergebnisse verantwortlich
Dieser Ansatz spiegelt Emersons Engagement für den verantwortungsvollen Einsatz industrieller KI in kritischen Infrastrukturen wider.
Integration und Bereitstellung − Überblick
Ovation Virtual Advisor wird als Bestandteil des Ökosystems der Ovation Automatisierungsplattform bereitgestellt und erfordert:
- Ovation-Softwareversion 4.0 oder höher
- Von Emerson bereitgestellter Ovation Virtual Advisor KI-Server
- Abonnementbasierte Softwarelizenzierung mit Wartungs- und Supportoptionen
Häufig gestellte Fragen zum Ovation™ Virtual Advisor
Der Ovation Virtual Advisor ist ein KI-gestützter, intelligenter Assistent, der in die Ovation Automation Plattform integriert ist. Er bietet Echtzeit-Unterstützung bei der Systemführung, kontextbezogene Fehlerdiagnose sowie proaktive betriebliche Erkenntnisse für Anlagen zur Energieerzeugung sowie für Wasser- und Abwasseranlagen.
Ovation Virtual Advisor ist direkt in die Umgebung des Leitsystems integriert, anstatt als eigenständiges oder cloudbasiertes KI-Tool zu fungieren. Dadurch kann das System auf vertrauenswürdige Ovation-Systemdaten und auf First-Principles-Modellen basierende Modelle zurückgreifen, um betriebsrelevante Empfehlungen für missionskritische Systeme zu liefern.
Ja. Ovation Virtual Advisor nutzt lokalisierte generative KI und Interaktion in natürlicher Sprache, um Nutzern den Zugriff auf Systemwissen zu ermöglichen, Fehlerbehebungsmaßnahmen durchzuführen und angeleitete operative Unterstützung zu erhalten, wobei die menschliche Aufsicht gewährleistet bleibt.
Die von qualifizierten Branchenabonnenten gewählte Auszeichnung auf Silber-Ebene würdigt die Rolle der Anwendung bei der Bereitstellung der ersten in die Energiebranche integrierten generativen KI, die in der Lage ist, die betriebliche Verfügbarkeit in Echtzeit zu gewährleisten und institutionelles Wissen in kritischen Infrastrukturen sicher zu bewahren.
Ja. Ovation Virtual Advisor ist von Grund auf sicher konzipiert und nutzt die von Emerson bereitgestellte Infrastruktur sowie lokale KI-Modelle, wodurch sensible Betriebsdaten innerhalb der Sicherheitsgrenzen des Kunden verbleiben.
Ja. Neben der Stromerzeugung unterstützt Ovation Virtual Advisor auch den Wasser- und Abwasserbetrieb, wo Zuverlässigkeit, das Vertrauen der Bediener und der Erhalt von Fachwissen von entscheidender Bedeutung sind.
Ja. Ovation Virtual Advisor ist eine der KI-gestützten Anwendungen von Emerson, die auf der Ovation Automation Platform basiert und so konzipiert ist, dass sie im Laufe der Zeit weitere KI-gesteuerte und agentenbasierte Anwendungen unterstützen kann.
Lokalisierte KI gewährleistet deterministisches Verhalten, unterstützt Anforderungen an Cybersicherheit und Datensouveränität und vermeidet die Abhängigkeit von öffentlichen Cloud-Diensten. Dies ist von entscheidender Bedeutung für Online- und unternehmenskritische Infrastrukturumgebungen.