Ovation sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierung (SIS)

Integrierte sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierung gemäß SIL 3 zum Schutz wichtiger Anlagen und des Personals

Intelligenter Schutz für sicheren Betrieb

Schützen Sie Ihre Anlage mit einer modernen sicherheitsgerichteten Systeminstrumentierung (SIS), die kontinuierliche Einblicke in die Leistung ihrer Sicherheitsgeräte und den allgemeinen Zustand Ihrer Sicherheitssysteme bietet.

Service_154

Ein moderner Ansatz zur Erhöhung der Sicherheitsintegrität

Das Ovation™ SIS kann skaliert werden, um Ihnen den Sicherheitsdeckungsgrad zu bieten, den Sie für Ihre SIL 1, 2 und 3 sicherheitstechnischen Funktionen (SIF) benötigen. Im Gegensatz zu anderen Ansätzen skaliert die modulare Logikbaustein-Hardware in Schritten von 16 konfigurierbaren E/A-Blöcken, sodass Sie Anwendungen jeder Größe realisieren können. Dies bedeutet, dass Sie bei jedem Hinzufügen eines Logikbausteins automatisch Speicher- und CPU-Kapazität hinzufügen. 

women engineer working in control room with HMI screens

Architektonische Flexibilität für verbesserte Effizienz

Ovation SIS skaliert entsprechend der Anzahl der SIFs – fügen Sie einfach Logikbausteine hinzu, um mehr Sicherheitsfunktionen einzufügen, ohne die Leistung des bestehenden Systems zu beeinträchtigen. Bei einer großen Anlage können diese Logikbausteine in Knoten in der Nähe der zu schützenden Einheit platziert werden. Dieses intuitive Design weist weniger Möglichkeiten für Wartungsfehler auf und bietet den zusätzlichen Vorteil von Einsparungen bei der Verkabelung.

Entdecken Sie Lösungen für die Ovation Automation Platform