Die speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) von Ovation erweitern die Ovation Automatisierungsplattform über die herkömmliche Prozessautomatisierung hinaus auf Hybrid- und Steuerungsanwendungen auf Maschinenebene. Diese Controller wurden entwickelt, um übergreifende Anlagenregelungsstrategien zu ergänzen. Sie bieten eine schnelle, deterministische Performance in kompakter Bauform und ermöglichen gleichzeitig eine nahtlose Integration in Ovation-Systeme für einen einheitlichen Betrieb, umfassende Transparenz und zentrale Steuerung.
Gewährleisten Sie einen reibungslosen Betrieb ohne Unterbrechungen
Sorgen Sie für einen stabilen, unterbrechungsfreien Betrieb mit deterministischer Hochgeschwindigkeitssteuerung, die Latenzzeiten minimiert, verpasste Signale verhindert und Anwendungen mit hohem Durchsatz in Erzeugungs-, Wasser- und Infrastruktursystemen unterstützt.
Ermöglichen Sie skalierbare, platzsparende Architekturen
Setzen Sie leistungsfähige Regelungstechnik auch in platzkritischen Umgebungen ein. Dank kompakter, hochverdichteter Designs lassen sich die Systeme problemlos in bestehende Ovation-Architekturen integrieren, ohne Kompromisse bei der Leistungsfähigkeit einzugehen.
Modular und flexibel konzipiert
Reagieren Sie schnell auf sich ändernde Anforderungen mit einer flexiblen, modularen Plattform, die eine Vielzahl von E/A, Kommunikation und Schnittstellen unterstützt und so Erweiterung, Modernisierung und Lifecycle-Management vereinfacht.
Gesamtbetriebskosten optimieren
Erzielen Sie industrielle Leistung zu geringeren Gesamtkosten durch effizientes Systemdesign, reduzierten technischen Aufwand und optimierte Wartung über den gesamten Anlagenlebenszyklus.
Die passende SPS für Ihre Anforderungen finden
Das Ovation-SPS-Portfolio basiert auf bewährten Automatisierungstechnologien von Emerson und umfasst mehrere Familien, die entwickelt wurden, um die Anforderungen an Leistung, Skalierbarkeit und Platzbedarf moderner Energie- und Infrastrukturanwendungen zu erfüllen.
Ovation 300-Serie SPS
Ihre erste Wahl für anspruchsvolle Hochgeschwindigkeitsanwendungen, die fortschrittliche Leistung, hohe Verfügbarkeit und maximale Flexibilität in komplexen Steuerungsumgebungen erfordern.
Zentrale Leistungsmerkmale:
- Höchste Performance der Steuerung dank skalierbarer, rack-basierter Architektur
- Unterstützt dezentrale und anlagenweite Steuerungsstrategien.
- Hot-Swap-fähige Komponenten gewährleisten Verfügbarkeit während Wartungsarbeiten.
- Hochgeschwindigkeitskommunikation für Echtzeit-Datenverfügbarkeit innerhalb von Ovation-Systemen
E/A-Plattform:
Eine umfassende Palette an digitalen, analogen und speziellen E/A-Modulen unterstützt eine flexible Konfiguration, Online-Wartung und anwendungsspezifische Anpassung.
Für diese Branchen sind wir tätig
Häufig gestellte Fragen
Ovation PLCs erweitern die Ovation-Automatisierungsplattform auf Hochgeschwindigkeits- und anlagennahe Anwendungen wie Skids, Hilfssysteme und schlüsselfertige Paketsysteme, während gleichzeitig die nahtlose Integration in die übergreifenden Ovation-Funktionen für Betrieb, Überwachung und Optimierung der Gesamtanlage erhalten bleibt.
Ovation-SPS sind so konzipiert, dass sie mithilfe standardmäßiger Industrieprotokolle und technischer Integration nahtlos Daten mit der Ovation-Automatisierungsplattform austauschen und Bedienern eine einheitliche Transparenz sowie eine koordinierte Steuerung sowohl auf Prozess- als auch auf Anlagenebene ermöglichen.
SPSen werden typischerweise für schnelle, anlagennahe Steuerungsaufgaben eingesetzt, beispielsweise in skidbasierten Systemen, Nebenanlagen (Balance of Plant) und Nebenprozessen. Ovation Controller hingegen übernehmen die kontinuierliche Prozessregelung sowie die anlagenweite, koordinierte Hochgeschwindigkeitssteuerung.
Ja. Ovation SPS wurden entwickelt, um die Leistungs-, Zuverlässigkeits- und Lebenszyklusanforderungen von BOP-Systemen in Kraftwerken, Systemen für erneuerbare Energien, Wasseraufbereitungsanlagen und anderen kritischen Infrastrukturumgebungen zu erfüllen.
Ovation-SPS werden mit der PAC Machine Edition konfiguriert, einer einheitlichen Entwicklungsumgebung, die IEC 61131-Programmiersprachen unterstützt und Tools für Konfiguration, Diagnose und Lebenszyklussupport bietet.
Mit modularen Architekturen, flexiblen E/A-Optionen und offenen Kommunikationsstandards ermöglichen Ovation-SPS eine schrittweise Erweiterung und Modernisierung, sodass Anlagen ihre Steuerungskapazitäten aufrüsten oder erweitern können, ohne das System vollständig austauschen zu müssen.