Beginnen Sie mit der Steuerungsleistung, die Ihre Anwendung heute verlangt. Skalieren Sie Funktionen, Konnektivität und Intelligenz nahtlos innerhalb derselben PACSystems-Architektur, wenn sich die Anforderungen ändern.
Eine Steuerungsarchitektur, die ohne Replatforming skaliert
Entwerfen, skalieren und modernisieren Sie die Automatisierung auf einer einzigen PACSystems SPS-Architektur, die kompakte Steuerung, Hochleistungsverarbeitung und Edge-fähige Intelligenz mit offener Kommunikation, integrierter Cybersicherheit und einer gemeinsamen Engineering-Grundlage kombiniert. Beginnen Sie einfach mit dem Steuerungsumfang, den Ihre Anwendung heute benötigt, und skalieren Sie Leistung, Konnektivität und Erkenntnisse im Laufe der Zeit, ohne die Plattform zu wechseln, Teams umzuschulen oder die Integrationsoptionen einzuschränken.
Wählen Sie die Steuerungsklasse. Behalten Sie die Architektur bei.
SPS der Serie 200
Offene, sichere Konnektivität.Erzielen Sie eine leistungsstarke Maschinensteuerung in einer kompakten Bauweise mit SPS der Serie 200 (auch als RSTi-EP bekannt), die offene Kommunikation, integrierte Cybersicherheit und dieselbe PACSystems-Laufzeit kombinieren, die in größeren Controllern verwendet wird. Die für OEMs und dezentrale Anlagen konzipierte Plattform vereinfacht die Integration, reduziert den Engineering-Aufwand und bietet eine skalierbare Grundlage für zukünftige Konnektivität und Analytik.
- Anwenderspeicher: 0,5 MB bis 4 MB Optionen für Anwendungsflexibilität
- Ethernet-Konnektivität: Bis zu drei 1-Gbit/s-Ports für Hochgeschwindigkeitskommunikation
- Protokolle: OPC UA, PROFINET, Modbus/TCP und DNP3 für offene Integration
- Cybersicherheit: Achilles Level 2-zertifiziert mit Secure Boot und TPM
- Programmierumgebung: IEC 61131-Sprachen plus C mit PACSystems Common Toolchain
SPS der Serie 300
Flexibilität mit hohem Durchsatz.Mehr als kompakte Steuerungen mit SPS der Serie 300 (auch als RX3i bekannt), die eine höhere Leistung und erweiterte Systemintegration für anspruchsvollere Anwendungen bieten. Mit modularer Hochgeschwindigkeitssteuerung, erweiterter E/A und Verarbeitung sowie umfassender Protokollunterstützung ermöglicht diese SPS-Klasse eine nahtlose systemübergreifende Integration und unterstützt gleichzeitig die Konnektivität mit dem industriellen Internet und die Portabilität von Anwendungen.
- Arbeitsspeicher: Bis zu ~64 MB für größere, datenintensive Anwendungen
- Verarbeitungsleistung: Hochgeschwindigkeits-Multicore-Prozessoren für schnellere Ausführung und höheren Durchsatz
- Ethernet-Verbindung: Mehrere 10/100/1000-Mbit/s-Ports für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke
- Protokolle: OPC UA, PROFINET, Modbus TCP/IP, DNP3, IEC‑61850, IEC‑104 für breite Integrationsunterstützung
- Skalierbarkeit und Redundanz: Unterstützung für dezentrale E/A, PROFINET-Systemredundanz (PNSR) und modulare Erweiterung
SPS der Serie 400
Integrierte Intelligenz.Bringen Sie Daten, Analysen und Visualisierung näher an den Ort der Entscheidungsfindung, mit SPS der Serie 400 (auch bekannt als CPE400, CPL410 und CPS400 Sicherheits-SPS), die deterministische Steuerung und PACEdge™ Software auf einer einzigen Plattform vereinen. Entwickelt für vernetzte Maschinen und verteilte Betriebsabläufe ermöglicht diese Steuerungsklasse die lokale Datenerfassung, Analyse und Visualisierung und unterstützt Teams dabei, schneller zu handeln, ohne Steuerung und Transparenz voneinander zu trennen.
- Arbeitsspeicher: Bis zu ~64 MB für größere, datenintensive Anwendungen
- Rechenleistung: Hochgeschwindigkeits-Multicore-Prozessoren für anspruchsvolle Steuerungs- und Analyseaufgaben
- Ethernet-Konnektivität: Mehrere 1-Gbit/s-Ethernet-Ports für Hochgeschwindigkeits-Datenaustausch
- Protokolle: OPC UA, PROFINET, Modbus TCP/IP, DNP3, IEC‑61850, IEC‑104 für breite Integrationsunterstützung
- Edge-fähig: Unterstützung der lokalen Datenerfassung, -analyse und -visualisierung neben der Steuerung
Flexible E/A-Optionen
Gemacht für echten Wandel in der Automatisierung
Erhalten Sie die Flexibilität, heute die passende Steuerungsfunktion auszuwählen und sich gleichzeitig die Freiheit zu bewahren, ohne Kompromisse zu skalieren, zu integrieren und zu modernisieren.
Offenheit per Design
Integrieren Sie ohne Einschränkungen über Systeme, Geräte und Anbieter hinweg und erhalten Sie gleichzeitig Unterstützung für führende Industrieprotokolle für flexible Architekturen, die sich mühelos an veränderte Anforderungen anpassen und weiterentwickeln lassen.
Defense-in-Depth
Sicherheitslücken auf der Steuerungsebene minimieren, indem Sie Ihre Steuerungssysteme von Anfang an mit hardwaregestützter Sicherheit (TPM, Secure Boot) und einer Defense-in-Depth-Architektur schützen.
Eine einheitliche Engineering-Umgebung
Standardisieren Sie die Entwicklung über alle Controller-Klassen hinweg mit einer gemeinsamen Laufzeitumgebung, nutzen Sie wiederverwendbaren Code zur Reduzierung des Engineering-Aufwands und vereinfachen Sie Inbetriebnahme sowie Lifecycle-Management.
Skalierbare Architektur
Beginnen Sie mit einer kompakten Steuerung und erweitern Sie diese nahtlos für leistungsfähigere, datenintensive Anwendungen unter Verwendung derselben Backplane – ganz ohne Neuausrichtung der Systemarchitektur.
Datengesteuerte Betriebsabläufe
Wandeln Sie Daten in Erkenntnisse um, indem Sie Analytikplattformen anbinden und lokale Datenverarbeitung am Edge ermöglichen, um neue Geschäftsmodelle für OEMs zu unterstützen.
Keine Plattform-Neuausrichtung erforderlich
Schützen Sie Ihre Engineering-Investitionen, indem Sie Ihre Systeme bei sich ändernden Anforderungen modernisieren, ohne Code neu schreiben, Teams neu schulen oder Plattformen austauschen zu müssen.