DeltaV SIS Logic Solver Hardware

Flexibilität zur Anpassung an Ihre Anforderungen durch das Angebot mehrerer Arten von Logic Solver-Hardware

PPL Laurence_Paulo_Composite_Crop

Vertrauen Sie darauf, dass Ihr Sicherheitssystem im Ernstfall funktioniert.

Das DeltaV SIS Prozesssicherheitssystem erweitert die Flexibilität entsprechend Ihrer Anforderungen durch das Angebot mehrerer Arten von Logic Solver-Hardware: Smart Logic Solver (SLS) und CHARMs Smart Logic Solver (CSLS). Beide Logic Solver bieten modulare, verteilte und skalierbare Sicherheitslösungen.

Das SLS bietet per Software konfigurierbare I/Os, während das CSLS individuell austauschbare Kanäle bereitstellt, die auf den Signaltyp Ihrer Geräte abgestimmt sind; so führen nachträgliche Projektänderungen nicht zu Verzögerungen im Zeitplan.

CHARMs Smart Logic Solvers (CSLS)

CHARMs Smart Logic Solver (CSLS)

Das DeltaV SIS-Prozesssicherheitssystem verfügt über eine einzigartige, skalierbare und modulare Architektur, die auf dem CHARMs Smart Logic Solver (CSLS) und der beispiellosen Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit der Electronic Marshalling-Lösung von Emerson basiert. Jeder CSLS bietet E/A-Verarbeitung, SIL-3-fähige Logiklösung und Diagnose in einem einzigen Logic Solver.

Häufig gestellte Fragen

DeltaV SIS bietet zwei Hardware-Optionen für Logic Solver an: den Smart Logic Solver (SLS1508) und den CHARMs Smart Logic Solver (CSLS). Beide bieten modulare, verteilte und skalierbare Sicherheitslösungen. Der CSLS verwendet LS CHARMs E/A, die später Designänderungen erleichtern und die Projektflexibilität erhöhen.

Der DeltaV CSLS unterstützt individuell konfigurierbare E/A-Kanäle und die Electronic-Marshalling-Technologie und ermöglicht es Anwendern, sich an veränderte Projektanforderungen anzupassen, ohne umfangreiche Neuverkabelungen oder Umkonstruktionen vornehmen zu müssen. Diese Flexibilität macht Querverkabelung überflüssig und vereinfacht die Implementierung sowie zukünftige Systemänderungen und -erweiterungen.

DeltaV SIS mit Electronic Marshalling nutzt eine modulare und skalierbare Architektur, die für ein breites Spektrum an Anwendungen ausgelegt ist – von kleineren Sicherheitsanwendungen bis hin zu groß angelegten Notabschaltsystemen sowie Feuer- und Gassystemen unter Verwendung von LSN- (Local Safety Networks) und GSN-Topologien (Global Safety Networks).

Ja, beide DeltaV SIS-Lösungen sind für Safety Integrity Level (SIL) 3 ausgelegt und stellen Anlagen sicherheitstechnische Funktionen mit hoher Integrität zur Verfügung. Die Hardware vereint Logikauswertung, Diagnose und E/A-Verarbeitung, um die Anforderungen an die funktionale Sicherheit in kritischen industriellen Prozessen zu erfüllen.

DeltaV SIS nutzt intelligente Gerätediagnose und HART-Kommunikationsfunktionen, um potenzielle Probleme bei Feldgeräten zu erkennen, bevor diese zu Fehlauslösungen oder unerwarteten Abschaltungen führen. Dieser proaktive Ansatz kann die Prozessverfügbarkeit verbessern und gleichzeitig die Sicherheitsintegrität gewährleisten.

DeltaV SIS mit Electronic Marshalling bildet die Grundlage für ein Smart SIS und trägt dazu bei, das Sicherheitsmanagement über den gesamten Lebenszyklus hinweg, vom Entwurf bis hin zu Betrieb und Wartung, zu vereinfachen. In Kombination mit Lösungen wie DeltaV AgileOps ermöglicht es eine effizientere Verwaltung von Sicherheitsinstrumenten, Alarmen, Logik und Systemressourcen. Das Ergebnis sind eine geringere Komplexität, eine verbesserte Transparenz und eine einfachere Einhaltung der Normen für funktionale Sicherheit über den gesamten Lebenszyklus des Systems hinweg.