Digitale Transformation der Betriebsabläufe Ihrer Pump- und Saugstationen.
Erzielen Sie eine bessere Kostenkontrolle bei gleichzeitiger Reduzierung von Sicherheitsrisiken und Notfallmaßnahmen, indem Sie sicheren Zugang zu den Betriebsabläufen Ihrer externen Pump- und Saugstationen erhalten. DeltaV SaaS SCADA von Emerson bietet entscheidungsrelevante Daten und Analysen, die dafür sorgen, dass Ihre Mitarbeiter jederzeit und von überall aus schnellere, bessere und fundiertere Entscheidungen treffen können. Auf diese Weise können Sie authorisierten Anwendern im Büro, vor Ort, in einem LKW oder zu Hause auf einfache Weise kritische Daten zur Verfügung stellen, um eine höhere Betriebseffizienz zu erzielen und gleichzeitig die Sicherheit und Integrität der Daten zu wahren.
Wichtigste Vorteile von DeltaV SaaS SCADA für Wasserversorgungsunternehmen
Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Daten
Transformieren Sie Ihren Betrieb, indem Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihren Daten und Analysen ziehen - mit unserem SaaS, das Ihre Daten von jeder digitalen Überwachungshardware über Gateways zusammenstellt, um Ihren autorisierten Benutzern einen sicheren Zugriff zu gewähren.
Anwendungen
Management des Verteilungssystems
Überwachen Sie die Leistungsmerkmale Ihrer Ausrüstung und die Anforderungen für die Chemikaliendosierung sicher und effizient mit Füllstands- und Schwellenwertalarmen. Sie können zudem die vorbeugende Wartung Ihrer Aufbereitungsanlage auf einfache Weise basierend auf historischen Daten automatisieren. Unsere sichere mobile App ermöglicht eine effiziente und effektive Überwachung von Daten jederzeit und überall. Dadurch können Ihre Mitarbeiter schnell reagieren, um mit ständig steigenden Anforderungen Schritt zu halten.