Optimierte Konfiguration und Steuerung für Fernbedienungsterminals (RTU) im kritischen Feldbetrieb
Vorkonfigurierte Steuerungsanwendungen, die eine bewährte, einfach zu konfigurierende Lösung für das Management mehrerer Messstrecken und Stationen im Erdgasbetrieb bieten. Die Anwendungen verbessern die Systemsicherheit und Zuverlässigkeit, indem sie einen klaren Überblick auf Druck- und Durchflussdaten der Station bieten. Benutzer können Steuerungseinstellungen ohne Programmierung anpassen, wodurch eine Anpassung an die standortspezifischen Anforderungen gewährleistet wird. Integrierte Messberechnungen unterstützen standardisierte, wiederholbare Methoden, die die langfristige Wartung vereinfachen. Die flexible Architektur ermöglicht eine schnelle Skalierung, um den sich entwickelnden operativen Anforderungen gerecht zu werden, wodurch sich die Anwendungen ideal für Stationen eignen, die differenzielle oder lineare Messgeräte mit unidirektionalem Durchfluss- oder energiebasierter Messung verwenden.
Empfohlene Produkte
Station Control-Anwendung für DeltaV FB3000 RTU
Die Station Control-Anwendung für das DeltaV FB3000 RTU bietet eine bewährte, einfach zu konfigurierende Lösung für die Steuerung von mehreren Stationen mit mehreren Messstrecken und Messungen an Erdgas-Messstationen. Die Anwendung sichert eine zuverlässige Systemleistung und verbessert die Sicherheit durch verbesserte Transparenz des aktuellen Stationsdrucks und der Durchflussdaten. Benutzer können die Steuerung innerhalb der Anwendung einfach ohne erforderliche Programmierung konfigurieren, um die Anforderungen des jeweiligen Standorts zu erfüllen, während die Firmware des DeltaV FB3000 RTU integrierte Messberechnungen gemäß API 21.1 bereitstellt. Die kombinierten Funktionen stellen sicher, dass Pipelinebetreiber wiederholbare Mess- und Steuerungsmethoden standardisieren können, um im Laufe der Zeit die Wartung zu vereinfachen. Mit dieser flexiblen Lösung können Übertragungs- und Verteilerstationen bei Bedarf schnell von 4 auf 24 Zählerläufe über bis zu 24 Messstationen skaliert werden, um sich an veränderte Betriebsanforderungen anzupassen. Die Lösung ist ideal für Stationen mit Differenzdruck- (z. B. Blende) oder Linearmessgeräten, die eine unidirektionale Durchfluss- oder Energiemessung und -steuerung mit oder ohne Laufumschaltung durchführen. Die Station Control-Anwendung spart Benutzern bei der Inbetriebnahme viel Zeit, da diese handelsübliche, vorgefertigte Lösung keine Programmierung erfordert.
Eigenschaften
- Eine in der Praxis bewährte Standardlösung für die Konfiguration erweiterter Steuerungen, die keine Programmierung erfordert.
- Einfaches Konfigurieren von Stationssteuerung, Bereitstellung/Umschaltung von Läufen und Fernsteuerung von Ventilen zur weiteren Optimierung
- Zu den Anwendungsfällen gehören Pipelineverbindungen, Pipelineabsperr- und Regelventile für sowie städtische Schieberstationen.
- Erfüllen Sie die sich ändernden Anforderungen Ihres Standorts durch einfache Erweiterung von 4 auf 24 Messstrecken mit bis zu 24 Messstationen.
- Für jede Station sind mehrere PID-Regelkreise verfügbar, mit denen die Anwendung bis zu 24 Regelventile steuern kann.
- Legen Sie die Steuerung auf der Grundlage von Durchfluss oder Energie und anderen Bedingungen (z. B. wann Ventile geschlossen werden sollen) fest, indem Sie die Registerkarten für die Stationssteuerung verwenden.
- Legen Sie die Reihenfolge fest, in der die Zählerläufe (Rohre) aktiv werden, um den gewünschten Durchfluss und Druck zu erreichen, indem Sie die Registerkarten für die Laufeinteilung verwenden.
- Ermöglicht der Anwendung den Betrieb und die Überwachung von Ventilen sowie das Auslösen von Befehlen zum Öffnen/Schließen bei Bedarf.
- Es muss keine zusätzliche Anwendung installiert oder verwaltet werden.