Bessere Leistung mit Emerson DeltaV™ Modernisierung
Transformieren Sie Ihre Siemens-Systeme mit modernsten Modernisierungslösungen zu Emerson DeltaV. Unser Team aus erfahrenen Ingenieuren maximiert Ihre bestehenden Investitionen und minimiert gleichzeitig die Vorlaufkosten. Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit fortschrittlicher KI-Tools, um die Prozessleistung und Betriebseffizienz zu steigern und sich so einen greifbaren Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Die Modernisierungslösungen von Emerson liefern bewährte Ergebnisse, eine klare Kapitalrendite und erfüllen die Anforderungen der Automatisierung der nächsten Generation und nutzen dabei Ihre aktuelle Hardware.
Globale Modernisierungen
Mit mehr als 8.000 Projekten weltweit bringt Emerson unübertroffene Expertise in jede Modernisierung ein. Unsere Erfahrung hilft Ihnen, kostspielige Fehltritte zu vermeiden und stellt sicher, dass Ihr Upgrade messbare Ergebnisse liefert.
Siemens-Modernisierungen
Fast 800 Siemens-Systeme wurden bereits erfolgreich auf DeltaV umgestellt. Diese nachgewiesene Erfolgsbilanz bedeutet, dass Ihre Modernisierung von realen Erfolgen geleitet wird und nicht von Vermutungen.
Forward Engineering
Reduzieren Sie Unsicherheiten mit den zukunftsorientierten Engineering-Verfahren von Emerson. Die Umwandlung Ihrer Siemens-Konfigurationen in DeltaV bei gleichzeitiger Gewährleistung eines vorhersehbaren und risikoarmen Modernisierungsweges.
Kapitaleffizienz
Maximieren Sie Ihr Budget durch die Wiederverwendung von Steuerschränken, Verkabelung und Infrastruktur. Unser Modernisierungsansatz minimiert die Kapitalausgaben und erzielt gleichzeitig langfristige Leistungssteigerungen.
Einfacherer, schnellerer Weg zu modernen Betriebsabläufen
Nahtlose Integration
Reibungsloser Übergang von Siemens PCS 5/PCS 7, TI 505, STEP 7 und Moore APACS/QUADLOG zu DeltaV mit erfahrener Unterstützung.
Zeit und Erfahrung
Erfahrene Teams, bewährte Prozesse und zweckorientierte Technologien zur Risikoreduzierung.
Informationsquellen
Häufig gestellte Fragen
Der technische Ansatz von Emerson unterscheidet sich dadurch, dass automatisierte Tools und Bibliotheken zum Einsatz kommen, um bestehende Logik zu migrieren, bewährte Vorlagen anzuwenden und Designs zu standardisieren, wodurch der manuelle Aufwand reduziert, die Projektlaufzeiten verkürzt und Fehler im Vergleich zu manuellen, fragmentarischen Methoden minimiert werden. Darüber hinaus befolgen die erfahrenen Projektabwicklungsteams strukturierte Projektabläufe, wie z. B. stufenweise Umstellungen, werkseitig getestete Konfigurationen und wiederholbare Arbeitsabläufe, die das Risiko weiter reduzieren, die Termintreue verbessern und die Konsistenz zwischen den Projekten sicherstellen.
Ja, Emerson hat fast 8.000 erfolgreiche Migrationen abgeschlossen, darunter mehr als 800 von Siemens-Systemen. Kunden haben messbare Vorteile, wie Produktionssteigerungen, geringere Komplexität und termingerechte Lieferungen festgestellt. Fallstudien belegen Erfolge in der Praxis, darunter eine Produktionssteigerung um 20 % für ein europäisches Chemieunternehmen während einer komplexen Batch-Migration.
Emerson reduziert Risiken während der Umstellung, indem der Migrationsansatz mithilfe einer breiten Palette von Modernisierungstechnologien auf die Anforderungen des jeweiligen Kunden abgestimmt wird. Mit Console.Connect können Siemens- und DeltaV-Systeme parallel von einer einzigen DeltaV-Konsole aus betrieben werden, sodass eine phasenweise Migration ohne Ausfallzeiten möglich ist. Flex.Connect und IO.Connect senken das Abschaltrisiko, indem sie die vorhandene Verkabelung wiederverwenden und eine direkte Verbindung mit Siemens-E/A-Modulen herstellen. Revamp automatisiert die Codekonvertierung und erstellt einen digitalen Arbeitsablauf, wodurch manuelle Arbeitsschritte entfallen. In Kombination mit Engineering-Tools und den bewährten Prozessen von Emerson minimiert dieser Ansatz Störungen bei gleichzeitiger Erhaltung der wertvollen Steuerungslogik und gewährleistet eine reibungslose, zuverlässige Umstellung.
Emersons Ansatz maximiert die Kapitaleffizienz, indem vorhandene Anlagen genutzt, der technische Aufwand minimiert und die Installationszeit verkürzt werden. Technologien wie Flex.Connect und Electronic Marshalling senken Arbeits- und Materialkosten, während die Flexibilität von DeltaV die Modernisierung bestehender Anlagen ohne umfangreiche Neukonzeption unterstützt.
Auch wenn dies stark von der Größe und Komplexität abhängt, können die meisten Migrationsprojekte innerhalb weniger Monate nach Projektstart abgeschlossen werden, wobei die Anlagenstillstandszeit für einen vollständigen Austausch in der Regel auf 1-2 Wochen begrenzt ist. Wenn Ausfallzeiten der entscheidende Faktor bei der Projektplanung sind, können unsere Modernisierungslösungen diese auf Tage oder sogar Stunden reduzieren. Emerson hat außerdem mehrere komplexe Hot-Cutover-Prozesse durchgeführt, wodurch Ausfallzeiten vollständig vermieden werden konnten.
Nach der Umstellung bietet Emerson über Guardian weltweiten Support rund um die Uhr, der proaktive Updates, Sicherheitspatches und Lebenszykluseinblicke liefert. Lokale Serviceteams ergänzen dies mit Fachwissen, Schulungen und laufender Unterstützung vor Ort, um sicherzustellen, dass das System weiterhin zuverlässig und effizient läuft.
DeltaV unterstützt die Einhaltung von Normen wie IEC 61511 und GAMP 5 durch integrierte Prüfpfade, Versionskontrolle und geschützte Vorlagen. Die Tools von Emerson helfen bei der Verwaltung von Änderungskontrolle und Validierung und stellen sicher, dass die regulatorischen Anforderungen während und nach der Migration erfüllt werden.
Sind Sie bereit, Ihre Modernisierung zu beginnen?
Sprechen Sie noch heute mit unseren DeltaV Modernisierungsexperten, um Ihre Modernisierung mit weniger Unterbrechungen und mehr Zuversicht zu planen.
Sie suchen nach weiteren DeltaV Modernisierungslösungen? Zu Emerson.com/Modernization