Maximierung der Betriebseffizienz und des Produktionsdurchsatzes
Veraltete Steuerungs- und Sicherheitssysteme können die Effizienz, den Durchsatz und die Rentabilität von Anlagen erheblich beeinträchtigen. Unzuverlässige Hard- und Software beeinträchtigt zudem die Prozessverfügbarkeit und Sicherheit. Die Unfähigkeit, intelligente Sensoren und fortschrittliche Steuerungstechnologien zu nutzen, verhindert eine Prozessoptimierung. Veraltete Benutzeroberflächen reduzieren die Bedienereffizienz, erhöhen das Fehlerpotenzial und führen zu inkonsistenten Steuerungsmethoden.
Die Modernisierung Ihrer Anlage mit einem Emerson DeltaV™ Prozessleitsystem (DCS) und einem sicherheitsgerichteten System (SIS) bietet die Möglichkeit, die Effizienz, Sicherheit, Durchsatzmenge und Rentabilität Ihrer Anlage signifikant zu verbessern. Die Kombination von DeltaV DCS und dem Sicherheitssystem DeltaV SIS schafft eine moderne Automatisierungslösung, mit der Sie das volle Potenzial Ihrer Anlage nutzen können.
Hochleistungsschnittstellen erhöhen die Bedienereffizienz und Prozesssicherheit.
Moderne, leistungsstarke Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) mit nutzerorientiertem Design und Alarmrationalisierung helfen den Bedienern, die Anlage effizienter zu steuern, Probleme schneller zu erkennen, bessere Entscheidungen zu treffen, Fehler zu reduzieren und die Gesamtproduktivität zu steigern. Der Fernzugriff auf wichtige Steuerungssystemdaten über die DeltaV Mobile-Funktionalität sorgt für eine noch höhere Effizienz der Bediener, ermöglicht die unverzügliche Behebung von Problemen und trägt zur Verbesserung der Anlagensicherheit und des Durchsatzes bei.
Verbesserte Steuerungsfunktionen tragen zur Maximierung von Produktivität und Durchsatz bei.
Mit dem DeltaV DCS erhalten Sie Zugriff auf neue Funktionen, die einen Mehrwert für Ihre Anlage schaffen. Eine zustandsbasierte Steuerung trägt durch den Übergang von manuellen auf vollautomatisierte Steuerungsabläufe, die die Kontinuität und Prozessoptimierung sicherstellen, zur Steigerung der Produktionseffizienz bei. Fortschrittliche Prozesssteuerung, Prozesslernen und adaptive Steuerungsfunktionen ermöglichen die Optimierung interaktiver Prozesse und die Reduzierung der Variabilität bei wechselnden Prozessbedingungen. So kann der Bedienerbedarf reduziert, der Durchsatz erhöht und der Energieverbrauch gesenkt werden.
Nutzen Sie einen modernen Ansatz für höhere Sicherheitsintegrität bei gleichzeitiger Verbesserung der Prozessverfügbarkeit.
Ein modernes Steuerungssystem trägt dazu bei, die Sicherheit zu erhöhen, indem es die Anzahl der dem Prozess ausgesetzten Arbeiter durch automatisierte Handhabung reduziert und die Wahrscheinlichkeit von Zwischenfällen aufgrund menschlichen Versagens verringert. Das DeltaV SIS reduziert durch laufende Überwachung des Status von Sicherheitseinrichtungen und die Diagnose des Zustands des gesamten Sicherheitskreises das Risiko erheblich. Neustarts auf Knopfdruck tragen dazu bei, die Verfahrenskomplexität zu verringern und das Risiko zu reduzieren, während Fehlauslösungen durch die Implementierung eines zuverlässigen modernen SIS verhindert werden und so die Prozessverfügbarkeit und der Durchsatz erhöht werden kann.
Schalten Sie die Tools für die digitale Transformation Ihrer Betriebsabläufe frei.
Die mit DeltaV verfügbare intelligente E/A-Funktionalität beseitigt die Barrieren, die den Zugriff auf ungenutzte Daten verhindern, welche nun zur Optimierung der Prozessregelung verwendet werden können. Auf diese Weise können Sie die Fülle neuer, von intelligenten Sensoren und multivariablen Messumformern gelieferten Informationen nutzen, um bessere und komplexere Modelle für eine optimierte Steuerung und einen höheren Durchsatz zu erstellen. Integrierte Gerätediagnose, die in Steuerungsstrategien eingebettet werden kann, erkennt und behebt Probleme mit Feldgeräten früher und hilft so, unvorhergesehene, die Verfügbarkeit und den Durchsatz verringernde Abschaltungen zu vermeiden.
Kompetenter weltweiter Service-Support für Ihr Modernisierungsprojekt
Emerson verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Modernisierung von Steuerungssystemen und hat bereits über 7 000 Migrationen aller Arten von Altsystemen auf DeltaV-Lösungen unterstützt. Bewährte Prozesse und Mitarbeiter sowie Tools für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen stehen zur Verfügung, um den Stand Ihrer Automatisierung zu bewerten, betriebliche Vorteile zu quantifizieren und dann Ihr Projekt zu planen und durchzuführen. Mit über 5 000 Projektressourcen weltweit kann die Modernisierung Ihres Steuerungssystems einwandfrei, termingerecht und mit minimalen Auswirkungen auf die Produktion umgesetzt werden.
Vereinfachen Sie den Austausch Ihres bestehenden Systems.
Emerson bietet einen schnelleren und einfacheren Weg zum Austausch Ihres veralteten Steuerungssystems. DeltaV IO. CONNECT ermöglicht den Übergang, ohne dass die bestehende Infrastruktur der Automatisierungsausrüstung komplett überholt werden muss. Ohne diese ersetzen zu müssen, bleiben die Investitionen in die IO-Infrastruktur erhalten, und die Migration erfolgt in kleinen, überschaubaren Schritten. Dies reduziert das Projektrisiko und minimiert Produktionsunterbrechungen.