Experiencia en el sector para mejorar la confiabilidad de su maquinaria esencial en los sitios mineros
Las empresas mineras están sometidas a una presión cada vez mayor para mejorar la eficacia general de los activos y hacer el mejor uso posible de los activos existentes, lo que requiere un monitoreo de la condición para mejorar la confiabilidad. Cuando se implementan correctamente, este tipo de soluciones aportan beneficios sustanciales, con un aumento de los índices de producción de entre el cinco y el ocho por ciento, un incremento de los índices de recuperación de entre el dos y el cinco por ciento y una reducción del consumo de energía de entre el cinco y el ocho por ciento.
Descargar soluciones de confiabilidad para minería, metales y minerales.
Áreas de oportunidad para la monitorización de la condición para minería, minerales y metales
Monitorización de pala
Monitorice el activo más complejo que tiene en la mina: la pala eléctrica
La minería a cielo abierto es un entorno peligroso. La interacción diaria entre el ser humano y las inmensas máquinas en movimiento genera un entorno de riesgos constantes. Si a eso se le suma la interrupción inesperada del funcionamiento de una pala eléctrica, el resultado es una concreta amenaza tanto para la seguridad del personal como para el cumplimiento de los objetivos de producción. Todos los componentes de una pala están sujetos a fallas, por lo que con el tiempo experimentará algún desperfecto. El impacto de esas fallas puede reducirse de manera significativa mediante la monitorización de los componentes esenciales de la pala: los motores de giro, elevación y empuje. AMS 6500 de Emerson tiene una trayectoria comprobada en la monitorización de características únicas de vibración presentes en equipos rotativos, del mismo tipo que se encuentran en muchos activos de extracción de mineral, incluida la pala eléctrica.
Monitor de predicción de equilibrio de planta AMS 6500
Un sistema versátil y escalable que se puede implementar en una variedad de configuraciones para ofrecer la monitorización de la condición en línea exactamente como se necesita para la aplicación de alimentos y bebidas.
Machinery Health Analyzer AMS 2140
El Machinery Health Analyzer AMS 2140 lleva los datos de vibración y las mediciones de análisis al siguiente nivel. Cuenta con la recopilación simultánea de datos de cuatro canales, más fases y capacidades de detección de picos únicas, para la indicación más temprana de la degradación de los cojinetes y la caja de cambios. Además de ofrecer una recopilación de datos más rápida y en menos tiempo en el campo, o con más máquinas monitorizadas, el AMS 2140 está diseñado ergonómicamente para un funcionamiento cómodo con una sola mano durante todo el día.
AMS Machinery Manager
El AMS Machinery Manager acopla diversas técnicas de mantenimiento predictivo con herramientas de análisis integral para brindar una evaluación fácil y precisa del estado de la maquinaria en los diferentes tipos de equipos mecánicos que hay en su planta. Las aplicaciones de tecnología modular incorporan fuentes de diagnóstico e informe a una base de datos común para el análisis del estado de la maquinaria por toda la planta. Las nuevas versiones están disponibles sin cargo para los clientes que tengan soporte Guardian.
Facts & Figures
En el 39 % de las plantas se planea reducir las paradas no programadas mediante la expansión de sus capacidades de monitorización.
En el 86 % de las plantas se delega parte o la totalidad de las tareas de mantenimiento a empresas externas.
En el 46 % de las plantas se planea reducir las paradas no programadas mediante la evolución de las estrategias de mantenimiento predictivo.