Background
CASO DE ESTUDIO SOBRE LA MONITORIZACIÓN DE LA CONDICIÓN | PETROQUÍMICA

Una empresa petroquímica prevé y se ahorra millones de dólares en reparaciones no planificadas gracias al uso de un software integrado con conocimiento experto.

Fallback image
Tecnología PeakVue PLUS para el análisis de la maquinaria

Durante casi tres décadas, PeakVue™ de Emerson ha sido reconocida como la principal tecnología para la detección del cojinete de elementos giratorios. 

PeakVue Plus es una extensión patentada de PeakVue, que va un paso más allá para proporcionar análisis prescriptivos, lo que permite al personal sin capacitación especial en diagnóstico de maquinaria actuar fácilmente o sugerir acciones para evitar fallas en la maquinaria.

Explorar PeakVue

CONTENIDO RELACIONADO

Una de las cinco principales empresas de energía y servicios generales de EE. UU. reduce los costos de mano de obra y mejora la confiabilidad con software de análisis y monitorización inalámbrica de la vibración

Los productos de Emerson AMS Wireless Vibration Monitors, AMS Machine Works, la tecnología PeakVue y otros ayudan a llevar a un cliente de energía y servicios públicos hacia el futuro.

Leer caso de estudio

CONTENIDO RELACIONADO

Un fabricante de productos químicos evita fallas peligrosas mediante la supervisión de las vibraciones y el empleo de herramientas de software de análisis

El software Machinery Health y el Machinery Health Monitor AMS 6500 de Emerson, con la tecnología PeakVue integrada, ayudan a la refinería a reducir el tiempo de inactividad.

Leer caso de estudio

Resultados empresariales

  • Evitar la falla de los sellos de las bombas que podría suponer USD 8 millones en gastos imprevistos de mano de obra y materiales
  • Ahorro estimado de USD 9,6 millones en la instalación y puesta en servicio de 800 sensores
  • Mejoras de la seguridad y ahorros de mano de obra gracias a la recopilación de datos automática

Aplicación

Bombas centrífugas usadas para la medición en la refinería.

Cliente

Empresa petroquímica, Estados Unidos

Desafío

Un complejo de refinería petroquímica con más de 450 bombas centrífugas críticas había estado recogiendo manualmente los datos de vibración de las bombas cada 90 días. Para mejorar las condiciones de seguridad y reducir las fallas de los sellos de las bombas, el equipo buscó mejorar las técnicas de monitorización de la condición. Sus objetivos eran reducir los casos de pérdida de contención primaria (LOPC) relacionados con las bombas y cumplir los objetivos de confiabilidad de la empresa.

Solución

El equipo del cliente se dio cuenta de que automatizando la recopilación de datos de vibración y mejorando el análisis de la vibración, podrían predecir los problemas con mucha antelación a las fallas y podrían abordar las necesidades antes de que las vibraciones causaran daños en los sellos de la bomba.

Los equipos del cliente, de Emerson y de Puffer Sweiven (Impact Partner local de Emerson) colaboraron para añadir un AMS Wireless Vibration Monitor que proporciona todos los datos de vibración por medio de una red de malla inalámbrica con organización automática. Además, para obtener un complemento completo de análisis relacionados con las bombas y análisis prescriptivos, el equipo incluyó software integrado por expertos: la tecnología PeakVue y la aplicación Pump Insight de Plantweb™.

La tecnología PeakVue prescribe las acciones correctivas necesarias para preservar la vida de los rodamientos y garantizar la disponibilidad de los activos a largo plazo. La aplicación Plantweb Insight muestra el estado de la bomba en tiempo real y las alertas mediante modelos y análisis de activos basados en el machine learning para proporcionar una advertencia temprana de la cavitación de la bomba, el desgaste de los engranajes, etc. Las alertas se envían al equipo de expertos que puede ocuparse de la condición de estas bombas críticas.

Los análisis prescriptivos específicos para bombas permitirán obtener información que reducirá los casos de pérdida de contención primaria (LOPC)."

Gerente de proyectos de I y E, maquinaria rotativa

El transmisor inalámbrico, que funciona con baterías, recopila datos en un momento determinado del día sin intervención manual y permite al equipo captar tendencias y recibir alertas de problemas. Si las condiciones lo requieren, se envía inmediatamente una alerta al operador o al sistema para que apague la bomba.

Para que el análisis fuera aún más sólido, los equipos colaboradores añadieron al sistema de monitorización de vibración los datos recopilados por los dispositivos de medición de presión, temperatura y caudal. El software Plantweb Insight aprovecha estos avances de la transformación digital. Se recopilan datos, la inteligencia artificial impulsada por el diseño de expertos analiza los datos y las alertas se distribuyen automáticamente a las personas adecuadas en el momento oportuno.

La solución completa, que incluye la recopilación de datos, el almacenamiento de datos, el análisis de datos y la actuación sobre la información, se realiza por medio de una única fuente, Emerson, que ha diseñado todos los elementos para que funcionen juntos sin fallas. La colaboración de los equipos garantizó su éxito.

Para comenzar

Solicite una consulta para descubrir cómo el equipo de expertos en monitorización de la condición de Emerson puede brindarle ayuda para iniciar, ampliar o mejorar su programa o sus proyectos actuales.