Su gateway al futuro de la automatización
En un panorama industrial en rápido cambio, donde la innovación impulsa el éxito, el feature pack 1 de la versión 15 del DeltaV™ ofrece un control sin igual, una eficiencia operativa mejorada y muchas características de vanguardia diseñadas para ayudarlo a descubrir nuevos niveles de productividad y a sobresalir en un mundo veloz basado en datos. Bienvenido a la siguiente evolución del control de procesos con el Feature Pack 1 de la versión 15 del DeltaV, su gateway para alcanzar el rendimiento máximo y mantenerse a la vanguardia.
Ahora, aproveche el controlador DeltaV PK Flex
Basado en la gran innovación del controlador PK, con la ventaja adicional de la capacidad flexible.
Ingeniería sencilla
Inicie con 50 DST y escale hasta 1500 DST
Dimensionamiento sencillo de proyectos
No hay necesidad de conocer el tipo de E/S, solo la cantidad
Reducción de los costes iniciales de los proyectos
Pague solo por lo que necesita, en diferido, cuando lo necesita
Mayor asequibilidad
Cambie los controladores más a menudo y manténgase al día con la CPU y memoria más recientes
Plataforma poderosa
Misma funcionalidad que el controlador PK
Soporte nativo para PROFINET con controladores PK y PK FLEX
Cumpla los requisitos de las aplicaciones fundamentales de ejecución a tiempo y mejore el rendimiento.
Capacidad de PROFINET lista para usar
Fácil configuración con el uso de archivos GSDML y creación de plantillas
Mayor conectividad y capacidad
Se puede conectar con hasta 250 dispositivos (accionamientos, transmisores, válvulas y E/S remotas)
Mayor cumplimiento
Compatible con la versión 2,3 y la funcionalidad CC-A
Listo para nuevas tecnologías
El controlador PK puede usarse con dispositivos Ethernet-APL, interruptores APL y PROFINET
Mejoras del DeltaV Live
DeltaV Live ofrece la flexibilidad de integrar con facilidad y seguridad la información de procesos de muchas fuentes diferentes en un único entorno de HMI para proporcionar una vista intuitiva y cohesiva de sus operaciones. Las pantallas New Web de v15.FP1 permiten a los usuarios ver de forma segura el contenido web, como los gráficos de operador, lo que facilita aún más la expansión de la visibilidad y la sensibilidad dentro de la HMI DeltaV Live.
Límites de alarma NAMUR
La Recomendación NAMUR NE 43 se revisó en 2021. Para respaldar estos cambios, hemos actualizado los DCS DeltaV para ayudar a garantizar que los usuarios puedan personalizar la funcionalidad de alarma y adaptarse a las diferencias en la amplia gama de dispositivos de campo que los usuarios pueden tener en funcionamiento.
Alarm Help y Alarm Mosaic
Alarm Help y Alarm Mosaic de DeltaV ya están disponibles con periodos de suscripción de 1, 3 o 5 años. Estas nuevas ofertas de suscripción permiten plazos flexibles y reducen los costes iniciales de inversión en software, lo que da a las operaciones la capacidad de comprar solo lo que necesitan, cuando lo necesitan.